全 7847 件が検索されました。(2361 - 2380件を表示)

  • カタログ

    ...サプライ S8VK-WA “省スペース&省メンテナンス” S8VK-WA 960W タイプ(24VDC) 大容量 (960W ) で世 界最小クラス * 定 格 出 力 電力 960 W 定 格 出 力 電流 40 A ピーク出 力 電流 ( 連 続 は 10s まで ) 質量 117mm 118mm 上 下に必 要 な 取 付スペ ースが小さい 60 A 170 124 mm mm わずか 1,750 g 同一...

  • カタログ

    ...[T229-E1-01] S8VK-WA Pamphlet S witch Mode Power Supplies S8VK-WA “Save space & maintenance time" S8VK-WA 960W (24 VDC) The world's smallest class of dimension at 960W * Rated output power 960 W Rated output current Boost current 40 A 60 A (Up to 10 s continuously) 117 mm 23 mm 118 mm Less required space on top and bottom 170 mm 124 mm Just Weight 1,750 g Side-by-side mounting in the same series is feasible * According to OMRON investigation in December 2019. High efficiency and long life by fanless design Efficiency 95 % (...

  • カタログ

    ... person at the manufacturer or design division Also you can check the number of years before replacement. 7 Why don’t you change your power supply to S8VK-X to achieve a new style of facility maintenance? S8VS 240-...

  • カタログ

    ...[T026-E1-16] S8VS Data Sheet Switch Mode Power Supply S8VS (15/30/60/90/120/180/240/480-W Models) Indication Monitor for Visualization of Operating Status For Even Greater Maintenance Efficiency * • Status displayed on 3-digit, 7-segment display. * • Signal output notifications at 90 ...

  • カタログ

    ...5: 24 VDC 6: 48 VDC 7: 100/110 VDC 5. Product history N: New version Ordering Information Terminal/ mounting Control voltage Overcurrent detection Inverse type Under current detection Instantaneous type ...

  • カタログ

    ... 24 VDC (cosφ = 1), 2 A at 220 VAC (cosφ = 0.4), 2 A at 24 VDC (L/R = 7 ms) Max. contact voltage: 250 VAC, 125 VDC Max. contact current: 5 A Max. switching capacity: 1,100 VA (cosφ = 1), 120 W (cosφ = 1), 440 VA (cosφ = 0.4), 48 ...

  • カタログ

    ...Open-phase detecting circuit 8 (C−) Current SV circuit Tap setting circuit Rectifying circuit − 7 Overcurrent detecting circuit (Ta) (C+) + (Tc) 7 Control voltage (U) (V) (W) 1 2 3 8 (C−) Start-up mode time SV circuit X/C SET-3 Current Converter 4 AND circuit (Tb) Start-up detecting circuit T Open-phase Overcurrent detecting circuit detecting circuit S Current SV circuit R Instantaneous Type (Start-up Lock) SE Motor Protective Relay 3-phase 50/60 Hz OC OPEN Note: 1. The numbers in circles are the terminal numbers for Plug-in Models. The letters in parentheses are ...

  • カタログ

    ....6 base IEEE1588(PTP)corresponded Input/output terminal 1Input(opt isolated) / 1output(opt isolated) 1In/output(non-isolated, open collector) Power input voltage +10.8 ~ 26.4Vdc(power signal connector) Power Over Ethernet(IEEE802.3afbase) Power consumption +12V / +24V:10.1 ...

  • カタログ

    ... isolated) 1入出力(non-isolated, open collector) 電源入力電圧 +10.8 ~ 26.4Vdc(電源・信号コネクタ) Power Over Ethernet(IEEE802.3af準拠) 電源消費電力 +12V / +24V:10.1 W, PoE:10.2W レンズマウント Cマウント 質量 約 465 g 動作温度(下限) 周囲環境温度:0℃, 周囲環境湿度:20~85%RH (結露なきこと) 動作温度(上限)...

  • カタログ

    ... AC Servo Systems NJ501-□□□□ NJ301-□□□□ Machine Automation Controller NJ/NX CPU Unit Automation Software Sysmac Studio SYSMAC-SE2□□□ Sensor Head Controller ZW-80□0/70□0/50□0 □M ZW-8000□/7000□/5000□ Programmable Terminal NA5-□...

  • カタログ

    ...サヘッドコントローラプログラマブルターミナル ACサーボ/ドライバ 形ZW-80□0/70□0/50□0 □M 形ZW-8000□/7000□/5000□ 形NA5-□W 形R88D-KN□-ECT 形R88D-1SN□-ECT *. 形NJ101-90□□では、使用できません。 注.対応バージョンはSysmac Libraryカタログ(SBCZ-049)を参照してください。 ファンクション...

  • カタログ

    ...  axes on the virtual XY stage coordinates. Reverse kinematics calculation CalcInverseKinematics Performs Reverse kinematics calculation to convert the travel distance of the XY axis on virtual XY stage coordinates to the target positions on the X/U axis, Y/V axis, /...

  • カタログ

    ...軸の移動量を計算します。 逆キネマティクス計算 CalcInverseKinematics 仮想XYθステージ座標上のXYθ軸の移動量を、X/U軸、Y/V軸、θ/W軸、R軸の目標位置に変換するための逆キネマティクス計算を行います。 順キネマティクス計算 CalcForwardKinematics ステージの各軸の現在...

  • カタログ

    ...:00/13:00∼17:30(土・日・祝祭日は休業) ■営業日:土・日・祝祭日/春期・夏期・年末年始休暇を除く Web版カタログ 2011年12月現在 w w w .fa .o m ro n .co .jp 緊急時のご購入にもご利用ください。 (C)OMRON Corporation 2011 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することがありま...

  • カタログ

    ... simply connecting one air supply tube and an electrical wiring M8 connector. Each kit includes: - Air gripper unit - Parallel pin (6 x 10 mm) x 1 - Hexagon socket head cap screw (M6 x 23) x 4 - Protective cover x 1 set (valve side, S....

  • カタログ

    ...2 external cameras per robot. External camera for eye-to-hand robot applications.Maximum 2 external cameras per robot. Compatible Plug & Play Kits Category Appearance Manufacturer OnRobot Product Name HEX-E/H SKU Number *1 - 100551 HEX-H ...

  • カタログ

    ...), 8 minutes each 10 times Degree of protection IP65 (IEC60529) Main unit only Approximately 90 g Weight Including accessories Approximately 200 g (including mounting bracket and screws) Packaged weight Approximately 280 g (including packing carton) Main unit Approximately 41(...

  • カタログ

    ...Kit, V410-H AC Power Supply, 5.2 VDC, 1A V410-AC0-1 3 V410-H Ratings and Specifications V410-H XD SR Item HC Description Physical Characteristics 6.5 in. H x 2.6 in. W x 3.9 in. D 165 mm H x 67 mm W x 98 mm D Dimensions Weight 5.7 oz. / 161.9 g Input Voltage Range Operating Current at Nominal Voltage (5.0V) 4.5 to 5.5 VDC Host Powered; 4.5 to 5.5 VDC External Power Supply 375 mA (typical) 340 mA (typical) Standby Current (Idle) at Nominal Voltage (...

  • カタログ

    ...190 Fixed Focus at 190 mm 300 Fixed Focus at 300 mm Y Lens ZZZ Sensor L Light Type C Light Color P Software License Meaning 400 Fixed Focus at 400 mm W Wide Field of View – 5.2 mm Focal Length Lens M Medium Field of View – 7.7 mm Focal Length Lens N Narrow Field of View – 16 mm Focal Length Lens L Narrow 16 mm Lens – Autofocus to 1160 mm 03M 752 x 480 (0.3 MP) Pixel, Mono Sensor, Global Shutter 12M 1280 x 960 (1.2 MP) Pixel, Mono Sensor, Global Shutter 50C 2592 x ...

  • カタログ

    ...Shock resistance (destruction) 150 m/s2, 3 times in each X/Y/Z directions Degree of protection IEC 60529 IP67 Main body only Approx. 68 g Packing weight Approx. 174 g (including packing) Main body Dimension 44.5 (...