全 7847 件が検索されました。(2421 - 2440件を表示)

  • カタログ

    ... diameter 130 μm Measuring range ±0.7 mm High-precision synchronization between devices with 1 μs jitter NX1 X1 Mach Machine ine Automation A t ti Controller ZW-7000 Z ZW-7 W W-7 70 000 00 Con C Co Cont Controller o rollerr 1S AC Servo System m Saving space Bonding machines Inclination measurement for automotive camera module assembly ZW-SPR5007 Pen-shaped Right Angle Sensor Head ZW-SP7007 Pen-shaped Straight Sensor Head Low installation height Ultra-compact, ultra-lightweight 27.5 mm 12-mm dia./27 g*2 *2. Fiber cable length of 0.3 ...

  • カタログ

    ...External Dimensions (Unit: mm) Sensor Head Square straight type ZW-SQ5007 @M/-SQ5020 @M/-SQ5030 @M/-SQ5040 @M 4-M3 4±0.1 16±0.1 43±0.1 16±0.1 MOUNTING SCREW HOLES *1. Type W.D. M ZW-SQ5007 7 0.3 12 ZW-SQ5020 20 1 11.8 ZW-SQ5030 30 3 11.7 ZW-SQ5040 40 6 11.7 STANDARD SURFACE 4-3.5 dia. (MOUNTING HOLES) X 4 16 STANDARD SURFACE 16 43 LABEL CAUTION *2. FIBER CABLE (3.0 dia.) Length 0.3 m 2m M (*1) CENTER L 300+40/0 2000+...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...0120-919-066 最新情報は www.fa.omron.co.jp 1 軸流ファン 技術解説 センサ 選定ファンの選定手順 ①装置内の発熱量Wを見積ります。 ②装置内の許容温度上昇値ΔTを決定します。 △T=T2−T1 スイッチ T1 T2 電源 セ ーフティ T1:装置への吸込空気温度(℃) T2:装置から...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...プリント配線板を平行に重ね合わせ接続することこの際の基板間の間隔をスタッキング高さといいます。 ・断面はW形状となっています。 ・底部の 2 点が案内レールの役目をはたし、ねじれが少なくなっています。 ・上部の2対のフィン (翼)...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...値を落として測定します。 計器用変圧器(PT) ※分圧されるにあたっての計算式 E2 = R2 R1+ R2 × E1 ※R1、R2の容量(W)は下記の計算式を目安にしてください。 W=3(l2×(R1 or R2)) ※lはR1、R2に流れる電流になります。 システム機 器 F A 機能説明 強制ゼロのタ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...力・機器用保護機器 技術解説 図3. 欠相時の電流分布 図2. モータの過熱特性と保護曲線 (a) V U 360 W (b) V U W U (c) V センサ 時間 ︵ ︶ 400 s W モータリレー用変流器 320 280 200 160 3 2 I I 3I モータの過熱特性 (I2t) モータリレーの保護曲線 I1 120...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...電流を生じる回路の例 TE IO 改善例① (参考) 形MY4 AC100/110Vでのブリーダ抵抗浮遊容量(μF) 抵抗値 (kΩ) ワット数(W) 0.05以下 不要 ―― 0.05∼0.15 7 2 0.15∼0.17 6 2.5 0.17∼0.19 5 3 0.19∼0.23 4 4 0.23∼0.30 3 5 0.30∼0.42 2 8 0.42以上 1 15 形MY4 AC200/220Vでのブリ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...容量の最大値です。 使用時には、この値を超えないように回路設計をしてください。 ACの場合はVAで、 DCの場合はWで表示されます。 b a ●故障率個別に規定する試験の種類および負荷でリレーを連続開閉した時の単位時間(動作回数)内に...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...。 JW 2 2 2 2 2 M・ M・ 3 D1 4 D1 D1 M・ M・ 1 D1 2 D2 + + ・ 2+ 4 4 8 8 D2 J W:イナーシャ (kg・m2) J 1 :円筒1のイナーシャ (kg・m2) −6 2 ×10(kg・m ) D 1 :円筒1の直径 (mm) D 2 :円筒2の直径 (mm) 2 M1:円筒1の質量 (kg) J 2 :円筒2によるイナーシャ (kg・m ) 2 M2:円筒2...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...・影響を受けやすい変調光方式の機種形EE-SPX301/401、形EE-SPY30□/40□、 形EE-SPZ301□/401□、形EE-SPY31□/41□、 形EE-SPX303N/403N、形EE-SPW311/411、 形EE-SPX74□/84□、形EE-SPX□□□-W ・影響を受けにくい変調光方式の機種形EE-SPX613、形EE-SPY801/802 変調光方式が電源やコード長の影響を受けやすい理由 「フォト・マ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...事ができるかを示すもので、 電気が1秒間にする仕事の量のことです。 電力(ワット)=電圧(ボルト)×電流(アンペア) W=V×I 単位はワット(W)です。 A 電力量とは、電気がどれだけの仕事をしたか、使ったエネルギーの量になります。 電力(...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...方式が主流です。 + DC OUT − パルス幅変調 検出 長所・高効率・小型・軽量・入力電圧範囲が広い 出力容量出力容量(W)(=出力電圧(V)×負荷電流(I)) パワーサプライの最大負荷容量が、パワーサプライの定格出力容量以下になるように選定してください。...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...ダ抵抗値および許容電力は次式より算出してください。 R≦ Vs 10−I (kΩ) P> Vs2 R (mW) P: ブリーダ抵抗のW数(実際には数倍以上のW数でご使用ください。 ) I : 負荷電流 (mA) ただし、余裕をみてAC100Vのときは10kΩ以下3W(5W) 以上、AC200Vのときは20kΩ以下10W (20W) 以上...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...、形K3FK-GS バーナ燃料 モーション/ドライブ バルブ 電力用変換器 省エネ支援/環境対策機器 三相3線式形K3FL-W□1 電源側 1 2 3 PT ヒューズ U u K ヒューズ V V ヒューズ v v U u K 14 7 + P2 15 8 − P3 16 1S k k CT L P1 L 1L パルス出力 11 + 12 − 1 2...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...熱抵抗よりもより小さな熱抵抗の放熱器をご使用ください。 例えば、形Y92B-N100熱抵抗の値は 形Y92B-N100の熱抵抗値=1.63℃/W であり、この値より小さい熱抵抗の放熱器であれば (例えば1.5℃/W) 、形G3NA-220Bを定格で使用することが可能になります。 熱抵...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...タイマ/タイムスイッチ 技術解説 センサ タイムスイッチ (代表形式) 形式 形H4KV-DSA (旧タイプ) 形H5L-A 形H5S-Wシリーズ AC100∼200V AC240V 4.8A 1.1ms AC100∼200V AC240V 0.7A 0.5ms 全仕様 ―― ―― ―― AC100∼240V AC264V 3.1A 0.2ms DC24V DC26.4V 1.3A 2.7ms AC100∼240V AC264V 3.1A 0.2ms DC24V DC26.4V 1.4A 2.7ms 形H5Sシリーズ (旧タ...

  • マニュアル

    ...てから行ってください。 ・ 正しく配線されていることを確認してから、電源を投入してください。 ・本製品の出力 (U, V, W) に三相誘導モータと PM モータ以外の負荷を接続しないでください。 ・次のような場所で使用する際は、遮断対策を十分に...

  • マニュアル

    ...Note: For a list of all K commands, see Serial Commands. Type Read Rate Counters Device Control Master Database Part Number / Checksum Command <W> <#> <#a> <#b> <#f> Default/Reset/Save 7-2 Name Enter Decodes/Second Test Enter Decode Percent Test Exit Decodes/Second and Decode Percent Tests PDF417 Information No Read Counter No Read Counter Reset Trigger Counter Trigger Counter Reset Good Read/Match Counter Good Read/Match Counter Reset Mismatch Counter Mismatch ...

  • マニュアル

    ...Note: For a list of all K commands, see Serial Commands. Type Read Rate Counters Device Control Master Database Part Number / Checksum Command <W> <#> <#a> <#b> <#f> Default/Reset/Save 7-2 Name Enter Decodes/Second Test Enter Decode Percent Test Exit Decodes/Second and Decode Percent Tests PDF417 Information No Read Counter No Read Counter Reset Trigger Counter Trigger Counter Reset Good Read/Match Counter Good Read/Match Counter Reset Mismatch Counter Mismatch ...

  • マニュアル

    ...) Button color (7) Flange color (5) (6) Symbol T A B C 1 JP US MX EU BR CN ZA 1 2 R G Y A W B R Y B (7) Specifications Slave button 929.2 MHz 868.3 MHz 922.5 MHz OMRON’s protocol Japan United States or Canada Mexico Europe (EU) Brazil China South Africa Mushroom Full guard Red Green Yellow Blue White Black Red Yellow Black Note Be sure to use the models for the corresponding area. When used in a country other than the corresponding area, it becomes illegal under the radio law ...