全 7182 件が検索されました。(2201 - 2220件を表示)
- マニュアル
...Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes n Yes Yes Yes Yes Yes y n y S1 S2 S3 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 2-2 Yes Yes Yes Yes Section2 Functions NS series Macro Reference READCF WRITECF SWAP SWAPL MEMCOPY SETFOCUS RELEASEFOCUS Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes...
- マニュアル
... or less: IEC61010-2-201 Noise immunity 2 kV on power supply line (Conforms to IEC 61000-4-4.) Conforms to IEC 60068-2-6. Vibration resis5 to 8.4 Hz with 3.5-mm half amplitude and 8.4 to 150 Hz with 9.8 m/...
- マニュアル
... terminals and ground terminal Conforms to IEC61000-4-4: 2 kV (power line noise) Noise immunity ITNC-EPX01 ITNC-EPX01-DRM Vibration resistance Conforms to JIS C0040: 10 to 57 Hz, 0.075-mm amplitude, 57 to 150 Hz, acceleration: 9.8 m/...
- マニュアル
...間)で検出電流5 mA以下 (電源端子−フレームグランド端子間に印加) 耐振動周波数10∼150 Hz,複振幅 0.20 mm,加速度15 m/s2上下、 前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引耐衝撃 150 m/s2の衝撃を上下、左右、 前後の各方向に3回、計18回 D種接地(従来...
- マニュアル
... Hz、1分間)で検出電流5 mA以下 (電源端子−フレームグランド端子間に印加) 周波数10∼150 Hz,複振幅 0.20 mm,加速度15 m/s2上下、 前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引 150 m/s2の衝撃を上下、左右、 前後の各方向に3回、計18回カテゴリーⅠ 4点 M4...
- マニュアル
...間)で検出電流5 mA以下 (電源端子−フレームグランド端子間に印加) 耐振動周波数10∼150 Hz,複振幅 0.20 mm,加速度15 m/s2上下、 前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引耐衝撃 150 m/s2の衝撃を上下、左右、 前後の各方向に3回、計18回 D種接地(従来...
- マニュアル
...(50/60Hz、1分間)で検出電流5mA以下 (電源端子−フレームグランド端子間に印加) 耐振動周波数10∼150Hz,複振幅0.20mm,加速度15m/s2上下、 前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引 150m/...
- マニュアル
... Hz、1分間)で検出電流5 mA以下 (電源端子−フレームグランド端子間に印加) 周波数10∼150 Hz,複振幅 0.20 mm,加速度15 m/s2上下、 前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引 150 m/s2の衝撃を上下、左右、 前後の各方向に3回、計18回カテゴリーⅠ 4点 M4...
- マニュアル
... Hz、1分間)で検出電流5 mA以下 (電源端子−フレームグランド端子間に印加) 周波数10∼150 Hz,複振幅 0.20 mm,加速度15 m/s2上下、 前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引 150 m/s2の衝撃を上下、左右、 前後の各方向に3回、計18回カテゴリーⅠ 4点 M4...
- マニュアル
...間)で検出電流5 mA以下 (電源端子−フレームグランド端子間に印加) 耐振動周波数10∼150 Hz,複振幅 0.20 mm,加速度15 m/s2上下、 前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引耐衝撃 150 m/s2の衝撃を上下、左右、 前後の各方向に3回、計18回 D種接地(従来...
- マニュアル
...(50/60Hz、1分間)で検出電流5mA以下 (電源端子−フレームグランド端子間に印加) 耐振動周波数10∼150Hz,複振幅0.20mm,加速度15m/s2上下、 前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引耐衝撃 150m/...
- マニュアル
...印加) AC1000V (50/60Hz、 1分間) で検出電流5mA以下 (端子一括−ケース間に印加) 周波数10∼150Hz, 複振幅0. 20mm, 加速度15m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引 150m/...
- マニュアル
...端子一括間電源端子一括とGR、ケース一括間 AC1000V 耐電圧 50/60Hz 1min GRと端子一括間 10∼150Hz、複振幅0.2m、最大加速度15m/s2、 耐振動 3方向8分間10掃引 150m/s 2 耐衝撃形状 105×90×65mm(突起物を除く) 保護構造盤内蔵型(IP20相当) 材質 PC+ABS 質量約300g 取付方法 DINまた...
- マニュアル
...IEC60529, IP63 (This does not include the connector section.) Approx. 120 g (with cables and connectors) 500 mA max. (supply voltage: 5.0 V) Case: ABS resin; Nameplate: PET resin 10 to 150Hz, 0.2-mm double amplitude at 15 m/...
- マニュアル
...IEC60529, IP63 (This does not include the connector section.) Approx. 170 g (with cables and connectors) 500 mA max. (supply voltage: 5.0 V) Case: ABS resin; Nameplate: PET resin 10 to 150Hz, 0.2-mm double amplitude at 15 m/...
- マニュアル
...) IEC60529, IP63 (This does not include the connector section.) Approx. 140 g (with cables and connectors) 500 mA max. (supply voltage: 5.0 V) Case: ABS resin; Nameplate: PET resin 10 to 150Hz, 0.2-mm double amplitude at 15 m/...
- マニュアル
... the rear plate (with 100V DC megger) By applying 1000VAC, 50/60 Hz power Dielectric strength for 1minute between connector terminals and the rear plate Durable at 10 to 150Hz Single amplitude less than 0.35mm Vibration resistance Acceleration 50 m/...
- マニュアル
... for cleaning. Resin materials and the case coating will be dissolved by thinners,benzenes,acetones and kerosenes. Performance Specifications Item By applying 1000VAC, 50/60 Hz power for 1minute between cable terminal and casing Durable at 10 to 500Hz 100m/...
- マニュアル
... 1分間端子一括 (GR除く) ∼ケース間 AC500V 50/60Hz 1分間端子一括 (GR除く) ∼GR端子間 10∼150Hz, 複振幅0.2mm、 加速度15m/s2, X,Y,Z各方向1掃引8分で10掃引 2上下、 前後、 左右各方向に3回、 計18回 150m/s 65×65×65mm (突起部を除く) IEC60529規格 IP20 (盤内蔵型) PC+ABS (難燃グレード ...
- マニュアル
...子一括 (接地端子除く) と接地端子間周波数10∼150Hz, 複振幅0.2mm, 上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引 150m/s2の衝撃を上下、前後、左右の各方向に3回、計18回 65×65×65mm (突起部を除く) 盤内蔵型 (IP20 (IEC60529) 相当) PC+ABS (難燃グレード V-0 相当) 約150g 13.56MHz 最大 20dBμA/...