全 7182 件が検索されました。(2181 - 2200件を表示)
- マニュアル
... 入力端子一括)とその他端子一括 耐振動 振動数 10 ∼ 55Hz、片振幅 0.35mm、加速度 50m/s²、X/Y/Z 各方向 5min×10 掃引 耐衝撃 100m/s2 3 軸 6 方向 各 3 回 保護構造 IP20 端子台形状 プッシュイン Plus ケース外装色 黒 (マンセル N1.5) 取り付け DIN レール 質量 約 360g 配線材...
- マニュアル
... は UL/CSA 認証に対応していません。 接続図 T N 三相 3 線式の場合形 KM-PMBN-EIP V1 CT1 V2 CT2 V3 CT3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 CT-R R CT-S S CT-T T ブランチサーキット S ブランチサーキット R 三相 4 線式の場合形 KM-PMBN-EIP CT2 V3 CT3 V1 CT1 CT2 V3 VN CT3 * CT4 S1 ...
- マニュアル
...選択スイッチ .......................................................................................................................................4-7 AMR の起動 ......................................................................................................................................4-8 4-3-1 AMR 起動の手順 ................................................................................................................................4-8 4-4 AMR のシャットダウン手順 ...........................................................................................................4-9 4-5 AMR ...
- マニュアル
...図4-2 最大速度が維持される最小の通路幅 OL-450S アプリケーションガイド 12 4.2. 回転の取り扱い OL-450S S2およびS3モデルの旋回半径は、図4-3に示すようにそれぞれ 685mm と712mm です。 旋回半径とは、 モバイルロボットがその場で回転したと...
- マニュアル
... (DC24V -15 %+10%) DC20.4 ~ 26.4V (DC24V -15 %+10%) DC24V 15mA DC24V 230mA(形 NE1A-SCPU01-EIP は 280mA) DC24V 40mA(入力用), 120mA(出力用) II IEC61131-2 準拠 10~ 57Hz: 0.35 mm, 57~ 150Hz: 50 m/s2 150m/...
- マニュアル
...I/O 電源 注 2) DC24V 80mA (入力用), 80mA (出力用) 過電圧カテゴリ II 耐ノイズ性 IEC61131-2 準拠耐振動 10~ 57Hz: 0.35 mm, 57~ 150Hz: 50 m/s2 耐衝撃 150m/s2: 11ms 取り付け方法 DIN レール取り付け (IEC60715 TH35-7.5/ TH35-15) 使用周囲温度 -10 ~ +55℃ 使用周囲湿度 10 ~ 95% (結露なきこと) 保存周囲温度 -40 ~ +...
- マニュアル
... (DC20.4 ~ 26.4V -15 % +10%) 400mA(V1:300mA, V2:100mA)(N10S) 500mA(V1:300mA, V2:200mA)(N10D) 500mA(V1:400mA, V2:100mA)(N20S) ClassⅢ(SELV) II IEC61131-2 準拠 5~ 8.4Hz: 3.5 mm, 8.4~ 150Hz: 9.8 m/...
- マニュアル
...送されるワークの長さが一定以上の長さがある場合に使用します。 設置図ラ イ トカ ー テ ン M S 11 M S 12 M S2 1 M S2 2 M S 11 M S 12 M S2 1 M S2 2 V ワー ク L d2 D2 D3 MS11: Muting Signal11 へ接続するミューティングセンサ MS12: Muting Signal12 へ接続するミュー...
- マニュアル
...一般仕様項目 仕様 DC11∼25V (通信コネクタより供給) DC20.4∼26.4V (DC24V –15∼+10%) IEC61131-2 に準拠 10-57Hz: 片振幅 0.35 mm 57-150Hz: 50 m/s2 150m/s2: 11ms 形 DST1-MRD08SL-1 は、100m/s2: 11ms -10∼+55℃ 10∼95% (結露なきこと) 形 DST1-MRD08SL-1 は、10∼85% (結露なきこと) 腐食性ガスのないこと -40∼+70℃ DIN35mm レール取付け IP20 II...
- マニュアル
...10 条件2 16.7 複振幅(mm) 前後 左右 5 上下 2.5 0.4 加振時間(s) (各方向共) 30 600 加速度300m/s2 前後・左右および上下方向各3回 4 1-2 形K2ZC-K2WR-NT 逆電力継電器(RPR、67P) 1 目的電力系統側が停電し、発電設備が単独運転状態となった場合、発電機の電...
- マニュアル
...(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗 20MΩ(DC500V メガにて) 耐電圧 AC1000V、50/60Hz 1min 振動(耐久) 材質 10~150Hz 複振幅 0.7mm 加速度 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80min*10 150m/s2 6 方向各 3 回(上下、左右、前後)*10 ABS 保護構造 IP30 取付方法 ネジ取り付け・引っ掛け・据置設置 外形寸法(WDH) 117.2×24.6×56....
- マニュアル
...℃ 20~85%RH(結露・氷結なきこと) 20MΩ(DC500V メガにて) AC1000V、50/60Hz 1min ケース~入出力端子一括間ネジ取付時:10~150Hz 複振幅 0.7mm 加速度 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80min, 磁石取付時:10~55Hz 複振幅 0.3mm 加速度 20m/...
- マニュアル
...み 電源端子台 フェルール端子 フエニックス・コンタクト社製型式 寸法 L1 L2 12.50 8.00 D1 S1 D2 S2 絶縁スリーブ色 24 AI 0.25-8 YE 22 AI 0.34-10 TQ 14.50 10.00 0.80 0.15 2.00 0.25 ターコイズ 20 AI 0.5-10 WH 16.00 10.00 1.10 0.15 2.50 0.25 白 18 AI 1-10 RD...
- マニュアル
...ル 同梱品のデバイス端子台 3 個および電源端子台 1 個を、本 「1-2 各部の名称と機能 (P.1-4)」 体に組み付け GXWork s2/3 による初期設定 本機を CC-Link IE Field/TS N ネットワークへ登録 本機のマスタユニット設定値設定 1-8 本機の DIN レールへの設...
- マニュアル
...面操作での初 「ネットワーク種類」設定を「CC-Link IE Field Basic」に 「2-2 本機の前面操作で初期設定す期設定するる (P.2-3)」 GXWork s2/3 による初期設定 本機を CC-Link IE Field Basic ネットワークへ登録 本機の前面ロータリースイッチにて本機の IP アドレス (192.168....
- マニュアル
... to 85°C Ambient operating humidity 95% max. Storage humidity 95% max. Vibration resistance No abnormality after 10 to 55 Hz at 0.375-mm single amplitude for 2 h each in 3 directions. Shock resistance No abnormality after 150 m/...
- マニュアル
... Approx. 2.3kg Natural cooling 0°C~55°C/10%~90%RH with no condensation -20°C~55°C/10%~90%RH with no condensation JIS C 60068-2-6 compliant/5~8.4Hz amplitude: 3.5mm, 8.4~ 150Hz acceleration rate: 9.8m/...
- マニュアル
... to 50°C –20 to 60°C 35% to 85% (with no condensation) No corrosive gases Conforms to IEC 61000-4-4, 2 kV (power line). 5 to 9 Hz with 3.5-mm single amplitude and 9 to 150 Hz with 9.8 m/s2 acceleration 10 times each in X, Y, and Z directions (1 octave/min) 147 m/...
- マニュアル
...Common mode: 1000 Vp-p (between power supply terminals and panel) Normal mode: 300 Vp-p Pulse width of 100 ns to 1 µs, pulse rise time of 1 ns 10 to 57 Hz with 0.075-mm 57 to 150 Hz with 9.8 m/s2 single amplitude for 30 min- and 10 to 57 Hz with utes each in X, Y, and Z 0.075-mm single amplitude for directions 30 minutes each in X, Y, and Z directions Vibration resistance (operating) Shock resistance (operating) Dimensions 0 to 50°C*1 10% to 90%*1 (with no condensation)...
- マニュアル
...: always convert it into an ASCII character string before transmission. Example: The format for the numeral value memory table read command is shown below. [ESC] R M m t1 t2 t3 t4 1B 52 4E * * (s2) * * [CR] * * (l2) * * (s1) * * (l1) * * * * * * * * 0D The following parameters are specified in this format. m: 1 (1 BCD digit) 0123 (4 BCD digits) t1, t2, t3, t4: 99 (2 BCD digits) l1, l2: 24 (2 hexadecimal digits) s1, ...