全 7845 件が検索されました。(301 - 320件を表示)

  • 商品情報

    ...形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 一般仕様 仕様項目 形CJ1W-NC281/-NC481/-NC881/-NCF81/-NC482/-NC882/-NCF82 外形寸法 90(H)×65(D)×31(W) 質量 110g以下 内部消費電流 DC5V 460mA以下 使用周囲温度 0~55℃ 適合規格 cULus、EC指令対応 注. 上記以外については、CJシリーズの一般仕様に...

  • 商品情報

    ...ください。 性能仕様 〈シリンダタイプ〉 3000r/minモータ(AC100V入力) 形式(形R88M-) K05030H K10030L K20030L K40030L 項目 単位 K05030T K10030S K20030S K40030S 定格出力*1 W 50 100 200 400 定格トルク*1 N・m 0.16 0.32 0.64 1.3 定格回転数 r/min 3000 最大回転数 r/min 6000 瞬時最大トルク*1 N・m 0.48 0.95 1.91 3.8 定...

  • 商品情報

    ... 電源電圧 形状 通信 プロトコル 形KM50-C1-FLK 単相2線 AC100~240V 単相3線 AC100/200V 三相3線 AC100~240V 計測電圧入力と共用 AC100~240V 48(H)×48(W)×84(D) RS-485 CompoWay/F:通信ノード数31台 Modbus:通信ノード数99台 分割型変流器(CT)* 形式 定格一次側電流 定格二次側電流 取付 形...

  • 商品情報

    ...~3189CH DeviceNetリレー 9600点(600CH) 3200~3799CH 内部 補助 リレー チャネルI/ O (CIO ) エリア 3200点(200CH) 1300~1499CH、37504点(2344CH) 3800~6143CH 外部入出力はできない Wリレー 8192点(512CH) W000~W511CH 外部入出力はできない 保持リレー 8192点(512CH) H000~H511CH プログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード...

  • 商品情報

    ... 通信 プロトコル 形KM50-E1-FLK 単相2線 AC100~480V 単相3線 AC100/200V 三相3線 AC100~480V 三相4線 AC58~277V(相電圧)、      AC100~480V(線間電圧) AC100~240V 96(H)×48(W)×93(D) RS-485 CompoWay/F: 通信ノード数31台 Modbus: 通信ノード数99台 分割型変流器(CT)* 形式 定格一次側電流 定格二次側電流 取付 形...

  • 商品情報

    ... Φ 22 形K6ER-CN22 関連機器(別売) パソコン接続時 通信変換器 形式 サイズ(mm) 通信変換形態 電源電圧 形K3SC-10 AC100-240 30(W)×80(H)×78(D) RS-232C、USB ⇔RS-485半2重 AC100~240V 形K3SC-10 AC/DC24 AC/DC24V メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロー...

  • 商品情報

    ...下 ―― 積算電力量 パルス出力 設定したパルス出力単位の電力量に達した 時点で1パルス出力 [1、10、100、1K、2K、5K、10k、20k、 50k、100k(W・h)] ―― 警報出力 設定した警報出力閾値により警報を出力 ―― 警報復帰方式 自動復帰のみ ―― リレー 出力 出力点数 a接点1点(OUT1) ―― ...

  • 商品情報

    ...モータ推力定数 N/Arms 39.7 39.7 46.5 46.5 46.5 93.0 93.0 逆起電力 V・s/m 13.2 13.2 15.5 15.5 15.5 31 31 モータ定数 N/√W 9.75 13.78 19.49 23.87 27.57 41.47 46.37 相抵抗 Ω 5.34 2.68 1.83 1.23 0.92 1.6 1.29 相インダクタンス mH 34.7 17.4 13.7 9.2 6.9 ...

  • 商品情報

    ...体のみ 約80g 付属品込み 約190g(取付金具、絶縁板、ネジを含む) 梱包重量 約270g(梱包箱含む) 外形サイズ 本体サイズ 約29(W)×34.5(D)×17(H)mm 梱包サイズ 約245(W)×110(D)×40(H)mm 入出力コネクタ 丸型DINコネクタ コード長 約1.5m コード最小曲げ半径 約23mm 付...

  • 商品情報

    ...給 10W以下(詳細は「取付方向と制限」を参照) 可能電力 70% NXユニット電源供給 4A以下(渡り配線の電流も含む) 効率 12(W)×100(H)×71(D) 電源端子電流容量 非絶縁 外形寸法 絶縁されている回路間20MΩ以上(DC100Vにて) 絶縁方式 絶縁されている回路間AC510V、1分...

  • 商品情報

    ...電流 25mA以下 50mA以下 テスト出力ON残電圧 1.2V以下(IOVと各出力端子間) テスト出力漏れ電流 0.1mA以下 外形寸法 12(W)×100(H)×71(D) 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上(DC100Vにて) 耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、1分...

  • 商品情報

    ...コンタクト製 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC+ABS UL94-V0 質量 約150g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm 性能 許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110% 許容周波数変動範囲 50/60Hz±5Hz 入力周波数 50/60Hz 入力過負荷耐量 528V連続 欠...

  • 商品情報

    ...スコンタクト製 ケース外装色 N1.5 ケース材質 PC UL94-V0 質量 約60g 取りつけ DINレール取りつけ 外形寸法 17.5(W)×80(H)×74(D)mm 性能 K8DS-PH1 入力電圧範囲 AC200~480V 入力周波数 50/60Hz 過負荷耐量 500V連続 欠相検出レベル 定格入力の80%±10%  計算式  =1-((最大線間...

  • 商品情報

    ...相線式 電源電圧 形状 出力仕様 形KM-N1-FLK 単相2線 AC100~240V 単相3線 AC100/200V 三相3線 AC100~240V 計測電圧と共用 AC100~240V 90(H)× 22.5(W)× 56(D)mm RS-485通信(CompoWay/F) RS-485通信(Modbus(RTU)) パルス出力 形KM-N1-BAC RS-485通信(BACnet MS/TP) RS-485通信(Modbus(RTU)) パルス出力 分割型変流器(CT)...

  • 商品情報

    ...式 樹脂ベゼル 1 形A22NL-BNM-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ 形A22NL-BNA-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ TR :透明 赤 TG:透明 緑 TY :透明 黄 TW:透明 白 TA :透明 青 TO:透明 橙 100 002 R:赤 G:緑 Y:黄 W:白 A:青 O:橙 A: 6V AC/DC B: 12V AC/DC C: 24V AC/DC D: 100/110/120V AC E: 200/220/230/240V AC 形A22NL-BNM-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨ 形A22NL-BNA-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨ 2 形A22NL-BNM-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ 形A22NL-BNA-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ 101 ...

  • 商品情報

    ...-2B③-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ M:手動 L :左側に   自動復帰 TR :透明-赤 TG :透明-緑 TY :透明-黄 TW:透明-白 TA :透明-青 TO :透明-橙 100 002 R:赤 G:緑 Y:黄 A:青 O:橙 W:白 A:6V AC/DC B:12V AC/DC C:24V AC/DC D:100/110/120V AC E:200/220/230/240V AC 形A22NW-2B③-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨ 2 形A22NW-2B③-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ 102 101 202 形A22NW-2B③-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨ 金属ベゼル ...

  • 商品情報

    ...の色 ④LED ランプ色 樹脂平形 6V AC/DC 形M22N-BN-②②A-④A TR:透明-赤 TG:透明-緑 TY:透明-黄 TW:透明-白 TA:透明-青 TO:透明-橙 R:赤 G:緑 Y:黄 W:白 A:青 O:橙 形M22N-BN-②②A-④A-P 12V AC/DC 形M22N-BN-②②A-④B 形M22N-BN-②②A-④B-P 24V AC/DC 形M22N-BN-②②A-④C 形M22N-BN-②②A-④C-P 100/110/120V AC 形M22N-BN-②②A-④D 形M22N-...

  • 商品情報

    ...数 *1 *3 0~10000(0.1キャラクタ単位) 0の場合は、終端検出をしない。 最大通信距離[m] 15 *4 接続形態 1:1 外形寸法 12(W)×100(H)×71(D) I/Oリフレッシュ方式 フリーランリフレッシュ方式 PDOデータサイズ[バイト] *1 入出力ともに、4、8、12、16、20、24、28、32、...

  • 商品情報

    ...時の状態です。 *2.「オムロン耐油コンポーネント評価基準」とは、オムロン独自の耐久性評価基準です。       耐油コネクタ(形XS5F/W-X)が正しくかん合された状態での保護構造性能です。       耐油コネクタ(形XS5F/...

  • 商品情報

    ...の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 基本構成 CK□W ユニット構成 (CPU ラック/増設ラック) CK□Wユニットを接続する構成です。 CPUラック CPUラックのCK3Wユニット構成は電源ユニット、CPUユニッ...