全 279 件が検索されました。(161 - 180件を表示)

  • ...しばらくお待ち下さい セットを行います。 ロボットのシステムプログラムバージョンと形式が表示されま Ver.STD 3.03-02 JR3204E す。 システムリセット終了後、 [ティ ティーチングモード ーチングモード]画面が表示されますので、内容を確認し、[F4]...

  • ...リシステムリセットしていますしばらくお待ち下さい セットを行います。 ロボットのシステムプログラム Ver.STD 3.03-02 JR3204E バージョンと形式が表示されます。 ティーチングモードシステムリセット終了後、 [ティーチングモード]画面が表...

  • ... Circuit Pin 2 Short Circuit Pin 4 Sensor Short Circuit Module Status Inputs (reserved) Output Pin 2 Restart Pin 2 0 1 : 7 8~15 M1 M2 : M8 IOL_I_2byte(M1)※1 STD_IN_1bit(M2)※2 : STD_IN_1bit(M8)※2 - - 16 17 18 19 20 21~31 32 33 34 モジュール名 - -(未割付) - - 備考 Port0 の入力データ Port1 のデータ : Port7 のデータ予約済み本資料ではスロットの機能を使...

  • ...内容について、手順 6 の通 信 結 果 と 同 じ 結 果 が表 示 され、正常通信したことが分かります。 システムプログラム: Ver STD 10.13 用途:標準 管理情報表示機種システムプログラム用途ロボット識別番号稼働時間運転時間ティーチングデータ JR2000N...

  • カタログ

    ...は最大30mの延長ケーブルを使用) 電源 : 緑、交信 : 橙約750g EN300 330、ETS300 683、EN60065、FCC Part15Subpart C、 ワイヤレスカードシステム標準規格(ARIB STD-T60) 耐振動性耐衝撃性ケーブル長 LED表示質量適合規格 無線機器プログラマブルターミナル IT・ソフトコンポ商品群サーボ...

  • カタログ

    ...続可能 ○ △ (Lot No.030201 以降) ○ ○ (最大64グループ) ○ (最大8グループ) ○ (最大64グループ) パラメータファイル(.STD) なしでの電源ON 時自動転送 ○ − ○ 運転開始/停止時刻記憶機能 ○ − ○ 電源ON時自動転送時のI/O割付方式の自動認識 ○ − ○ 機能 スロット先頭CH設定 新規追加応...

  • カタログ

    ....030201以降) ○ ○ (最大64グループ) ○ (最大8グループ) ○ (最大64グループ) スロット先頭CH設定パラメータファイル(.STD)なしでの電源ON時自動転送 ○ − ○ 運転開始/停止時刻記憶機能 ○ − ○ 電源ON時自動転送時のI/O割付方式の自動認識 ○ − ○ MILH、MILR、MILC ○ − ○ =DT、<>DT、<DT、<=DT、>DT、>=DT ○ − ○ BCMP2 ○ ○ ○ GRY ○ △ (...

  • カタログ

    ...PDF417 Code 39 GS1 DataBar (Stacked) Pharmacode ISO / IEC 15416 1D Print Quality Standard ISO / IEC 15415 2D Print Quality Standard Automotive Industry Action Group: AIAG B-4 Parts Identification and Tracking U.S. Department of Defense: IUID MIL-...

  • カタログ

    ...ーコードや2次元コードからDPMまで、様々なコードを読取り、業界の規格に準じた検証を行います。 米国国防省 : IUID MIL-STD-130 恒久的および固有の品目識別 注. 文字認識 (OCR) は、 当社スマートカメラ (F430-F/F420-Fシリーズ) で対応可能です。 当カタログ...

  • カタログ

    ...ン接続可能スロット先頭CH設定 △ (最大8グループ) △ (最大64グループ) △(最大64グループ) パラメータファイル(.STD)なしでの電源ON時自動転送 ―― ○ ○ ○ 電源ON時自動転送時のI/O割付方式の自動認識 ―― ―― ―― ○ 運転開始/停止時刻記憶機能 新規追加応用命令の使...

  • カタログ

    ...Weight (in package) Approx. 400 g (500 g) Accessories Instruction Sheet Rc1/2 (15A) *1. Clean Dry Gas (must not contain large particle e.g. duct, oil and mist) *2. Converted value assuming the accumulated flow quantity following conditions ...

  • カタログ

    ...ミストを含まない乾燥・清浄気体であること。 *2. 流量の表記は以下の流量に換算した値です。 スタンダード流量(std):20℃、大気圧 (101.3kPa)工場出荷時設定ノルマル流量(nor):0℃、大気圧(101.3kPa) *3. チャタリング防止のため1分以上継続した時に出力しま...

  • カタログ

    ... three directions X, Y, and Z (total of 6 hours). Measured while connector is connected. Shock resistance 490 m/s2 for 11 ms three times each along three axes, six directions X, Y, and Z (total of 18 times). Measured while connector is connected. (MIL-...

  • カタログ

    ...かん合状態で測定する 耐衝撃 490m/s2 11ms X・Y・Z、3軸6方向に各3回(計18回)コネクタかん合状態で測定する (MIL-STD-202F 試験213B 条件A) 使用周囲温度 −25∼+70℃(ただし、氷結・結露のないこと) 使用周囲湿度 25∼85%RH (ただし、氷結・結露のないこと) 保護構造 IP67...

  • カタログ

    ...ポ商品群 周波数無線局種別 仕様 項目 2,450MHz帯(2,434.25∼2,465.75MHz) 特定小電力無線局・移動体識別用無線設備 (RCR STD-29 3.2版) 変調時送信出力 ローパワーモード(2mモード)5mW ハイパワーモード(5mモード)10mW 偏波 円偏波 交信距離 ローパワーモード (2m...

  • カタログ

    ...造 電源端子 スクリューレス端子台(フェニックスコンタクト製 AI 0.75-10または相当品) 適用規格 日本国内 :ARIB STD-T66、T71 VCCI クラスA(産業用) 海外 :IC (カナダ) 、CEマーキング (欧州) 、中国電波規格 (中国本土) 質量 360g以下(本体のみ) * 起動時の突入電流を考...

  • カタログ

    ...その普及を促進する公益法人。 ARIBの前身は電波 システム開 発センターで、R C Rと呼ばれており、標 準 規 格に 「RCR STD」と「ARIB STD」が混在しているのはこの名称変更の名残です。 JA T Eについて技術基準適合証明マークについて認証番号 ×××-××××-×...

  • カタログ

    ...ランブル オリジナル方式 中継段数 最大10段 誤り制御 CRCエラー検出+リトライ(3回) 適合規格 JATE認定 ARIB STD-T67 上位接続端末 DTE インターフェース RS-232C準拠本体側コネクタ RL01-R14P : JAE社製ケーブル側コネクタ RL01-R14S-C5 : JAE社製 ( 周辺ツール ) 通信方式...

  • カタログ

    ...端子圧着工具 57037-5000 *2 中継段数 最大10段 誤り制御 CRCエラー検出+リトライ (3回) 適合規格 JATE認定 ARIB STD-T67 (平均約95mA) 接続方法 *1.Mobile Ark 9601D含む *2.オムロンツーフォーサービス株式会社(TEL03-5825-2324)で取り扱いして おります。 ●環境仕様 ●有線仕様(子機←→機...

  • カタログ

    ...47 ワイヤレスSSモデム WM30-S-V2 定格/仕様 ■無線仕様 ■有線仕様 項目 仕様 項目 仕様 準拠規格 ARIB STD-T66、RCR STD-33 上位接続 DTE接続のみ 電波形式 スペクトル拡散直接拡散方式 インタフェース RS-232C準拠(D-SUB 9ピン) 拡散符号 バーガー系列 (符号長11) 通...