全 279 件が検索されました。(1 - 20件を表示)

  • 商品情報

    ...B5W-LA01 STD 限定反射形センサ/ | オムロン制御機器 B5W-LA01 STD 2025年03月 受注終了 限定反射形センサ 色や材質の影響を受けにくい限定反射形 センサ,フォト・マイクロセンサ,[電子部品]機器内蔵用フォト・マイクロセンサ,限定反射形センサ,B5W-LA01 ...

  • 商品情報

    ...STD 多整定限時継電器/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 STD 1991年04月 受注終了 多整定限時継電器   コントロール,タイマ/タイムスイッチ,STD Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > ...

  • 商品情報

    ...あらかじめローカルで収集するオートポーリング機能搭載。 Mobile Ark取り付け可能。 JATE認定品で技術基準適合証明(ARIB STD-T67)の証明も受けています。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...STD 多整定限時継電器/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 STD 1991年04月 受注終了 多整定限時継電器   コントロール,タイマ/タイムスイッチ,STD Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > ...

  • 商品情報

    ...STD 多整定限時継電器/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 STD 1991年04月 受注終了 多整定限時継電器   コントロール,タイマ/タイムスイッチ,STD Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > ...

  • 商品情報

    ...定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 無線仕様 項目 仕 様 準拠規格 ARIB STD-T108 (日本国内のみ使用可能。特定小電力無線のため免許不要) ネットワーク構成 メッシュ 周波数帯 920MHz帯 1mW:920.8~929.45MHz 20mW:920.8~927.8MHz 送信出...

  • 商品情報

    ...書(1枚)、スタートアップガイド(1枚)、IPアドレスメモラベル(1枚) 適合規格 構内無線局(920MHz 帯移動体識別用無線設備)、ARIB-STD-T106 *マスタに設定したリーダライタ(形V780-HMD68-E□□- JP)を経由してのみ通信します。  PLCなどの上位機器からの制御は行えませ...

  • 商品情報

    ...一覧 エア流量センサ 形式 形D6FZ-FGS1000 適応流体 空気・窒素(N 2 ) 最大使用圧力 0.99MPa 計測 流量 *1 検出範囲 1~1,000L/min(std) 分解能 0.1L/min 精度 50L/min(std)以上のとき± 2.0% of reading *2 50L/min(...

  • 商品情報

    ...、オイルミストを含まない乾燥・清浄気体であること。 *2. 流量の表記は以下の流量に換算した値です。    スタンダード流量(std):20℃、大気圧(101.3kPa)工場出荷時設定    ノルマル流量(nor):0℃、大気圧(101.3kPa) *3. チャタリング防止のため1分以上継続した時に...

  • 商品情報

    ...にて) 伝送時間 約3ms(子機送信から子機受信まで) 中継機能 無し 規格 エリア 無線規格 安全規格 EMC規格 日本 ARIB STD-T108 適合 IEC 623680-1 適合 EN 62368-1 適合 EN 301 489-1 適合 EN 301 489-3 適合 EN規格対応について EN規格適合のためには本製品のDC電源線を3m...

  • 商品情報

    ...ISO/IEC 29158(DPM Cat 0) DHL FPMAJ French CIP GS1 General Specifications HDMA Guidelines Health Industry Barcode(HIBC) IFAH ISO/IEC 15415/15416 Italian Pharmacode Japan Codabar Laetus Miniature Pharmacode Laetus Pharmacode Laetus Standard MIL-...

  • 商品情報

    ...ALDI ISO/IEC 29158 DHL FPMAJ French CIP GS1 General Specifications HDMA Guidelines Health Industry Barcode(HIBC) IFAH ISO/IEC 15415/15416 Italian Pharmacode Japan Codabar Laetus Miniature Pharmacode Laetus Pharmacode Laetus Standard MIL-...

  • 商品情報

    ...ALDI ISO/IEC 29158 DHL FPMAJ French CIP GS1 General Specifications HDMA Guidelines Health Industry Barcode(HIBC) IFAH ISO/IEC 15415/15416 Italian Pharmacode Japan Codabar Laetus Miniature Pharmacode Laetus Pharmacode Laetus Standard MIL-...

  • 商品情報

    ...す) データスクランブル オリジナル方式 中継段数 最大5段 誤り制御 CRCエラー検出+リトライ(3回) 適合規格 RCR STD-44(小エリア無線 アナログ方式) 有線仕様 上位接続端末 DTE インターフェース RS-232C準拠 本体側/HR22-12WTRA-20PC : ヒロセ電機製 ケーブル側/...

  • 商品情報

    ...用してください。 また、飛行機と飛行場付近では使用を禁止されています。 取得規格 無線認証規格 国内無線規格 ARIB STD-T66 米国無線規格 FCC part15.247 カナダ無線規格 IC RSS 210 中国国内無線規格 信部無[2002]353号 無線適合規格 欧州無線整合規格 EN 300 440-...

  • 商品情報

    ...測定方式 90°側方散乱方式 光源 半導体レーザ 対象粒径区分 0.3μm/0.5μm/1.0μm相当以上 対象清浄度 Class100~100,000相当(FED-STD-209D) 表示灯 Class100~100,000相当レベル表示(FED-STD-209D) 吸引チューブ 内径:φ4、長さ:1m以下 周囲温度範囲 動作時:0~+40℃、保存時:-15~+50℃(ただし、氷結、結...

  • 商品情報

    ...長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 無線仕様 項目 仕様 準拠規格 ARIB STD-T66、 RCR STD-33 電波形式 スペクトル拡散直接拡散方式 拡散符号 バーガー系列(符号長11) 通信方式 単信通信方式 周波数帯 2402.0~2495.0MHz チャネル...

  • 商品情報

    ...の状況によっては影響が出る場合があります。 *2.分解能:アンプに接続した際のリニア出力のゆらぎ幅(±3σ)(処理速度をSTDに設定し、基準ワークを中心距離で設定した場合) *3.直線性:基準ワーク測定時における変位出力の理想直線に対す...

  • 商品情報

    ...力 DC30V 100mA  出力残留電圧1.5V未満 出力漏れ電流0.1mA以下 最小入力時間 60ms 60ms(1 : 1双方向の時) 無線仕様 適合規格 ARIB STD-T67 通信方法 単信方式 使用周波数 429.2500MHz~429.7375MHz 周波数チャネル数 40チャネル チャネル間隔 12.5kHz 空中線電力 10mW 通信速度 2400bit/s 応...

  • 商品情報

    ...端子構造 電源端子 スクリューレス端子台(フェニックスコンタクト製 AI 0.75-10または相当品) 適用規格 日本国内 : ARIB STD-T66、T71 VCCI クラスA(産業用) 海外:IC(カナダ)、 CEマーキング(欧州)、 中国電波規格(中国本土) 質量 360g以下(本体のみ) * 起動時の突入電...