全 367 件が検索されました。(161 - 180件を表示)

  • ...要/不要(Hex1 桁) 内部論理ポート No.(Hex1 桁) #0703 #0(固定) 下位 再送回数(Hex1 桁) #0000 レスポンス監視時間(Hex4 桁) 説明 S~S+3 までの 8 バイト D~D+5 上位バイトまでの 11 バイト #0(固定) 使用しない自ネットワーク自ノード SCU 番号 0、ポート 1 レスポンス要 No....

  • ...要/不要(Hex1 桁) 内部論理ポート No.(Hex1 桁) #0703 #0(固定) 下位 再送回数(Hex1 桁) #0000 レスポンス監視時間(Hex4 桁) 説明 S~S+3 までの 8 バイト D~D+5 上位バイトまでの 11 バイト #0(固定) 使用しない自ネットワーク自ノード SCU 番号 0、ポート 1 レスポンス要 No....

  • ...ンス要/不要(Hex1 桁) 内部論理ポート No.(Hex1 桁) #0703 #0(固定) 再送回数(Hex1 桁) #0000 レスポンス監視時間(Hex4 桁) 説明 S~S+3 までの 8 バイト D~D+5 上位バイトまでの 11 バイト #0(固定) 使用しない自ネットワーク自ノード SCU 番号 0、ポート 1 レスポンス要 No....

  • ...要/不要(Hex1 桁) 内部論理ポート No.(Hex1 桁) #0703 #0(固定) 下位 再送回数(Hex1 桁) #0000 レスポンス監視時間(Hex4 桁) 説明 S~S+3 までの 8 バイト D~D+5 上位バイトまでの 11 バイト #0(固定) 使用しない自ネットワーク自ノード SCU 番号 0、ポート 1 レスポンス要 No....

  • ... 桁) 内部論理ポート No.(Hex1 桁) #0(固定) 下位再送回数(Hex1 桁) レスポンス監視時間(Hex4 桁) #0000 #0080 #0703 #0000 説明 S~S+3 までの 8 バイト D~D+5 上位バイトまでの 11 バイト #0(固定) 使用しない自ネットワーク自ノード SCU 番号 0、ポート 1 レスポンス要 No.7 ...

  • ...要/不要(Hex1 桁) 内部論理ポート No.(Hex1 桁) #0703 #0(固定) 下位 再送回数(Hex1 桁) #0000 レスポンス監視時間(Hex4 桁) 説明 S~S+3 までの 8 バイト D~D+5 上位バイトまでの 11 バイト #0(固定) 使用しない自ネットワーク自ノード SCU 番号 0、ポート 1 レスポンス要 No....

  • 商品情報

    ... "コピー元メモリテーブル番号:",S% 3140 LOCATE 43,2:INPUT "コピー先メモリテーブル番号:",D% 3150 S$=STR$(S%):S$=RIGHT$(S$,LEN(S$)-1):S$=RIGHT$("00"+S$,3) 3160 D$=STR$(D%):D$=RIGHT$(D$,LEN(D$)-1):D$=RIGHT$("00"+D$,3) 3170 SEND$=SEND$+M$+S$+D$ 3180 RETURN 3190 *ESC.K '------------------------------------ ランプ・タッチスイッチ表示(ビット) 3200 FOR I=0 TO 31:TS.B(I)=-1:...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...品 スマートファイバアンプ E3X-HD11 2M 現行商品 デジタルファイバアンプ/高機能デジタルファイバアンプ E3X-DA11-S-3 2M 2017年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ デジタルファイバアンプ/高機能デジタルフ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...替品として想定しております。用途に合わせてご選定お願いします。例:E32-T16WR 2M アンプ E3X-ZV11 2M 等 リミットスイッチ NL1-S-3 10M 2007年3月 生産終了 生産終了案内 詳しくはお問い合わせください。 お問い合わせ リミット形タッチスイッチ NL1-SC...

  • カタログ

    ...DC14∼26.4V 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠、2kV (電源ライン) 耐振動 10∼150Hz、 複振幅0.7mmまたは50m/s2 耐衝撃 2 150m/s(3軸6方向各3回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度 −10∼+55℃ 使用周囲湿度 25∼85% (結露なき...

  • カタログ

    ...ズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV (電源ライン) 耐振動 10∼60Hz 複振幅0.7mm、60∼150Hz 50m/s2 X、 Y、 Z各方向80min 耐衝撃 2 150m/s(3軸6方向各3回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度 −10∼+55℃ 使用周囲湿度 25∼85%(結露なき...

  • カタログ

    ... cutting *2 With Protective Spiral Tube *1 *2 Standard *2 Free cutting *2 With Protective Spiral Tube *1 *2 Standard *2 Free cutting *2 E2C-ED01 E2C-ED01-F With Protective Spiral Tube *1 *2 E2C-EM02-S *3...

  • カタログ

    ...E2C-EDR6-F 標準 形E2C-ED01 M18× 46.3mm *2 フリーカット *2 形E2C-ED01-F 保護スパイラルチューブつき *1*2 形E2C-ED01-S *3 標準 形E2C-ED02 *2 フリーカット *2 形E2C-ED02-F 保護スパイラルチューブつき *1*2 形E2C-ED02-...

  • カタログ

    ...形式一覧表 L1のみ指定の場合 (単位:mm) 曲げR L1 (±1) 10 R5 15 R7.5 R10 12.5 17.5 形式形E32- *1 C200 *2 -S *3 A1 形E32- *1 C200 *2 -S *3 A2 形E32- *1 C200 *2 -S *3 B1 形E32- *1 C200 *2 -S *3...

  • カタログ

    ...。 ) マニュアルでしきい値を設定できます。 ティーチング後にしきい値を微調整するときにも使います。 形E3X-DA-S 3. マニュアルでしきい値を設定したい SET/RUN切替スイッチ RUN にする。 を しきい値 (出荷時の設定) 受光量 RUN 一定時間で表示切...

  • カタログ

    ...い OK UP DOWN どちらか1s ワークありの状態で。 ワーク 一致度 LO :ワークを近づけてください 形E3X-DAC-S 3. マニュアルでしきい値を設定したい しきい値 4 “設定された状態” が 2回点滅します。 RUN :ティーチング可能 形E3X-DA-...

  • カタログ

    ...、RUN中に1点ティーチングが実行できます。 (MODEキーを3s押す) 一致度 しきい値 “設定されたしきい値” が形E3X-DA-S 3. マニュアルでしきい値を設定したい 2回点滅します。 3-1. 1点ティーチング RUN RUNに 形E3X-DAC-...

  • カタログ

    ...None: Without accessory 300: Waterproof Packing (Y92S-35) provided Ordering Information ■ List of Models Rated supply voltage 100 to 240 VAC Resetting system (See note.) Control output Time range 0.5 s to 30 h (30 ...

  • カタログ

    ... to ON for AMD-compatible mode. Pin 1 Fixed (0.1 to 10 s) Set value Characteristics ON 0.01 to 0.1 s (AMD-S@1), 0.1 to 1 s (AMDS@2), 1 to 10 s (AMD-S@3) Startup time Setting range PNP 1 2 3 4 5 6 7 8 Note: The characters displayed in reverse video are the default settings. * Refer to page page 43 for information on DIP switch settings. Detection rota- 6 to 6,000 rpm tion rate range (for 1 pulse/rotation) 0.00006 to 20,000 rpm * (for 1 pulse/...

  • カタログ

    ...) 設定値外部供給電源 DC12V±1V 12mA DC12V(±10%)100mA ON 計測範囲 0.01∼0.1s (形AMD-S□1) 0.1∼1s (形AMD-S□2) 1∼10s (形AMD-S□3) OFF 1ms 10ms スイッチ スイッチ入力計数速度/最小 1 2 モード入力信号幅 10ms ON OFF AMD互換 1ms ON ON AMD互換 下限 1 2 3 4 5 6 7 8 出力モード ON 回...