全 7182 件が検索されました。(1581 - 1600件を表示)
- マニュアル
... actuator. Note 3. The D40A-S2C015-F and D40A-2C015-F connector types are not supported. 15 mm ON di a. 9.5 Frequency: 10 to 55 Hz Amplitude: 0.75 mm half amplitude Mechanical shock resistance 300 m/s2...
- マニュアル
...性データ(ISO 13849-1) 50MΩ以上(DC500V メガ) AC1000V 1 分間 M12 (150) 検出面 (46) アクチュエータ 1kV 10 ~ 55 ~ 10Hz 片振幅 0.75mm 300m/s2 以上 3 IEC/EN60947-5-3 準拠 IP67 PBT 樹脂 M4 ねじ 1N ・ m MTTFd 100 年、DC 60% 注.本データは安全コントローラの値を含みません。 2-φ4.2 ターゲットマーク 38 48 φ7....
- マニュアル
...のツバがヘッド部に当たらないように、 図に示すように必ずストッパーを設置してください。 ・ 本体に耐久衝撃 1000m/s2 を超える衝撃を加えないでください。 ■その他・ 正常動作を損なう恐れがありますので、いかなる場合でも製品の分解・改造...
- マニュアル
...らないように、 図に示すように必ずストッパーを設置してください。 機械的耐久性:100万回以上・ 本体に耐久衝撃 1000m/s2 を超える衝撃を加えない脱出リリースボタン:3000回以上でください。 電気的耐久性:50万回以上 (AC125V, 3A,抵抗負荷時) ■その他ソ...
- マニュアル
...に示すように必ずストッパーを設置してください。 最小適用負荷:DC5V,1mA,抵抗負荷(N水準参考値) ・ 本体に耐久衝撃 1000m/s2 を超える衝撃を加えないでください。 使用周囲温度:-10~+55℃ (ただし、氷結しないこと) ■その他使用周囲湿度:95%RH以下・ 正常動作...
- マニュアル
... use the switch as a stopper. Be sure to install a stopper as shown in the following illustration to prevent the edge of the operation key from inadvertently hitting the switch directly. 3-5. Do not apply shock over the shock resistance 1000m/...
- マニュアル
...のツバがヘッド部に当たらないように、Fig.2 に示すように必ずストッパーを設置してください。 ・本体に耐久衝撃 1000m/s2 を超える衝撃を加えないでください。 ■その他・正常動作を損なう恐れがありますので、いかなる場合でも製品の分解・改...
- マニュアル
... de protection contre les courts-circuits Rigidité diélectrique (Uimp) Protection contre les électrocutions Résistance aux vibrations Résistance aux chocs Indice de protection Température ambiante Câblage : Klasse Ⅱ (Doppel-Schutzisolierung) : 10-55 Hz, 0,75mm Einzel-Amplitude : min. 300 m/...
- マニュアル
... at 23°C sensing Within ±10% of sensing distance at 23°C Within ±10% of sensing distance at 23°C *2 distance at 23°C 10 to 500 Hz, 2mm double amplitude 2 hours each in X, Y, and Z directions 500 m/s2 3 times each in X, Y, and Z directions Shock resistance Degree of protection IEC 60529 IP67 Connection method Pre-wired Model (High-frequency coaxial cable, Standard cable length: 3 m) Cable length compensation 0.5 to 5 m *3 Approx. 35 g Weight (packed state) Stainless steel Zinc die-cast Materials Case Notice: In ...
- マニュアル
... 15×15mm 20×20mm 1μm 2μm 絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1min 10∼55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z方向 各2h 衝撃 500m/s2 X,Y,Z方向 3回黄銅 ケース材質 検出面 センサ 締付ナット SUS * 3 1 2 9 2 4 2 - 0 D * 警告 正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽...
- マニュアル
...しないこと) 2,000m 以下汚染度 3/ 屋内使用 20MΩ以上(DC500V メガにて) AC1,000V 50/60Hz 1min 10 ∼ 55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 150m/s2 X、Y、Z 各方向 3 回約 95g/ 約 45g ポリカーボネート (PC) ポリカーボネート (PC) PVC 取扱説明書 緑デジタルにしきい値、白デジタルに検出...
- マニュアル
...だし、結露しないこと) 2,000m 以下汚染度 3 20MΩ以上(DC500V メガにて) AC1,000V 50/60Hz 1min 10 ∼ 55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3 回約 60g/ 約 20g 約 60g/ 約 20g 約 115g/ 約 75g ポリカーボネート (PC) ポリカーボネート (PC) ー PVC 取扱説明書 有接点入力(リレー、ス...
- マニュアル
...一括とケース間耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部とケース間振動 (耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm Z、Y、Z各方向衝撃 (耐久) 300m/s2 Z、Y、Z6方向 3回保護構造 IEC規格 IP67 接続方式端子台タイプケース ポリアミド材質 端子台 ポリアミド検出面 ポリアミド パッケ...
- マニュアル
...保存周囲湿度 35∼95%RH 許容曲げ半径 25mm 振 動 耐久:10∼55Hz 複振幅:1.5mm X, Y, Z 各方向 2時間 衝 撃 耐久:500m/s2 X, Y, Z 各方向 3回 保 護 構 造 IEC60529規格 IP66 付 形E39-R1, 形E39-F4 属 品 ■使用上の注意拡散物体の影響反射のよい拡散物体 (白紙など) では、MSR機能が充...
- マニュアル
...(destructive) Appendices Measured value display Present value display Output value display Set value display ENABLE indicator Zero reset indicator Power ON indicator Judgement indicator ECO mode Display reverse Display digit limit Zero reset 300 m/...
- マニュアル
...承諾事項 −25∼+55℃ 使用周囲温度保存周囲温度 −40∼+70℃ 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X,Y,X各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s2 X,Y,X各方向 3回 使用圧力範囲 0∼0.6MPa 材質 ZDC2 Niメッキ 適用センサ E3AS-F、E3AS-L、E3AS-HL、E3Z、E3ZR、E3ZM ■付属品内容物 材質 管継手(SMC社製 KQ2H06-M5N) (エア...
- マニュアル
...定格性能 −30∼+55℃ 使用周囲温度保存周囲温度 −40∼+70℃ 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s2 X,Y,Z各方向 3回 使用圧力範囲 0∼0.6MPa 材質 ZDC2 Niメッキ 適用センサ E3AS-HF 完成図 エア注入 エア排出 ご承諾事項当社商品は、一般工業...
- マニュアル
...に従って廃棄してください。 ■定格性能 −25∼+55℃ 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X,Y,X各方向 2h 衝撃(耐久) −40∼+70℃ 500m/s2 X,Y,X各方向 3回 材質 カバー:SUS304、 カバーレンズ:PC 付属品 固定ねじ M3×10(バネ座金、平座金付) 適用センサ ご承諾事項当社商品は、一般工業...
- マニュアル
...Ambient temperature (Operating) Ambient temperature (Storage) Vibration resistance -30 to 55° C -40 to 70° C 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 hours each in X, Y and Z directions Shock resistance 500 m/...
- マニュアル
...完成図 使用周囲温度 −25∼+55℃ 保存周囲温度 −40∼+70℃ 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X,Y,X各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s2 X,Y,X各方向 3回 材質 クランプ:ZDC2 Niメッキ、 ブラケット:SUS304 支柱 *1 Φ12 適用センサ E3AS-F、E3AS-L、E3AS-HL、E3Z、E3ZR、E3ZM *1. 適用支柱(形E39-L262、形E39-L263)は別売...