全 169 件が検索されました。(121 - 140件を表示)
- マニュアル
...°C Output maximum leakage current 25 μA ON response time 125 μsec (max.), 80 μsec typical (typical) OFF response time 60 μsec (max.), 28 μsec typical (typical) Output voltage at inductive load turnoff (Iout = 0.5 A, Load = 1 ...
- マニュアル
... current Iout ≤ 25 µA Turn-on response time 125 µsec max., 80 µsec typical (hardware only) Turn-off response time 60 µsec. max., 28 µsec typical (hardware only) Output voltage at inductive load turnoff (Iout = 0.5 A, Load = 1 ...
- マニュアル
...さい。 本製品は、ニッケル水素電池を使用しています。 廃棄時は、お近くのリサイクル協力店にお持ちください。 Ni-MH 安全上の要点・取扱いはこの取扱説明書本文をよく理解してから行ってください。 ・誤配線すると、稀に内部の部品破壊・焼損...
- マニュアル
... ト SYSMAC BUS/2 CPU リモートI/O親局ユニット高機能 BASICユニットユニットパソコンユニット 占有しない(注1) MH」に設定してください。 (3) READ/WRIT命令を使用できるユニット AD101、CT012/041、GDI11/12、ASC04、 モーションコントロールユニット温調データリンクユ...
- マニュアル
...欝欝 } .■∵使用例 ODeo TIMピーーーーー一〇・川 ●コーディングアドレス (真P口11 データ 000 LD 0⑪⑪0 001 1]MH(21) TIM14 #9500 o阻 LD TIM14 003 OUT UIUl ←タイマ番号14 ←設定時間静5⑪⑪[95秒) 94 ---------------------[End of Page 7982]--------------------- 1 アナログタイマ(ATlM)FUN(22) アナログタイマ調整ボリュ・-」,#1で設定時間を変更...
- マニュアル
...ート(CAS)時 MAN 時 MAN 時 リモート(CAS)時 4 出力制限(ML) 置き針なし オンライン操作 置き針あり 出力制限(MH) 置き針および MV 開方向の設定は、制御画面の登録時に行います出力制限(ML、MH)の設定は、チューニング画面で行います。 2位置オンオフ(形...
- マニュアル
...向無効 AUTOまたはリモート(CAS)時 MAN 時 MAN 時 リモート(CAS)時 置き針あり 置き針なし 出力制限(ML) 出力制限(MH) オンライン操作 4 置き針および MV 開方向の設定は、制御画面の登録時に行います出力制限(ML、...
- マニュアル
...リモート(CAS)時 MV開方向無効 AUTOまたはリモート(CAS)時 MAN 時 置き針あり 置き針なし 出力制限(ML) 出力制限(MH) 4 2 位置オンオフ(形式 001) AUTO または AUTO またはリモート(CAS)時 MAN 時 出力操作用スイッチ 指示設定(形式 031) 3 位置オンオフ(形式 002) AUTO また...
- マニュアル
...ート(CAS)時 MV開方向無効 AUTOまたはリモート(CAS)時 MAN 時 置き針あり 置き針なし 4 出力制限(ML) 出力制限(MH) オンライン操作 置き針および MV 開方向の設定は、制御画面の登録時に行います出力制限(ML、...
- マニュアル
... サーバ工業量タグ出力が可能になります。 OPC サーバ上での、MV(上位表示 MV 出力値、ま オフたは MAN 時マニュアル操作量)、MH_LMT(MV リミット上限値)、ML_LMT(MV リミット下限値) の 3 つの ITEM のデータ範囲を、下限値=0.00%、 上限値=100.00%とするときにのみ、...
- マニュアル
... サーバ工業量タグ出力が可能になります。 OPC サーバ上での、MV(上位表示 MV 出力値、ま オフたは MAN 時マニュアル操作量)、MH_LMT(MV リミット上限値)、ML_LMT(MV リミット下限値) の 3 つの ITEM のデータ範囲を、下限値=0.00%、 上限値=100.00%とするときにのみ、...
- マニュアル
...の作成・MV 関連 ITEM のデータ範囲を 0−100%とする OPC サーバ上での、MV(上位表示 MV 出力値、または MAN 時マニュアル操作量)、 MH_LMT(MV リミット上限値)、ML_LMT(MV リミット下限値)の 3 つの ITEM のデータ範囲を、下限値=0.00%、上限値=100.00%とするときにのみ、チェ...
- マニュアル
...たはリモート(CAS)時 MAN 時 MAN 時 置き針あり モニタ画面の機能と操作 3 置き針なし 出力制限(ML) 出力制限(MH) ・ 置き針および MV 開方向の設定は、制御画面の登録時に行います。 4−6 項の「制御画面を登録する」を参照してください。 ・ 出力制限(ML、...
- マニュアル
...切替ブロック(形式 168)は、基本 PID(形式 011)、高度 PID(形式 012)、 またはブレンド PID(形式 013)と組み合わせて使用します。 P、I、D、MH、ML、ローカル SP を各々最大 8 セット(バンク No.1∼8)記憶します。 アナログ入力値の範囲(ゾーン)に応じて、または入力ビット ...
- マニュアル
...以下のタグ ITEM を参照します。 警報種別 LL(下下限警報) L(下限警報) H(上限警報) HH(上上限警報) DV(偏差警報) MH(MV リミット上限) ML(MV リミット下限) タグ ITEM LL(ITEM016) L(ITEM015) H(ITEM014) HH(ITEM013) DVA(ITEM042) MHA(ITEM078) MLA(ITEM079) ・ 7:PV 表示ラベルで固定文字“PV”が表示されます。 ・ 8:PV 数値...
- マニュアル
...ート(CAS)時 MV 開方向無効 AUTO またはリモート(CAS)時 MAN 時 MAN 時 置き針あり 置き針なし 出力制限(ML) 出力制限(MH) 置き針および MV 開方向の設定は、制御画面の登録時に行います。 5-5-2 項の「制御画面を登録する」を参照してください。 出力制限(ML、...
- マニュアル
...的な線間抵抗値を初期設定しています。 ■モータ漏れインダクタンスの設定(n108) ・モータの漏れインダクタンス量を mH単位で設定してください。 ・漏れインダクタンスとは、 トルクを発生するために使われずに、 外部に漏れたり、 発熱(鉄損) に使...
- マニュアル
...200V級 1.5∼3.7 0.2∼0.75 1.5∼2.2 400V級 3.7 直流リアクトル定格電圧 定格電流 インダクタンス (A) (mH) (V) 形 式形3G3HV−PUZDAB5.4A8MH 形3G3HV−PUZDAB18A3MH 形3G3HV−PUZDAB3.2A28MH 形3G3HV−PUZDAB5.7A11MH 形3G3HV−PUZDAB12A6.3MH 5.4 18 3.2 5.7 12 DC800 DC800 損 失 (W) 8 3 28 11 6.3 8 18 9 11 16 ■外形寸法(mm) 外形図1 外形図...
- マニュアル
...−PX5062 形R88A−PX5071 形R88A−PX5070 形R88A−PX5069 形R88A−PX5061 形R88A−PX5060 形R88A−PX5059 形R88A−PX5068 直流リアクトル定格電流(A) インダクタンス (mH) 質量(kg) 1.8 10.0 約 0.6 3.5 4.7 約 0.9 0.85 40.0 約 0.5 1.65 20.0 約 0.8 3.3 10.0 約 1.0 4.8 2.0 約 0.5 8.8 1.5 約 1.0 14.0 1.0 約 ...
- マニュアル
...形3G3HV-PUZDAB3.2A28MH 形3G3HV-PUZDAB5.7A11MH 形3G3HV-PUZDAB12A6.3MH 形3G3HV-PUZDAB23A3.6MH 形3G3HV-PUZDAB33A1.9MH 形3G3HV-PUZDAB47A1.3MH 定格電圧 定格電流 インダクタンス (V) (A) (mH) DC800 DC800 5.4 18 36 72 90 3.2 5.7 12 23 33 47 8 3 1 0.5 0.4 28 11 6.3 3.6 1.9 1.3 損失 (W) 8 18 22 29 45 9 11 16 27 26 42 9-17 外形寸法直流リアク...