全 169 件が検索されました。(81 - 100件を表示)
- カタログ
...点を、勾配(ランプ) スイッチ付きで切り替えるスイッチです。 バンク切換 あ ら か じ め PID パ ラ メ ー タ (SP、P、I、D、 MH、 ML) を最大 8 セット記憶し、アナログ入力値の範囲(ゾーン) または入力ビットに応じて、基本 PID/高度PID/ブレンドPIDの、PIDパラメータ...
- カタログ
....00A 4ターン 形式 標準価格(¥) 1.01∼5.00A 1ターン 4.5∼35.0A 1ターン 形SET-MM 31∼180A 1ターン 形SET-MH 形SET-ML 5,050 注. 電流センサの選定は電動機定格電流から判断し選定します。 (例:電動機定格電流 40Aであれば、形SET-...
- カタログ
....00A 4ターン 形式 標準価格(¥) 1.01∼5.00A 1ターン 4.5∼35.0A 1ターン 形SET-MM 31∼180A 1ターン 形SET-MH 形SET-ML 4,400 注. 電流センサの選定は電動機定格電流から判断し選定します。 (例:電動機定格電流 40Aであれば、形SET-...
- カタログ
....2 20.2 Heavy load * 2.2 22.0 Light load 3.0 24.0 1.5 2.2 3G3MX2AB022-V1 Operating Heat ambient generation temperature/ (W) humidity Model Inductance (mH) 3G3AXDL2002 21.4 3G3AXDL2004 10.7 3G3AXDL2007 6.75 3G3AXDL2015 3.51 3G3AXDL2022 2.51 13 3G3AXDL2037 1.60 20 3G3AXDL2055 1.11 26 3G3AXDL2075 0.84 36 3G3AXDL2110 0.59 52 3G3AXDL2150 0.44 60 3G3AXDL2220 0.30 63 3G3AXDL2002 21.4 3G3AXDL2004 10.7 3G3AXDL2007 6.75 3G3AXDL2015 3.51 3G3AXDL2022 2.51 13 3G3AXDL2037 1.60 20 Location 8 10 −10 to 50°C 20% ...
- カタログ
... * 1.5 16.8 軽負荷 2.2 20.2 重負荷 * 2.2 22.0 軽負荷 3.0 24.0 形式 インダクタ 発熱量ンス(mH) (W) 形3G3AX-DL2002 周囲使用温度・湿度 使用場所 21.4 8 形3G3AX-DL2004 10.7 形3G3AX-DL2007 6.75 10 形3G3AX-DL2015 3.51 形3G3AX-DL2022 2.51 13 −10∼ +50°C 形3G3AX-DL2037 1.60 20 20∼90% 形3G3AX-DL2055 1.11 26 形3G3AX-DL2075...
- カタログ
...2.3 1.7 2.2 1.4 1.3 巻線抵抗 Ω 24 16 10 6.1 1.6 0.74 0.80 巻線インダクタンス mH 51 43 38 28 10 6.6 6.9 電気的時定数 ms 2.1 2.7 3.8 4.5 6.5 9.0 8.6 瞬時最大ラジアル荷重(静圧) N 147 147 343 343 637 637 834 A (N) 196 196 275 275 490 490 490 B (N) 196 196 275...
- カタログ
....9 1.5 1.0 0.53 0.61 0.40 0.27 10 6.1 3.1 2.2 0.70 0.58 0.28 巻線インダクタンス mH 70 65 50 20 40 27 16 12 9 7 46 32 25 21 17 14 電気的時定数 ms 7.1 10.1 11.8 10 26 26 30 20 23 26 4.5 5.3 8.1 9.6 24 24 瞬時許容ラジアル荷重 N 880 940 1000 2040 2100 2190...
- カタログ
...0.3 0.6 0.4 0.3 巻線抵抗 Ω 6.99 1.34 1.23 0.45 1.22 0.706 0.435 巻線インダクタンス mH 13.2 7.2 7.9 5.7 2.0 4.0 2.3 電気的時定数 ms 1.9 5.4 6.4 13 1.6 5.7 5.3 質量 kg 約0.5 約1.1 約1.7 約3.4 約0.5 約1.1 約1.7 形R88D- UEP04H UEP04V UEP08H...
- カタログ
...ンバータ 直流リアクトル 最大適用電圧クラス モータ容量 (kW) 定格電圧 定格電流 インダクタンス (V) (A) (mH) 形式形3G3HVPUZDAB□ ( ) 定格電圧 定格電流 インダクタンス (V) (A) (mH) 0.4/0.75 5.4A8MH 5.4 8 0.4/0.75 3.2A28MH 3.2 1.5∼3.7 18A3MH 18 3 1.5/2.2 5.7A11MH 5.7 11 5....
- カタログ
...用自動 販 売 機 ⃝ 感 電 式虫取り灯 コピー機 ⃝ PH S ⃝ エアコン室 外 機 ⃝ タイマ・カウンタ ⃝ CB無線 機( 2 7 MH z ) ⃝ 掃除機 ⃝ エンジン式草 刈 機 ⃝ 電 気ドリル 30c m 以内 ディーゼルエンジン ⃝ 電 子レンジ 80c m 以内 50c m 以内 ノートパソコン 5 0 c m 以内 ガソリン...
- マニュアル
...0.75kWorless 750Ω70W 3G31VLPL1くEB40P7 t5kW 400Ω、260W 3G31VLPLKEB41P5 ■ACReactor(forThree・Phase) SpecMcatbns Model 0.1toO.4kW 2.5A4.2mH 3G31∼みPUZBAB25A4.2MH 0.75kW 5A2.1mH 3G31∨PUZ8AB5A2.1MH 1.5kW 10A1コ...
- マニュアル
...]〉,{ヨ、',4` 4 , ---------------------[End of Page 4285]--------------------- Prepari'ng/b」戸Operation Chapter4 4・2UsingtheDigitalOperator 4・2・1NameandFunctionofEachComponent 題NameofEaehComponent 5 /白}s蜘 〆 ' 〆二 '/\ 目星 ● /\\\ /㎞1蜘拍...
- マニュアル
...Three-phase 200 V Three-phase 400 V Specifications 0.1/0.2 kW 0.4 kW 0.75 kW 1.5 kW 0.2/0.4 kW 0.75 kW 1.5 kW 2 A 7.0 mH 2.5 A 4.2 mH 5 A 2.1 mH 10 A 1.1 mH 1.3 A 18.0 mH 2.5 A 8.4 mH 5 A 4.2 mH Model 3G3IV-PUZBAB2A7.0MH 3G3IV-PUZBAB2.5A4.2MH 3G3IV-PUZBAB5A2.1MH 3G3IV-PUZBAB10A1.1MH 3G3IV-PUZBAB1.3A18.0MH 3G3IV-PUZBAB2.5A8.4MH 3G3IV-PUZBAB5A4.2MH H Simple Input ...
- マニュアル
...Mechanical time constant ms 1.5 0.9 0.5 0.4 0.3 0.3 Winding resistance Ω 15.8 9.64 6.99 1.34 1.23 0.45 Winding impedance mH 23.1 16.9 13.2 7.2 7.9 5.7 Electrical time constant ms 1.5 1.8 1.9 5.4 6.4 13 Approx. 0.3 Approx. 0.45 R88D -UA02H(A) -UA02V Approx. 0.4 Approx. 0.55 R88D -UA03H(A) -UA03V Approx. 0.5 Approx. 0.65 R88D -UA04H(A) -UA04V Approx. 1.1 Approx. 1.2 R88D -UA08H(A) -UA08V...
- マニュアル
...time constant Winding resistance ms 1.5 0.9 0.5 0.4 0.3 0.3 Ω 15.8 9.64 6.99 1.34 1.23 0.45 Winding impedance mH 23.1 16.9 13.2 7.2 7.9 5.7 1.5 1.8 1.9 5.4 6.4 13 Approx. 0.3 R88DUP02H(A) -UP02V Approx. 0.4 R88DUP03H(A) -UP03V Approx. 0.5 R88DUP04H(A) -UP04V Approx. 1.1 R88DUP08H(A) -UP08V Approx. 1.7 R88DUP12H(A) -UP12V Approx. 3.4 R88DUP20H(A) -UP20V Electrical ms time constant Weight kg Corresponding Servo Driver...
- マニュアル
...model d l R88D-UT24H R88D-UT40H R88D-UT60H R88D-UT80H R88D-UT110H R88D-UT120H 2-26 AC Reactor Model 3G3IV-PUZBAB10A1.1MH Rated current 10 A Inductance Loss Weight 1.1 mH 25 W 3 kg 3G3IV-PUZBAB15A0.71MH 3G3IV-PUZBAB20A0.53MH 3G3IV-PUZBAB30A0.35MH 15 A 20 A 30 A 0.71 ...
- マニュアル
...Model Rated volt3G3HV-PUZage (V) DABj 800 VDC 18A3MH 36A1MH 72A0.5MH 12A6.3MH 23A3.6MH 33A1.9MH DC Reactor Rated current (A) 18 36 72 12 23 33 Inductance (mH) 3 1 0.5 6.3 3.6 1.9 Loss (W) 18 22 29 16 27 26 D External Dimensions Dimensions Model 3G3HVH PUZDAB18A3MH PUZDAB36A1MH PUZDAB72A0.5MH PUZDAB12A6.3MH PUZDAB23A3.6MH PUZDAB33A1.9MH 76 93 93 76 93 93 W 86 105 105 86 105 105 W1 60 64 64 60 64 64 D 72 92 112 72 92 102 D1 55 80 100 55 80 90 D2...
- マニュアル
...5.7A11MH 12A6.3MH 23A3.6MH 33A1.9MH 800 VDC 800 VDC DC Reactor Rated current (A) 5.4 18 36 72 3.2 5.7 12 23 33 Inductance (mH) 8 3 1 0.5 28 11 6.3 3.6 1.9 Loss (W) 8 18 22 29 9 11 16 27 26 Chapter 9 Specifications External Dimensions (mm) Figure 1 2- screw: d2 D2 max. 2- mounting hole Screw: d1 W1 D1 W D 4- mounting hole Screw: d1 t W1 t H H D D1 Figure 2 W 3G3HVPUZDAB Figure g 5.4A8MH 18A3MH 36A1MH 72A0....
- マニュアル
...–5 1.23 × 10–5 1.91 × 10–5 6.71 × 10–5 0.408 14.0 0.355 12.4 0.533 18.6 0.590 20.6 kW/s ms Ω mH ms kg 25.4 0.5 6.99 13.2 1.9 Approx. 0.5 R88D-UEP04H -UEP04V 32.8 0.4 1.34 7.2 5.4 Approx. 1.1 R88D-UEP08H -UEP08V 84.6 0.3 1.23 7.9 6.4 Approx. 1.7 R88D-UEP12H -UEP12V 85.1 0.3 0.45 5.7 13 Approx. 3.4 R88D-...
- マニュアル
...AC Reactor Drivers Model FND-X06L-j FND-X12L-j FND-X06H-j FND-X12H-j FND-X25H-j FND-X50H-j 3G3IV-PUZBAB5A2.1MH Rated current 5A Inductance Loss Weight 2.1 mH 15 W 2.5 kg g 3G3IV-PUZBAB2.5A4.2MH 3G3IV-PUZBAB5A2.1MH 3G3IV-PUZBAB10A1.1MH 3G3IV-PUZBAB20A0.53MH 2.5 A 5A 10 A 20 A 4.2 ...