全 169 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...(文字高さ14mm) M7E(文字高さ14mm用マザーボード) M7E(文字高さ25mm) M7E(文字高さ80, 120, 200mm) M7F M7FB MAS, MAA MA□A ME MG MH MHH MHK MHQ MHS MHU MicroHAWK F420-Fシリーズ MicroHAWK V420-Fシリーズ MJ MJQ MK-S(X) MKF-P MKH MKT MKW MK(スーパーMK) ML MM1X-PV MMR MMT / 61T MP MR MS-3シリーズ MS3 / MS4 MS4800シリーズ MSD MX...

  • 商品情報

    ...バンク切り替えブロック 更にプログラムを簡単にする新・計器ブロック ● 基本PID、または高度PIDに接続して、P、I、D、MH、ML、SPを1バンクとして、8バンクから選択可能。 ● 入力値の範囲に応じて、P、I、D、MH、MLの自動選択が可能 プログラム制御機...

  • 推奨代替品ガイド

    ...SS-5GL2-F(92)(N) SS-5GL3016(N) SS-5GL3021(N) ASY(158) SS-5GL3021-3 ASY(170) SS-5GL3021-3(N) ASY166 SS-5GL3028 SS-5GL-3T(N) UL10E VDE SS-5GL4002-F(N) SS-5GL-7(N) SS-5GLD1(MH)FLUX SS-5GLD-12 SS-5GLD2(MH)FLUX SS-5GLD2(N) SS-5GL-F(N) クラリオン SS-5GL-F(N) ミツビシサンダ SS-5GL-F-3T(N) SS-5GL-FD-12(N) SS-5GLTS(N) SS-5GLT-T SS-5-H(N) SS-5T-T 推奨代替...

  • 推奨代替品ガイド

    ...池電圧検出、 電池残量警報、確認LED、キーボードライト 付帯機能種類 単四型アルカリ乾電池2本または充電池(Ni-MH) ( 別売) 使用時間 100h(アルカリ乾電池) 70h(充電池パック) 種類 リチウム2次電池 バックアップ時間 約2ヶ月 (副電池が満充電の状...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...ータ・リレー K2MR-NX 2015年3月 生産終了 生産終了案内 UR113-LMDA10F 富士電機株式会社様製 お問い合わせ 電流センサ SET-MH 2015年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ 電流センサ SET-ML 2015年3月 生産終了 生産終了案内 UR113-...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...ータ・リレー K2MR-NX 2015年3月 生産終了 生産終了案内 UR113-LMDA10F 富士電機株式会社様製 お問い合わせ 電流センサ SET-MH 2015年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ 電流センサ SET-ML 2015年3月 生産終了 生産終了案内 UR113-...

  • カタログ

    ...Specification Value STO input to power drivers OFF < 150 msec Overcurrent I2T to IPM OFF < 10 msec Notes A8 fault Phase short to IPM OFF < 3 µsec AC fault Current loop response time < 1 msec 1 mH 3-Ph brushless Motor Y-winding Dynamic brake relay response time < 20 msec Mechanical relay time constant I2T time to Amplifier OFF < 2.5 sec CK3A-G305L: At 200% output CK3A-G310L: At 200% output CK3A-G320L: At 300% output Soft start time < 650 msec Do not enable Amplifier during soft start Hold at momentary power interruption 10 msec 3-ph 208VAC @ rated ...

  • カタログ

    ...-7788 OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, 2132 JD Hoofddorp The Netherlands Tel: (31)2356-81-300/Fax: (31)2356-81-388 OMRON AUTOMATION PRIVATE LIMITED THE QUBE 5th Floor, Unit No. 501 - 504, M V Road, Marol Andheri (EAST), Mumbai -...

  • カタログ

    ...Normal load *1 1.5 16.8 Light load 2.2 20.2 Normal load *1 2.2 22.0 Light load 3.0 24.0 Model 3G3AX-DL2002 Heat Inductance generation [mH] [W] Operating ambient temperature/ humidity Location 21.4 8 3G3AX-DL2004 10.7 3G3AX-DL2007 6.75 3G3AX-DL2015 3.51 3G3AX-DL2022 2.51 13 3G3AX-DL2037 1.60 20 3G3AX-DL2055 1.11 26 3G3AX-DL2075 0.84 36 3G3AX-DL2110 0.59 52 3G3AX-DL2150 0.44 60 3G3AX-DL2220 0.30 63 3G3AX-DL2002 21.4 10 -10 to 50°C 20% to ...

  • カタログ

    ...9.75 13.78 19.49 23.87 27.57 41.47 46.37 Phase resistance Ω 5.34 2.68 1.83 1.23 0.92 1.6 1.29 Phase inductance mH 34.7 17.4 13.7 9.2 6.9 12.8 10.3 Electrical time constant ms 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 8 8 Maximum continuous power consumption W 32 63 88 131 175 279 349 Thermal resistance K/W 2.20 1.10 0.78 0.52 0.39 0.23 0.18 Thermal time constant s 110 110...

  • カタログ

    ...VLD ND LD 15 30 Load Max. applicable specification motor capacity selection [kW] 3G3RX2-A2300 3G3RX2-A2370 3G3RX2-A2450 3G3RX2-A2550 DC reactor specifications Operating Heat Inductance ambient generation [...

  • マニュアル

    ...TlorniIIoParai口stalarlac血}ierta(k}Pτotecci[hdeinterr咀〕tolresl㎞milI㊤Sl皿inis〔面〔趙 12∼14Nm 工br【liiIoI牡rai口s【alarlaPalalK=a(Ibrnユ11f)ssll皿illj5tTadoS) 12∼14Nm ・(㎞te幽asT㎞ Itmraarnbimtedefumbiamiento'])4NS-SK30-10℃a55℃丘...

  • マニュアル

    ...AC Reactor Drivers Model FND-X06L-j FND-X12L-j FND-X06H-j FND-X12H-j FND-X25H-j FND-X50H-j 3G3IV-PUZBAB5A2.1MH Rated current 5A Inductance Loss Weight 2.1 mH 15 W 2.5 kg g 3G3IV-PUZBAB2.5A4.2MH 3G3IV-PUZBAB5A2.1MH 3G3IV-PUZBAB10A1.1MH 3G3IV-PUZBAB20A0.53MH 2.5 A 5A 10 A 20 A 4.2 ...

  • マニュアル

    ... Reactor Specifications A Reactor is connected to the Servo Drive as a harmonic current control measure. Select a model matching the Servo Drive to be used.  Specifications 3 Specifications Reactor type Three-phase Reactor Rated current (A) Inductance (...

  • マニュアル

    ... lines.  Select the proper Reactor model according to the Servo Drive to be used. Servo Drive Model Number of power phases R88D-KTA5L Reactor Model Rated current Inductance Weight 1.6 A 21.4 mH Approx. 0.8 kg 3G3AX-DL2004 3.2 A 10.7 ...

  • マニュアル

    ... proper reactor model according to the Servo Drive to be used. Specifications Servo Drive Model 3 Reactor Number of power phases Model Rated current Inductance Weight 3G3AX-DL2002 1.6 A 21.4 mH Approx. 0.8 kg 3G3AX-DL2004 3.2 A 10.7 ...

  • マニュアル

    ... hex Motor 1 Parameter R2 H021 RW 1 to 65530 0.001 [] Possible (TxPDO) 3015 hex 45 hex 151A hex Motor 1 Parameter L H022 RW 1 to 65530 0.01 [mH] Possible (TxPDO) 3015 hex 47 hex 151C hex Motor 1 Parameter Io H023 RW 1 to 65530 0.01 [A] Possible (TxPDO) 4015 hex 48 hex 151D hex Motor 1 Parameter J H024 RW 1 to 9999000 0.01 [kgm2] Possible (TxPDO) 3015 hex 50 hex 1525 hex Motor 1 Parameter R1 (Auto-tuning Data) H030 RW 1 to 65530 0.001 [] Possible (TxPDO) 3015...

  • マニュアル

    ...Output leakage current Iout ≤ 25 µA Turn-on response time 125 µsec max., 80 µsec typical (hardware only) Turn-off response time 60 µsec max., 28 µsec typical (hardware only) Output voltage at inductive load turnoff (Iout = 0.5A, Load = 1 ...

  • マニュアル

    ...60 µsec. max., 28 µsec typical (hard- 86 Hornet 565 Robot User's Guide 14608-000 Rev. L Chapter 5: System Operation Parameter Value ware only) Output voltage at inductive load turnoff (Iout = 0.5 A, Load = 1 ...

  • マニュアル

    ...Output leakage current Iout ≤ 25 µA Turn-on response time 125 µsec max., 80 µsec typical (hardware only) Turn-off response time 60 µsec. max., 28 µsec typical (hardware only) Output voltage at inductive load turnoff (Iout = 0.5 A, Load = 1 ...