全 414 件が検索されました。(121 - 140件を表示)

  • マニュアル

    ...定サンプル I7210 = 3 I100 = 1 I101 = 1 I124 = $800001 I2T 計算 #define ContCurrent 3 #define PeakCurrent 9 #define MaxADC 15.735 #define I2TOnTime 2 I157 = INT(32767 * (ContCurrent * 1.414 / MaxADC) * ...

  • マニュアル

    ...(アークタンジェント)関数 ATAN 2変数のアークタンジェント関数 ATAN2 切り上げ関数 CEIL 余弦(コサイン)関数 COS 度単位の数値をラジアン単位に変換する関数 DEG2RAD e の累乗を計算する EXP 切捨て関数 FLOOR 自然対数関数 LOG 値がゼロに近い値にでも...

  • マニュアル

    ...@APR(69) C C S S D D 数値変換( A P R ) ビットカウンタ ●コントロールデータの内容・#0000:sin計算指定・#0001:cos計算指定 @BCNT(67) @BCNT(6 W W W S S S D D D (BCNT) W : カウントCH数 S : カウント先頭CH番号 D : カウント結果出力CH番号 FDIV(79) @FDIV(79 @FDIV(79) S1 S1 S1 浮...

  • マニュアル

    ...他的理論和否定(XNRW) ........................................................................................... 2-176 ビット反転(COM) ................................................................................................................. 2-178 2-11 特殊演算命令 ............................................................................................. 2-181 BCD平方根演算(ROOT) ............................................................................................................. 2-182 数値変換(sin/...

  • マニュアル

    ...浮動小数点加 算 ↑ (*) −F 浮動小数点減 算 ↑ (*) *F 浮動小数点乗 算 ↑ (*) /F 浮動小数点除 算 46 ↑ (*) ↑ (*) ↑ (*) ↑ (*) SIN COS TAN ASIN SIN-1 SIN演算 COS演算 TAN演算 演 算 ↑ (*) ACOS ...

  • マニュアル

    ...要となります。 ●特殊演算をサポート指数関数 (ex) 、 平方根 (√) 、 三角関数 (tan、 、 逆三角関数(tan−1、 演 sin、 cos) sin−1、 cos−1) 算、対数(log)演算が可能です。 また、演算結果を倍精度で得ることも可能です。 ●各種命令をサポート条件式を含む繰り返し命令 (WHILE/WEND) 、構造化プ...

  • マニュアル

    ...れ、小数点以下は切捨てられ ます。 S+1CH SCH 数値変換( A P R ) APR(069) @APR(069) C C S S D D = DCH sin、cos計算、および折線近似計算をします。 ●コントロールデータの内容・#0000:sin計算指定・#0001:cos計算指定 ・チャネル指定:折線近似計算指定 C:コントロールデータ...

  • マニュアル

    ... 0000∼6143 C 000∼252 256∼511 HR 00∼99 AR 00∼27 LR 00∼63 T/C 000∼511 DM 0000∼6655 EM 0000∼6143 *DM 0000∼6655 *EM 0000∼6143 #0000/0001 APR sin、cos、折線近似計算を APR/@APR S 000∼255 256∼511 HR 00∼99 AR 00∼27 LR 00∼63 T/C 000∼511 DM 0000∼6655 EM 0000∼6143 *DM 0000∼6655 *EM 0000∼6143 します。 069 数値変換 コントロールデータ C 数値変換入...

  • マニュアル

    ...内容 SIN 正弦を求めます。 結果は、-1∼1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 SIN(数式) COS 余弦を求めます。 結果は、-1∼1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 COS(数式) ATAN Y方向成分/X方向成分のアーク・タ...

  • マニュアル

    ...内容 SIN 正弦を求めます。 結果は、-1~1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 SIN(数式) COS 余弦を求めます。 結果は、-1~1の範囲で返します。 数式に指定する角度は度で指定します。 COS(数式) Y方向成分/X方向成分のアーク・タン...

  • マニュアル

    ...Current Error UB Output Over Current Error UL Muting Lamp Status TO7 Muting Lamp Status TO3 Global Safety Input Status CIS Global Safety Output Status COS Input Power Error UB Output Power Error UL Safety Inputs Safety Input Status Bit 10 Safety Input Status I10 Bit 9 Safety Input Status I9 Bit 8 Safety Input Status I8 Bit 7 Safety Input Status I7 Bit 6 Safety Input Status I6 Bit 5 Safety Input Status I5 Bit 4 Safety Input Status I4 Bit 3 Safety Input Status I3 Bit 2 Safety Input Status I2 Bit 1 Safety Input Status I1 Bit ...

  • マニュアル

    ...1 DeviceNet 通信仕様 項目通信プロトコル通信機能 リモート I/O 通信機能 仕様 DeviceNet 準拠・Master/Slave コネクション(Poll/Bit-Strobe/COS/Cyclic) ・デバイスネット(DeviceNet)通信規約準拠 簡易 I/O 割付設定 ・コンフィグレータなしで、スイッチ設定のみでの IN・OUT データの割り付け・...

  • マニュアル

    ...1. 2 要 ■ DeviceNet 通信仕様項目通信プロトコル 仕様 DeviceNet 準拠 リモート I/O 通信機能 ・Master/Slave コネクション(Poll/Bit-Strobe/COS/Cyclic) ・デバイスネット(DeviceNet)通信規約準拠 I/O 割付設定通信機能メッセージ通信機能 接続形態通信速度通信媒体通信距離 通信電源最大...

  • マニュアル

    ...1 DeviceNet 通信仕様 概要 項目通信プロトコル通信機能 リモート I/O 通信機能 仕様 DeviceNet 準拠・Master/Slave コネクション(Poll/COS/Cyclic) ・デバイスネット(DeviceNet)通信規約準拠 簡易 I/O 割付設定 ・コンフィグレータなしで、スイッチ設定のみでの IN・OUT データの割り付け・...

  • マニュアル

    ...差を読み取ります。 項目 進み30° I 動作値 cos30° 例)4%設定の場合 同相 =1.15×I 0.191(A) I 遅れ30° I cos(-30 °) 0.165(A) =1.15×I 0.191(A) 動作域 0.191A 30° 0.165A V 30° 0.191A ・動作時間測定は整定値の 0%から 105%に急変して測定します。 ③判定基準動作逆電力 整定値の 95±5% 動...

  • マニュアル

    ...ンが選択可能になります。 2 使用するコネクションを選択します。 設定可能なコネクションは、2 つまでです。 注:COS と Cyclic は同時には指定できません。 3 必要に応じ、コネクションパスを設定します。 4 必要に応じ、...

  • マニュアル

    ...ンには、通信の方法によって次のようなタイプがあります。 ●DeviceNet スタンダード通信・Poll コネクション・Bit-Strobe コネクション・COS コネクション・Cyclic コネクション・Explicit メッセージコネクション ●DeviceNet Safety 通信・Single-cast コネクション・Multi-cast コネクションネットワー...

  • マニュアル

    ...イスと呼ぶ場合もあります。 17 一般的な用語の解説用語コネクション Poll コネクション Bit-Strobe コネクション COS コネクション Cyclic コネクション Explicit メッセージコネクション Single-cast コネクション Multi-cast コネクション 18 解説デバイス間で通信を行...

  • マニュアル

    ...OUT スタンダードコネクション:コネクションごとの初期値は以下のようになります。 コネクション Poll Bit strobe COS Cyclic 初期値(アセンブリインスタンス No.) Safety input assembly 6 (No.312) Standard output assembly (No.21) Safety input assembly 6 (No.312) なし Test out status with General status assembly (No.340) なし Test out status with General status assembly (No....

  • マニュアル

    ...Aborting from Program Repetition BREAK Return to the top of FOR loop. CONTINUE Arccosine function ACOS Arcsine function ASIN Arctangent function ATAN Arctangent function of two variables ATAN2 Ceil (Round UPWARDS) function CEIL Cosine function ...