全 414 件が検索されました。(81 - 100件を表示)

  • マニュアル

    ... a trapezoid (Top length + bottom length) * height / 2 The ST language simplifies this code. You can use ST as an element in a ladder diagram or create a program in ST only. ST is ideal for: 1. Arithmetic operations and function calculation +, -, *, /, SIN, ...

  • マニュアル

    ...79 67 CP1L CP2E ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ●Floating-point Math Instructions Mnemonic FIX FIXL FLT FLTL +F -F /F *F RAD DEG SIN COS TAN ASIN ACOS ATAN SQRT EXP LOG PWR LD,AND,OR+ =F LD,AND,OR+ <>F LD,AND,OR+ F LD,AND,OR+ >=F FSTR FVAL Instruction FLOATING TO 16-BIT FLOATING TO 32-BIT 16-BIT TO FLOATING 32-BIT TO FLOATING FLOATING-POINT ADD FLOATING-POINT SUBTRACT FLOATING-POINT DIVIDE FLOATING-POINT MULTIPLY DEGREES TO RADIANS RADIANS TO DEGREES SINE COSINE TANGENT ARC SINE ARC COSINE ARC TANGENT SQUARE ...

  • マニュアル

    ..., FOR / WHILE loop, and many mathematical functions such as SIN / LOG. it is suitable for mathematical processing. The ST language supported by CXProgrammer is in conformance with IEC61131-3. The arithmetic functions in CX-Programmer are as follows: sine (SIN), cosine (...

  • マニュアル

    ... de c.c. permanece en ON durante el chequeo periódico. Fig. 3 / Ingresso c.a. / Entrada de c.a. 6 Función de monitorización del mantenimiento programado A ) Fig.3 (Indicación y salida) (Sólo para S8VS- ES Che ...

  • マニュアル

    ...ースS8VS」(SGTC-011)をご覧ください。 Fig. 1 Fig.3 Fig. 2 各部の名称 / Nomenclatura / Nomenclatura Funzione di controllo previsione di manutenzione (spia e uscita) (Solo per S8VS-@@@24A@@-@) Fig.3 „Che ...

  • マニュアル

    ...) = ERROR& Return EndIf If ANGLE# > 180 Then RADIAN# = (ANGLE# - 360) / 180 * PI# Elseif ANGLE# <= -180 Then ANGLE# = RADIAN# = (ANGLE# + 360) / 180 * PI# Else RADIAN# = ANGLE# / 180 * PI# EndIf RBT_X0# = FOV_ORIGN_X# RBT_X1# = FOV_ORIGN_X# + ...

  • マニュアル

    ...ているST 言語は、IEC 61131-3(JIS B3503) に準拠しています。 CX-Programmer で使用可能な算術演算関数は以下です。 サイン (SIN), コサイン (COS), タンジェント (TAN), アークサイン (ASIN), アークコサイン (ACOS), アークタンジェント (ATAN), 平方根 (SQRT), 絶対値 (ABS), 対数 (LOG), 自然対数 (LN), 自然指数 (...

  • マニュアル

    ...乗します。 値 14.45 半径と角度からX、Y座標を求める ∼三角関数・ラジアン変換を使う∼ 四則演算・算術関数 SIN / COS(数値演算・算術関数: 三角関数) ラジアンを引数として角度の正弦値 (SIN)、余弦値 (COS)をもとめます。 DEG_TO_RAD(型変換関数) 度で指定した角度...

  • マニュアル

    ...語だけでも、 プログラムの作成が可能です。 こんな時に、ST言語が便利です。 1. 四則演算や関数演算の記述 +,-,*,/、SIN、COS、TAN など 2. 条件分岐や繰り返しなどの制御文の記述 IF THEN、FOR NEXT など 3. 文字列処理の記述文字列の連結、取り出し、検索、置き換えな...

  • マニュアル

    ...ビットカウンタ 〇 〇 ●浮動小数点変換・演算命令 ニモニック FIX FIXL FLT FLTL +F -F /F *F RAD DEG SIN COS TAN ASIN ACOS ATAN SQRT EXP LOG PWR LD,AND,OR+ LD,AND,OR+ LD,AND,OR+ LD,AND,OR+ LD,AND,OR+ LD,AND,OR+ FSTR FVAL =F <>F F >=F 命令名称浮動小数点→16 ビット BIN 変換浮動小数点→32 ビット BIN 変換 16 ビッ...

  • マニュアル

    ...力します。 指定したデータを BCD の倍長データとして、平方根演算し、結果の整数部を BCD データとして出力します。 SIN、COS、折線近似計算をします。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 620 ROOT/ @ROOT 072 数値変換 APR/ @APR FDIV/ @FDIV BCNT/ @BCNT FIX/ @FIX 069 浮動小数点 浮動小数点→16 変換・演算 ビット BIN 変換命令 機...

  • マニュアル

    ...数 ■ 数値演算関数関数名 引数のデータ型 ABS(引数) SQRT(引数) *1 LN(引数) *1 LOG(引数) *1 EXP(引数) *1 SIN(引数) *1 COS(引数) *1 TAN(引数) *1 ASIN(引数) *1 ACOS(引数) *1 ATAN(引数) *1 EXPT(<底部>, <指数部>) *1 INT DINT LINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL REAL LREAL REAL LREAL REAL LREAL REAL LREAL REAL LREAL REAL LREAL REAL LREAL REAL LREAL REAL LREAL REAL LREAL 底部 指数部...

  • マニュアル

    ...・演算命令 倍精度浮動小数点変換・演算命令 176 命令・LD TST ・LD TSTN ・AND TST ・AND TSTN ・OR TST ・OR TSTN ・OUTB ・RAD ・DEG ・SIN ・COS ・TAN ・ASIN ・ACOS ・ATAN ・SQRT ・EXP ・LOG ・PWR ・FIXD ・FIXLD ・DBL ・DBLL ・+D ・-D ・*D ・/D ・RADD ・DEGD ・SIND ・COSD SYSMAC CP1L/CP1E 導入編 故障診断命令 ・ FPD 特殊命令 ・ CCS ・ CCL ・ FRMCV ・ TOCV ブロックプログラム命令 ・ BPRG ・ BEND ・ BPPS ・ BPRS ・ EXIT ・ EXIT NOT ・ IF ・ IF ...

  • マニュアル

    ...が選択可能になります。 2. 使用するコネクションを選択します。 設定可能なコネクションは、2 つまでです。 注:COS と Cyclic は同時には指定できません。 3. 必要に応じ、コネクションパスを設定します。 4. 必要に応じ、...

  • マニュアル

    ...命令命令名称数値変換 ニモニック APR 動作オプション シンボル/オペランド @ APR C S D 機能 SIN、COS、折線近似計算をします。 SIN/COS 計算指定時:角度デ―タ (0°∼ 90°) に対する SIN 値 /COS 値を計算し、結果を小数点以下 4 桁を示す BCD デ―タとして出力します。 折...

  • マニュアル

    ...ト倍長反転 COML/ @COML 614 2CH 分の CH データの各ビットを反転出力します。 ○ ○ 2-222 数値変換 APR/ @APR 069 SIN、COS、折線近似計算をします。 ○ ○ 2-224 ビットカウンタ BCNT/ @BCNT 067 CH データ内の“1”のビットの総数をカウントします。 ○ ○ 2-233 浮動小数点→ 16 ビット BIN 変換 FIX/ @FIX 450...

  • マニュアル

    ...TON ........................................................................................................................................................................1-4 算術命令 .......................................................................................................................................................1-7 ADD, + ...................................................................................................................................................................1-8 AddOU, +OU..................................................................................................................................................... 1-10 SUB, - ................................................................................................................................................................. 1-11 SubOU, ーOU ...................................................................................................................................................... 1-12 MUL, *................................................................................................................................................................. 1-13 MulOU, *OU ...................................................................................................................................................... 1-15 DIV, /................................................................................................................................................................... 1-16 SIN / ...

  • マニュアル

    ...さい。 <参考>コネクタピン配置カムポジショナユニット側 レゾルバ側 1 Sin(+) 1 Sin(+) 2 Sin(−) 2 Sin(−) 3 Cos(+) 3 FG 4 Cos(−) 4 Cos(+) 5 OUT(+) 5 Cos(−) 6 OUT(−) 6 FG 7 7 8 8 コネクタケース 9 FG 10 OUT(+) 11 OUT(−) … 15 コネクタケース 2-8 2-4 配線方法と接続ケーブル データセッティ...

  • マニュアル

    ...す。 関数処理時間は、1 関数あたり以下の実行時間×各使用数の合計となる。 関数名 ABS(x) ACOS(x) ASIN(x) ATAN(x) COS(x) SIN(x) TAN(x) EXP(x) LN(x) LOG(x) P10(x) SQRT(x) 127 131 132 133 134 135 136 141 143 145 147 レンジ変換開平絶対値非線形(不感帯) ドロップアウト折れ線リニアラ...

  • マニュアル

    ...[D+1] :計算結果(上位 4 桁) 【16 ビット時】 [D]:計算結果(4 桁) 8-94 8−15 機能強化された命令(-V1) 8−15−2 APR 命令 ■ SIN/COS 計算 ● 概要 -V1 ロット No. 0209__以降のカスタマイザブルユニットでは、CS1-H CPU ユニットと同様に、APR 命令にて「SIN/...