全 44876 件が検索されました。(1021 - 1040件を表示)
- 商品情報
...位置決め分解能 2μm 4μm 印字字体 オリジナル 英大・小文字、数字、記号 オリジナル太線文字 英大・小文字、数字、記号 OCR-A 英大文字、数字 OCR-B 英大・小文字、数字、記号 ヘルベチカ 英大文字、数字 SEMI 英大文字、数字 ユーザ定義 オプション *2 印字配置 直線/傾...
- 商品情報
... ユニット 名称 入力 点数 信号レンジ 選択 信号レンジ 変換速度 (分解能) 精度 (周囲温度25℃時) 外部 接続 占有 号機数 消費電流(A) 形式 海外 規格 5V系 24V系 CJ1 高機能 I/O ユニット プロセス 入力ユニット (絶縁型フル マルチ入力 ユニット) 4点 4点 ...
- 商品情報
...)分の移動平均を演算し、その値を測定値と して割付リレーエリアに格納 開平演算 *1 測定値スケーリングの最大値:A、最小値:Bとしたとき ドロップアウト:出力約7%以下リニア(出力=入力)特性 調整有効期限 管理機能 ゼロ・スパン調整が...
- 商品情報
...力 時間レンジ (30s、3min、30min、3h、30h) (60s、6min、60min、6h、60h) (12s、120s、12min、120min、12h) AC100~ 240V 自己復帰 接点出力2c (限時2cまたは 限時1c+瞬時1c) 形式 形H3AM-NS-A 形H3AM-NS-B 形H3AM-NS-C 電気復帰 接点出力2c (限時1c+瞬時1c) 形式 形H3AM-NSR-...
- 商品情報
...覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 時間仕様 形式 目盛数字 時間単位 sec(秒) 10s(秒) min(分) 10m(分) hrs(時間) 10h(時間) 形H3AM-( )-A 3 時間範囲 セット − 0.5~30 0.05~3 0.5~30 0.05~3 0.5~30 形H3AM-( )-B 6 − 1~60 0.1~6 1~60 0.1~6 1~60 形H3AM-( )-C 12 0.2~12 2~120 0.2~12 2~120 0....
- 商品情報
...形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 商品名称 仕様 消費電流(A) 形式 入出力点数/構成 ユニット装着台数 (最大増設装置数) プログラム 容量 データメモリ容量 LD命令 処理速度 Ethernet 機能 5V系 ...
- 商品情報
...名称 形式 ロックキー 形Y92S-38 体系 機種 動作モード 端子台 入力方式 出力方式 取付方式 安全規格 付属品 形H3DS-ML A : オンディレー B : フリッカオフスタート B2 : フリッカオンスタート C : 信号オン/オフディレー D : 信号オフディレー E : インター...
- 商品情報
...電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。 *1. 消費電力は、Aモード、タイムアップ後のものとします。AC入力は、50Hz時のものとします。 形H3DS-MLタイプは、入力回路消費電流を含んだ...
- 商品情報
...メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 形H3CA-A タイマ本体 形H3CA-A 表面取りつけ/埋込み取りつけ(共用) アダプタ取りつけ時の寸法 形Y92F-30 埋込み取りつけ用アダプタ(別売) 形Y92F-70 埋込...
- 商品情報
...形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 本体 ご注文の際は、電源電圧をご指定ください。 形式 形H3CA-A 形H3CA-A-306 形H3CA-FA 形H3CA-FA-306 形H3CA-8 形H3CA-8-306 形H3CA-8H 形H3CA-8H-306 取付方法 表面取付、 埋込み取付(共用) 表面取付 表面取付、 埋込み取付(共用)...
- 商品情報
...間単位 0.1s (0.1秒) s (1秒) 0.1m (0.1分) m (1分) 0.1h (0.1時間) h (1時間) 10h (10時間) セット数字 1~999(3桁) 定格 (形H3CA-A、形H3CA-A-306、形H3CA-FA、形H3CA-FA-306は、タイマご発注にあたって電源電圧の指定は不要です) 形式 形H3CA-...
- 商品情報
...ットコントローラ 安全出力 補助出力 定格電圧 端子台 形式 2a 2b DC24V ねじ式端子台 形MC3 マット 寸法 黒色 黄色 A(mm) B(mm) 形式 形式 300 300 形UMM5-0300-0300 形UMYM5-0300-0300 400 400 形UMM5-0400-0400 形UMYM5-0400-0400 500 250 形UMM5-0500-0250 形UMYM5-0500-0250 500 400 形UMM5-0500-0400 形UMYM5-0500-0400 500 500 形UMM5-0500-0500 形...
- 商品情報
...方式 埋込み取付 外部接続方法 ねじ締め端子 保護構造 IP54(パネル表面部) 表示モード UP表示、 DOWN表示 出力モード * A、 A-1、 A-2、 A-3、 b、 b-1、 d、 E、 F 復帰方式 電源リセット(A、A-1、A-2、b、d、Eモードのみ)、 外部リセット、 手動リセット、 自動リセット(...
- 商品情報
...新の適合規格は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 CJ2H CPUユニット 商品名称 仕様 消費電流(A) 形式 入出力点数/構成 ユニット装着台数 (最大増設装置数) プログラム 容量 データメモリ容量 LD命令 処理速度 5V系 24V系 CJ2H ...
- 商品情報
....2 №14規格の認証を取っています。(スイッチユニット単体で取得しています。) 定格 接点(一般負荷用) 定格通電電流(A) 定格電圧(V) 定格電流(A) AC15(誘導負荷) AC12(抵抗負荷) DC13(誘導負荷) DC12(抵抗負荷) 10 AC24 10 10 ― ― AC110 5 10 AC220 3 6 AC380 2 3 AC440 1 2 DC24 ― ― 1.5 10 DC110 ...
- 商品情報
...プ数(2回路合計) 形式 ねじ締め端子 2回路(1a×2) 24h×7日間 (動作曜日指定可) * 1min単位 24 (ONまたはOFFでステップ数1です) 形H5L-A *デイリーで設定したプログラムを実行するかどうかを曜日ごとに設定できます。 オプション(別売) 商品名称 形式 フロ...
- 商品情報
...覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 本体 埋込み取りつけタイプ(取りつけアダプタ 形Y92F-30付属) 形H5F-A/-B 表面取りつけタイプ 形H5F-FA/-FB 協約寸法タイプ 形H5F-KA/-KB(縦方向) 形H5F-KAL(横方向) メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕...
- 商品情報
...成 取りつけ方法 埋込み取りつけ 表面取りつけ 表面/DINレール取りつけ(協約型) 縦方向 横方向 和文仕様形式 形H5F-A 形H5F-FA 形H5F-KA 形H5F-KAL 英文仕様形式 形H5F-B 形H5F-FB 形H5F-KB * *形H5F-KALの英文表記仕様については別途お問い合わせください。 オ...
- 商品情報
...負荷 AC250V 1HP) 5万回以上(誘導負荷 AC250V 10A cosφ=0.7) 5万回以上(ランプ負荷 AC100V 100W) 1万回以上(ランプ負荷 AC100V 300W)(+20℃) 質量 約115g(形H5F-A)、約160g(形H5F-KA)、約130g(形H5F-FA) *1. 動作時間のばらつき、セット誤差、電圧の影響、温度の影響を含めた総合誤差は(±0.01% ±0.05秒)以...
- 商品情報
... 0.000s~9.999s、0.00s~99.99s、0.0s~999.9s、0s~9999s 0min00s~99min59s、0.0min~999.9min、0h00min~99h59min、0.0h~999.9h、0h~9999h 表示モード 加算(UP)表示、減算(DOWN)表示 出力モード A、B、D、E、F、Z 入力 入力信号 カウンタ機能時:CP1、CP2、リセット タイマ機能時:スタート、ゲート、リセット 入力方式 無電圧入力:...