全 44876 件が検索されました。(1081 - 1100件を表示)

  • 商品情報

    .../種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 丸胴埋込形 形K2GR-A□1 周辺機器 零相変流器 形OTG-N40 形OTG-N68 形OTG-N104 形OTG-N156 形OTG-N245 形OTG-D52 形OTG-D77 形OTG-D112 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一...

  • 商品情報

    ...形J7KCR オプション(別売) 補助接点ユニット 形J73KC インターロックユニット 形J74KC 可逆導体キット 形J75KC-WKR-A 形J75KC-WKR-B コイルサージ吸収ユニット 形J76KC-RC 形J76KC-RC-N インシュレーションストップ 形J77KC-K 取り外し工具 形J78KC レール取りつけ用別売...

  • 商品情報

    ...-AM-11 2b J73KC-AM-02 4極 4a J73KC-AM-40 3a1b J73KC-AM-31 2a2b J73KC-AM-22 1a3b J73KC-AM-13 4b J73KC-AM-04 インタロックユニット 形式 J74KC-A 可逆導体キット 種類 形式 主回路用 J75KC-WKR-A 補助回路用 J75KC-WKR-B コイルサージ吸収ユニット 電圧仕様 動作表示ランプ 形式 AC24-48V 無 J76KC-RC-1...

  • 商品情報

    ...一例を示します。 定格/性能 主回路 定格 IEC 60947-4-1 に基づく定格 AC-1 (抵抗負荷) 使用電圧(V) AC200-240 AC380-440 定格使用電流(A) 15 15 AC-3 (三相かご形モータ) 使用電圧(V) AC200-240 AC380-440 AC500-550 AC600-690 定格容量(kW) 3 5.5 5.5 4 定格使用電流(...

  • 商品情報

    ...定格/性能 補助回路 定格 IEC 60947-5-1/ JIS C 8201-5-1 に基づく定格 使用電圧(V) AC100-120 AC200-240 AC380-440 AC500-600 DC24 DC48 DC110 DC220 定格使用電流(A) AC-15(コイル負荷) DC-13(コイル負荷) 3 3 1 0.5 2 1 0.3 0.2 AC-12(抵抗負荷) DC-12(抵抗負荷) 6 6 6 3 3 2 1.5 0.5 閉路およ...

  • 商品情報

    ...装置としてIEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。 UL(UL508/CSA C22.2 No.14) C300 定格電圧 通電 電流 電流(A) ボルトアンペア(VA) 投入 遮断 投入 遮断 AC120V AC240V 2.5A 15 7.5 1.5 0.75 1,800 180 Q300 定格電圧 通電 電流 電流(...

  • 商品情報

    ...ンストールに必要な ハードドライブの空き領域 1GB以上 光学ディスク装置 DVD-ROMドライブ *2 通信ポート USB USB2.0 Type-A *3 LAN Ethernet *3 *1. Armベースのプロセッサはサポートしていません。 *2. NA-RTSMを使用してインストールする場合に必要となりま...

  • 商品情報

    ... NPN 青 XW2K-40G-O32B-OUT 縦取付時:39×124×40.8 横取付時:124×39×40.8 黒 XW2K-40G-O32C-OUT PNP 青 XW2K-40G-O32B-OUT-P 黒 XW2K-40G-O32C-OUT-P *1. 外観は回路パターンA、Bのモデルを掲載しています。回路パターンC(XW2K-40G-O32C-IN/OUT)は、外観が異なり、基板色が黒になります。 三菱電機・富士電機PLC接...

  • 商品情報

    ...E3X-CN11 形E3X-DAH6 形E3X-DAH8 子 形E3X-CN12 微分出力タイプ *1 親 形E3X-CN11 形E3X-DA6D *2 ―― 子 形E3X-CN12 耐水タイプ (M8コネクタ) 形XS3F-M421-40□-A 形XS3F-M422-40□-A 形E3X-DA14V 形E3X-DA44V ツイン出力タイプ 親 形E3X-CN21 形E3X-DA6TW *2 形E3X-DA8TW *2 子 形E3X-CN22 *1. 詳細につきましてはカタログを参照 *2. ...

  • 商品情報

    ...います。 センサI/Oコネクタ(M8) コード仕様 形状 コードの種類 形式 標準コード ストレート形 2m 4線式 形XS3F-M421-402-A 5m 形XS3F-M421-405-A L形 2m 形XS3F-M422-402-A 5m 形XS3F-M422-405-A メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロー...

  • 商品情報

    ...ネクタ中継 タイプ(2m) ―― 形F3W-D052B *1、2 可 形F3W-D052BP *1、2 *1. PNPタイプも準備しております。形式はコード引き出しタイプの「A」→「C」に、コネクタ中継タイプの「B」→「D」になります。(例:形F3W-D052C) *2. 適合コネクタコードは形XS2F-D521-□G0です。ただし、芯線外被色は異な...

  • 商品情報

    ...準検出物体 不透明体 2×0.8mm以上 応差 0.025mm 光源(ピーク発光波長) GaAs赤外発光ダイオー ド(940nm) 表示灯 入光時点灯(赤色)(Aタイプ、Rタイプはしゃ光時点灯) 電源電圧 DC5~24V±10% リップル(p-p)10%以下 消費電流 12mA以下 制御出力 NPNタイプ:NPNオープンコレ...

  • 商品情報

    ...い。締めつけ時は必ず歯付座金を使用してください。 注1. ヘッド先端からの距離により許容強度が異なります。図のA部とB部での締めつけ許容強度を下表に示します。(A部とはヘッド先端から下表の寸法までの範囲です。B部は図の...

  • 商品情報

    ...受けません。 相互干渉 対向、または並列に配置する場合は、下表に示した値以上でご使用ください。 (単位:mm) 寸法 A B 形TL-T2 40(10) 12(0) 形TL-T5 120(60) 80(40) 注.( )内の値は異周波の機種と組み合わせた時の値です。 取りつけ時 ・裏面取りつけでご使用...

  • 商品情報

    ...設置で使用する場合は表中に示した値以上離してご使用ください。 対向取りつけ 対向取りつけ (単位:mm) 寸法 A B 形TL-L□50 1,000(500) 700(176) 注.( )内の値は、異周波の機種と組み合わせた場合の値です。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式...

  • 商品情報

    ...ニアエンコーダ 形式 形E6L-HW4C 電源電圧 DC24V±10%、リップル(p-p)5%以下 消費電流 * 60mA以下 分解能(信号周期) 1mm 出力相 A、B相(A相はFWD方向にて先行します) 出力位相差 A相、B相の位相差90±45°(1/4±1/8T) 検出スケール 形E6L- S(スリットピッチ1mm/スリッ...

  • 商品情報

    ...カードスロット 1スロット モニタI/F 1ch(カラー/モノクロ) シリアル通信 RS-232C/422A 1ch パラレル入出力 入力5点:TRIG-A、TRIG-B、TRIG-C、TRIG-D、RESET 出力6点:RUN、ERROR、OK/NG、BUSY、GATE、ALARM 電源電圧 DC20.4~26.4V 消費電流 MAX:約1.6A 周囲温度 動作時:0~+50°C 保存時:−25~+65 °C(ただ...

  • 商品情報

    ...形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 本体 小型電力量センサ 形KM20-A□□ 関連機器 分割型変流器(CT) 形KM20-CT050 形KM20-CT050-CE 分割型変流器(CT) 形KM20-CTN100 形KM20-CTN250 形KM20-CTN500 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一...

  • 商品情報

    ... なし(電源がOFFすると積算中の電力量はリセット) 適合規格 UL508、 CSA22.2、 No.14-95、 EN61010-1/IEC61010-1 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、 EN61326+A1「CLASS A」 - *形KM20は以下のとおり一定電流入力以下での電力計測・動作保証をしていませんのでご注意ください。 形KM20-A11および...

  • 商品情報

    ...荷時)* 2.5W以下(DC最大負荷時:全LED点灯時) 入力信号 直流電圧/電流/無電圧接点/オープンコレクタ 直流電圧/ 電流入力 A/D変換方式 二重積分方式 パルス信号入力 パルス計測方式 周期計測方式 外部供給電源 なし イベント入力 現在値ホール...