全 44876 件が検索されました。(1001 - 1020件を表示)

  • 商品情報

    ...ークの帯電量と管理しきい値を表示。十字キー操作で、設定・入力は非常に簡単。 離れたところでも検出可能 形ZX-XC□A(別売)を使えば、2m、5m、9mまでのケーブル延長が可能です。 業界最高レベルの長距離・高精度測定 形ZJ-SDは、形ZX変位センサと...

  • 商品情報

    ...ないこと 保存周囲温度 −25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと) 取りつけ方法 DIN35mmレール取りつけ 性能仕様 入力信号 A相、B相、Z相またはデジタル入力 出力信号 デジタル出力(設定可能) カウンタ分解能 32ビット 最大カウンタ入力周波数 カウン...

  • 商品情報

    ...険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令 ・使用条件についてはお問い合わせください。 商品名称 仕様 消費電流(A) 形式 海外規格 ラダーCPU部 ループ コントロール部 5V系 24V系 入出力点数/ 構成ユニット装着台数 (最大増設装置数) プログ...

  • 商品情報

    ...G7Z-2A2B-□Z-R 負荷 抵抗負荷 誘導負荷 cosφ=0.3 抵抗負荷 L/R=1ms 接触機構 ダブルブレーク 接点材質 Ag合金 定格負荷 a接点 AC440V 40A AC440V 22A DC110V 5A b接点 AC440V 25A AC440V 10A DC110V 5A 定格通電電流 ...

  • 商品情報

    ...形式 形ZN-J25A 形ZN-J41A 適用エアクリーンユニット 形ZN-A2502 形 ZN-A4105 電源電圧 DC24V±10%リップル(p-p)1 0%以下 消費電流 300m A max. 放電電圧 ±7kV max. 放電方式 バリアブル DC方式 除電時間(代表例)*1 5秒以内 イオンバランス(代表例)*2 ±30V以下 表示灯 電源(緑点...

  • 商品情報

    ...様については、カタログの「正しくお使いください」を参照してください。 *3. 形OS3101の定格電流は最大2.3A(形OS3101 850mA+制御出力A 負荷+制御出力B 負荷+補助出力負荷+警告出力負荷) *4. 出力電圧は、入力電圧-DC2.0Vになります。 *5. 消費電流は、2つの制御...

  • 商品情報

    ...形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 本体 カウンタ本体 形H7BX-A□□ 埋込み取りつけ用金具装着時の寸法 形H7BX-A□□ メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...本体 外部供給電源 出力構成 電源電圧 1段設定 2段設定 形式 形式 DC12V 接点出力+ NPNトランジスタ出力 AC100~240V 形H7BX-A 形H7BX-AW AC24V/DC12~24V 形H7BX-AD1 形H7BX-AWD1 オプション(別売) 商品名称 形式 軟質カバー 形Y92A-72F1 硬質カバー 形Y92A-72 端子カバー * 形Y92A-72T *製品に付...

  • 商品情報

    ...ニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 定格 形式 形H7BX-A/AD1 形H7BX-AW/AWD1 種類 プリセットカウンタ プリセットカウンタ/タコメータ 機能 1段プリセットカウンタ トータルプリセットカウンタ (切...

  • 商品情報

    ...す。(DC操作コイル) 開閉部(接点部) 負荷 抵抗負荷 誘導負荷(cosφ=0.4) 接触機構 シングル 接点材質 Ag合金 定格負荷 a接点 AC250V 10A DC30V 10A AC250V 7A b接点 AC250V 5A DC30V 5A 定格通電電流 10A 接点電圧の最大値 AC250V、DC250V 接点電流の最大値 10A 開閉容量の最大値 (参考値) ...

  • 商品情報

    ...-F AC100~240V/DC100~125V AC24~48/DC12~48V 8ピン 形H3CR-F8 AC100~240V/DC100~125V AC24~48/DC12~48V 注. 11ピンタイプは8ピンタイプと同じ機能です。形H3CR-A(11ピンタイプ)と同じソケットをご使用の場合などにご検討ください。 *ON時間、OFF時間の各設定条件については、「定格/性能」の「■...

  • 商品情報

    ...近接センサとタイマの組み合わせでご使用される場合は、「タイマ共通の注意事項 ●電源について」をご覧ください。 *3. H3CR-A/H3CR-Fの最小時間より長くなります。瞬時接点を自己保持回路に用いるケースの場合、ご注意ください。 性能 動作時間...

  • 商品情報

    ...覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 指定なき寸法公差:公差等級 IT16 本体 電源ケーブル 形ZJ-BAS-MC□□A 形ZJ-BAS-MC□□B/MC□□RB 入出力ケーブル 形ZJ-BAS-FC□□A ACアダプタ(アダプタボックス) 形ZJ-BAS-PS01 連結金具 形ZJ9-BAS-L01 メニュー 商品の特長 形式/種...

  • 商品情報

    ...ーズ(形PYFZ-14用) 形PYCZ-C14 端子カバー取りつけ時の外形寸法 形PYCZ-C08 形PYCZ-C14 保持金具 形H3Y/H3YNシリーズ(形PYFZ-□、形PYF□A用) 形Y92H-3 (2本が1セットになっています) 形Y92H-4(形PY□、形PYF□M用) 形H3Y/H3YNシリーズ 表面接続ソケット 形PYFZ-08 注. レール取りつけも...

  • 商品情報

    ...み取りつけ用アダプタ Y92F-78 接続ソケット取りつけ板 1個取りつけ用 PYP-1 18個取りつけ用 PYP-18 保持金具 PYFZ-□、PYF□A用 Y92H-3 PY□、PYF□M用 Y92H-4 端子カバー PYFZ-08用 PYCZ-C08 2個/セット PYFZ-14用 PYCZ-C14 1個/セット 注. 詳細については、データシートの「形H3Yシ...

  • 商品情報

    ... 61812-1、 IEC 60664-1 2.5kV/2(形H3Y-2/-2-0) *1、 2.5kV/1(形H3Y-4/-4-0) *1、 0.8kV/2(形H3Y-S)適合 EMC (EMI)  EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011、 Group 1、 class A 雑音端子電圧 EN 55011、 Group 1、 class ...

  • 商品情報

    ...ーズ(形PYFZ-14用) 形PYCZ-C14 端子カバー取りつけ時の外形寸法 形PYCZ-C08 形PYCZ-C14 保持金具 形H3Y/H3YNシリーズ(形PYFZ-□、形PYF□A用) 形Y92H-3 (2本が1セットになっています) 形Y92H-4(形PY□、形PYF□M用) 形H3Y/H3YNシリーズ 表面接続ソケット 形PYFZ-08 注. レール取りつけも...

  • 商品情報

    ...み取りつけ用アダプタ Y92F-78 接続ソケット取りつけ板 1個取りつけ用 PYP-1 18個取りつけ用 PYP-18 保持金具 PYFZ-□、PYF□A用 Y92H-3 PY□、PYF□M用 Y92H-4 端子カバー PYFZ-08用 PYCZ-C08 2個/セット PYFZ-14用 PYCZ-C14 1個/セット 接続ソケット タイマ 角形ソケット 種類 形...

  • 商品情報

    ... *2 EN 61812-1、 IEC 60664-1 2.5kV/2(形H3YN-2/-21) *1、 2.5kV/1(形H3YN-4/-41、 形H3YN-4-Z/-41-Z)適合 *1 EMC (EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011、 Group 1、 class A 雑音端子電圧 EN 55011、 Group 1、 class ...

  • 商品情報

    ...類 形状(mm)* 検出距離(mm) 標準検出物体 曲げ半径 (mm) 特長 形式 限定反射 【Free-cut】 レンズ先端から8~20mm (推奨検出距離 11mm) 取付穴A中心から19~31mm (推奨検出距離 22mm) (外形図参照) ガラス (t=0.7mm) R40 材質:耐熱PVC、フッ素樹脂 IP67 60℃ 形E32-L11FP 2M 形E32-L11FP 5M 【Free-cut】 レンズ...