全 44876 件が検索されました。(961 - 980件を表示)
- 商品情報
...装置として、IEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。 UL(UL508/CSA C22.2 No.14) C300 定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA) 投入 しゃ断 投入 しゃ断 AC120V AC240V 2.5A 15 7.5 1.5 0.75 1,800 180 Q300 定格電圧 通電電流 電流(...
- 商品情報
...様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 名称 商品構成・概要 SYSMAC適用機種 形式 (海外形式) 海外規格 CJ CS CQM1H CPM2C CPM2A CPM1(A) SPM1 CQM1 C200HS C200HX(-Z) C200HG(-Z) C200HE(-Z) C200H C20H C28H C40H C60H C20P C28P C40P C60P プログラミングコンソール (ハンディタイプ) ラダー用 ●*1 ●*4 ●*4 ▲ 形C200H-PRO27 (形C200H-PRO27-E) U、C、...
- 商品情報
...害イミュニティ:IEC61000-4-6:3V(0.15-80MHz) 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC61000-4-11:0.5周期/100%(定格電圧) 放射妨害電界強度:EN61326 Class A 雑音端子電圧:EN61326 Class A 認証規格 UL61010C-1(レコグニション対応) CSA C22.2 No.61010-1 適合規格 EN 61010-1 : 2001 IEC 61010-1 : 2001 *1. K1、T、Nの-100℃以...
- 商品情報
...:cUL、N:NK、L:ロイド、 CE:EC指令。 ・使用条件についてはお問い合わせください。 種類 ユニット名称 仕様 占有号機数 消費電流(A) 形式 海外規格 ループ数 温度センサ 入力 制御出力 5V系 24V系 CJ1 高機能 I/O ユニット 温度調節ユニット 4ループ 熱電...
- 商品情報
...おける値で、公差は±15%です。 2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。 開閉部(接点部) 負荷 抵抗負荷 定格負荷 a接点 AC250V 10A、DC 30V 10A b接点 AC250V 6A、DC 30V 6A 定格通電電流 a接点 10A b接点 6A 接点電圧の最大値 AC250V、DC30V 接点電流の最大値 ...
- 商品情報
...インストールが必要です。 アクセサリ(別売) セーフティライトカーテン 中継ボックス 形状 接続機構 形式 形F3SN-A/-B、形F3SJ ↑ ↓ 形F3SXシリーズ 形F39-TB01 形F3SX接続用中継コネクタ 形状 接続機器 形式 形F3SN-...
- 商品情報
...証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 Ethernetユニット ユニット 種類 商品名称 仕様 占有 号機数 消費電流(A) 形式 通信 ケーブル 通信機能 1CPU装着 可能台数 5V系 24V系 CJ1 CPU 高機能 ユニット Ethernet ユニット 100BASE -TXタイプ FINS通信サービス(TCP/IP、 ...
- 商品情報
...当者に確認してください。 カスタマイザブルカウンタユニット ユニット 種類 商品名称 仕様 占有号機数 消費電流(A) 形式 5V系 26V系 CS1 高機能I/O ユニット カスタマイザブル カウンタユニット パルス入力2軸 パルス出力2軸 DC入力12点 ...
- 商品情報
...ェックが可能(チェックレベルの設定も可能)。 アナログ入力機能 (形CS1W-HCA12-V1) アナログデータ(電圧/電流など)を高速(50μsのA/D変換で)入力することができます。変位センサ入力など高速処理 が必要なアプリケーションに対応できます。 絶対値...
- 商品情報
... - - ○ - - △ △ △ - 形E6C2-C φ6 - - △ - - △ △ △ - 形E6C3-C φ8 - - - △ - △ - - - 形E6D-C φ6 - - ○ - - △ △ △ - 形E6F-C φ10 - - - - △ - △ - △ 形E6H-C φ8(中空穴径) 中空軸タイプ、カプリング不要 形E6J-C φ2 ○ - - - - - - - - 形E6CP-...
- 商品情報
...ット 通信プロトコル PPP、TCP/IP、UDP、SMTP、POP3 入出力 ON-OFF入力 最大8点(無電圧接点/トランジスタ) *2 判定時間: 0.2~300秒 極性: a接点/b接点 パルスカウント入力 *1 最大4点(無電圧接点/トランジスタ) *2 最小パルスON幅: 0.2秒 最小パルス周期: 3.6秒...
- 商品情報
...をご使用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。 UL/CSA(UL508、 CSA C22.2 No.14) A300 定格電圧 通電電流 電流 (A) ボルトアンペア (VA) 投入 しゃ断 投入 しゃ断 AC120V 10A 60 6 7,200 720 AC240V 30 3 Q300 定格電圧 通電電流 電流(...
- 商品情報
...をご使用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。 UL/CSA(UL508、 CSA C22.2 No.14) A300 定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA) 投入 しゃ断 投入 しゃ断 AC120V 10A 60 6 7,200 720 AC240V 30 3 Q300 定格電圧 通電電流 電流(...
- 商品情報
...をご使用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。 UL/CSA(UL508、 CSA C22.2 No.14) A300 定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA) 投入 遮断 投入 遮断 AC120V 10A 60 6 7,200 720 AC240V 30 3 Q300 定格電圧 通電電流 電流(...
- 商品情報
...ズ 奥行き95mmの短胴化を実現。 制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。 豊富な2入力演算機能 形K3HB-Sは入力A、入力Bの2系統のアナログ入力を加算や減算し、表示することができます。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式セ...
- 商品情報
...認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 CJ1M(内蔵入出力機能付き) CPUユニット 商品名称 仕様 消費電流(A) 形式 入出力点数/ 構成ユニット台数 (最大増設装置数) プログラム 容量 データメモリ 容量 LD命令 処理速度 内蔵入出力 5V系 ...
- 商品情報
...機種 形EJ1、形E5CN-H/形E5AN-H/形E5EN-Hシリーズ USB I/F規格 USB Specification 2.0準拠 DTE速度 38400bps コネクタ仕様 パソコン側:USB(タイプAプラグ) 温度調節器側:シリアル 電源 バスパワー(USBホストコントローラから供給) 電源電圧 DC5V 消費電流 70 mA 周囲温度範囲 使...
- 商品情報
...ご利用ください。 形E32-T51 注. 耐熱温度は150℃とする。ただし連続使用時は130℃とする。 形E32-T61-S【Free 不可】 注. 耐熱温度はA部300℃、B部(本体挿入部)110℃とする。ただし、本体挿入部(*印部)はアンプの使用温度範囲内になるようにご使用ください。 形E32-G14 反射...
- 商品情報
...用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。 UL/CSA(UL508、CSA C22.2 No.14) A300(12-41間) 定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA) 投入 遮断 投入 遮断 AC120V 10A 60 6 7,200 720 AC240V 30 3 A300(その他) 定格電圧 通電電流 電流(...
- 商品情報
... DC11V以上 OFF電圧 DC5V以下 OFF電流 1mA以下 入力電流 6mA 安全出力仕様(リレー出力) (形DST1-MRD08SL-1) 使用リレー 形G7SA-2A2B、EN50205 Class A 故障率 P水準(参考値 *) DC5V 1mA 定格負荷 (抵抗負荷) AC240V 2A DC30V 2A 耐久性 機械的 500万回以上 (開閉ひん度 7,200回/h) 電気的 10万回以上 (定格...