全 44876 件が検索されました。(1061 - 1080件を表示)

  • 商品情報

    ...形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 種類 形状 接続IDシステム 外部供給電源 占有号機数 消費電 流 (A) 形式 5V系 26V系 外部系 CS用 高機能 I/O ユニット 形V680 シリーズ 1ヘッド -- 1号機分 0.26 0.13 * -- 形CS1W-V680C11 2ヘッド DC24V 2号機分 0.32 -- 0....

  • 商品情報

    ...XW2Z-□□□D:1本 形CS1W-ID231 64 形CJ1W-ID261 形XW2R-N16GD-C1-COM:4台 形XW2Z-□□□D:2本 形CS1W-ID261 入出力 16 形NX-MD6121-6(入力側) 形XW2R-N16GD-C1-COM:1台 形XW2Z-□□□A:1本 形CJ1W-MD231(入力側) 形XW2R-N16GD-C1-COM:1台 形XW2Z-□□□...

  • 商品情報

    ...記載品のみに適用) *3. 形式については当社までお問い合わせください。 定格 標準タイプ 定格電圧 (V) 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A) 抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常...

  • 商品情報

    ...資料一覧 認定海外規格 認定機関 規格名 ファイルNo. UL UL508 E76675 CSA CSA C22.2 No.14 LR45746 定格 定格電圧(V) 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A) 抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路...

  • 商品情報

    ...ーズは内蔵されていません。 電磁コイル特性 種類 DC24Vタイプ 定格動作電圧 DC24V±10% 消費電流 約88mA 絶縁クラス Class A(~105℃) 性能 項目 形A22LK 許容操作 頻度 機械的 30回/min. 電気的 30回/min. 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 同極端子間 AC2,500V 50/60Hz 1min. 各端子と...

  • 商品情報

    ... 50/60Hz *1. 標準照明とは、スポット照明FLV-EP/ライン照明FLV-LNシリーズをのぞく全FLVシリーズ照明です。 *2. プラグ形状はAタイプが標準です。C/Oタイプも揃えております。(形式末尾に-C,-Oがつきます) プラグ形状 ...

  • 商品情報

    ...説明書、AC入力用コード(*1) 適合規格 EN61326-1 *3 *1. 形式末尾の記号が付属コードのプラグ形状を表します。記号なしはAタイプになります。 *2. 本製品は、産業機械分野での機器組み込み用途専用品になります。    電気用品安全法(PSE法)に非対応の...

  • 商品情報

    .../T14048.5 お問い合わせください。 注. 認定形式については、当社までお問い合わせください。 種類 定格電圧 (V) 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A) 抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉...

  • 商品情報

    .... 形XE、XV、XV2は規格を取得していません。 注2. 認定形式は当社までお問い合わせください。 形式 定格電圧 (V) 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A) 抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時...

  • 商品情報

    ... オムロン)との組み合わせで使用する専用品です。        (直接入力はできません) 定格 電源電圧 形K8DT-AS□□D:AC24V 50/60Hz、DC24V 形K8DT-AS□□A:AC100-240V 50/60Hz 消費電力 AC24V/DC24V:1.8VA以下/1W以下 AC100-240V:2.5VA以下 定格絶縁電圧 AC600V 動作値の整定範囲(SV) 整定範囲の最大値に対し...

  • 商品情報

    ... オムロン)との組み合わせで使用する専用品です。(直接入力はできません) 定格 電源電圧 形K8DT-AW□□D:AC24V 50/60Hz、DC24V 形K8DT-AW□□A:AC100-240V 50/60Hz 消費電力 AC24V/DC24V:1.8VA以下/1W以下 AC100-240V:2.5VA以下 定格絶縁電圧 AC600V 動作値の整定範囲 (AL1、AL2) 整定範囲の最大値に対...

  • 商品情報

    ...1.7MΩ AC/DC0~600V V3-COM AC/DC60~600V 約3.1MΩ *レンジは接続端子により選定します。 定格 電源電圧 形K8DT-VS□□D:AC24V 50/60Hz、DC24V 形K8DT-VS□□A:AC100-240V 50/60Hz 消費電力 AC24V/DC24V:1.8VA以下/1W以下 AC100-240V:2.5VA以下 定格絶縁電圧 AC600V 動作値の整定範囲(SV) 整定範囲の最大値に対して10~100% ...

  • 商品情報

    ...1.7MΩ AC/DC0~600V V3-COM AC/DC60~600V 約3.1MΩ *レンジは接続端子により選定します。 定格 電源電圧 形K8DT-VW□□D:AC24V 50/60Hz、DC24V 形K8DT-VW□□A:AC100-240V 50/60Hz 消費電力 AC24V/DC24V:1.8VA以下/1W以下 AC100-240V:2.5VA以下 定格絶縁電圧 AC600V 動作値の整定範囲 (AL1、AL2) 整定範囲の最大値に対して10~...

  • 商品情報

    ...式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 定格 電源電圧 形K8DT-LS1□D:AC24V 50/60Hz、DC24V 形K8DT-LS1□A:AC100-240V 50/60Hz 電極間の電圧 5V p-p(約20Hz) 消費電力 AC24V/DC24V:1.8VA以下/1W以下 AC100-240V:2.5VA以下 定格絶縁電圧 AC253V 動作抵抗値 10kΩ~100kΩ(可変) 復帰抵抗値 ...

  • 商品情報

    ...式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 定格 電源電圧 形K8DT-TH□□D:AC24V 50/60Hz、DC24V 形K8DT-TH□□A:AC100-240V 50/60Hz 許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110% 消費電力 AC24V/DC24V:2.1VA以下/1.2W以下 AC100-240V:3.1VA以下 定格絶縁電圧 AC253V センサ 入力 形K8DT-...

  • 商品情報

    ...一覧 CPUユニット タイプ 電源 出力形式 入力 出力 形式 海外規格 20点入出力タイプ AC電源 リレー 12点 8点 形CPM2A-20CDR-A U、C、N、L、CE DC電源 リレー 形CPM2A-20CDR-D トランジスタ(シンク) 形CPM2A-20CDT-D トランジスタ(ソース) 形CPM2A-20CDT1-D 30点入出力タイプ AC電源 ...

  • 商品情報

    ...きません。)   外部供給電源が過電流または短絡された場合、外部供給電源の電圧は低下し、PCは運転を停止します。   形CPM2A-60CDR-Aに形CPM1A-MAD11を3台接続した場合、外部供給電源は最大200mAまでしか使用できません。 性能仕様 項目 20点CPUユニット 30点...

  • 商品情報

    ...定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 本体 丸胴埋込形 形K2OC-A□N メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...路が正常なとき点灯(緑) 始動:入力電流が限時整定電流値を超えたとき点灯(橙) 7セグ表示(数値表示) 項目 機能 電流(A) 入力電流を計測した値を表示 入力値が大きい相電流を表示 経過時間(%) 限時動作整定値を超えて動作に至るまでの経過...

  • 商品情報

    ...流整定値を超えたときに点灯(橙) 電圧:入力零相電圧が零相電圧整定値を超えたときに点灯(橙) 7セグ 項目 機能 Io(A) 零相電流入力を計測した値を表示 Vo(%) 零相電圧入力を計測した値を表示 事故履歴(MAX) 事故履歴を表示 設定値変更表示 設...