全 44876 件が検索されました。(1101 - 1120件を表示)
- 商品情報
... 使用時 相対湿度35~85%(ただし、 結露しないこと) 使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 性能 入力信号 直流電圧 A/D変換方式 二重積分方式 サンプリング時間 2.5回/s 表示リフレッシュ周期 2.5回/s 最大表示桁数 3 1/2桁(±1999) 表示部 7...
- 商品情報
...転駆動禁止、 アラームリセット DC24V-5mAフォトカプラ入力、 外部供給電源DC24±1V-50mA以上 出力信号 位置フィードバック出力 A相、B相、Z相、絶対値エンコーダ信号(絶対値エンコーダ使用時) ラインドライバ出力(EIA RS-422A) ...
- 商品情報
...担当者に確認してください。 モーションコントロールユニット ユニット 種類 商品名称 仕様 占有号機数 消費電流(A) 形式 制御出力 インタフェース 軸数 5V系 26V系 CS1 高機能I/O ユニット モーション コントロールユニット (G言語対応) アナ...
- 商品情報
...トレート(プラグ) 難燃性、PVCロボットケーブル 形XS2W-D421-□81-F 耐スパッタケーブル 形XS2W-D421-D81-SA 標準ケーブル(5芯) 形XS2W-D521-□G1-A L形/L形 難燃性、PVCロボットケーブル 形XS2W-D422-□81-F ストレート(ソケット)/L形(プラグ) 難燃性、PVCロボットケーブル 形XS2W-...
- 商品情報
...XS2W-D424-D81-F 5 形XS2W-D424-G81-F 10 形XS2W-D424-J81-F 標準 ケーブル ストレート (プラグ)/ ストレート (ソケット) 5 0.3 2 形XS2W-D521-DG1-A - 5 形XS2W-D521-GG1-A 耐スパッタ ケーブル品 ストレート (プラグ)/ ストレート (ソケット) 4 φ6.6 0.5 2 形XS2W-D421-D81-SA - 5 形XS2W-D421-G81-SA 注. 上...
- 商品情報
...つけないでください。 使用上の注意 取りつけについて 取りつけ方法は次のとおり各種取りつけができます。 (A)側面取りつけ (B)底面取りつけ (C)正面取りつけ…正面取りつけ金具の項を参照ください。 直列運転について V 1 出力とV 2 出...
- 商品情報
...こと 耐衝撃 294m/s 2 6方向各3回にて異常のないこと 出力表示灯 V1出力のみ有(色:赤) 雑音端子電圧 *3 FCCクラスA 安全規格 詳細は、カタログの「規格認証機種一覧表」をご覧ください。 質量 *6 400g以下 500g以下 550g以下 400g以下 500g以下 550g以下 *1. イン...
- 商品情報
...メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式セレクタ 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) R87F-A□A83 AC軸流ファン(□80×t25、リード線タイプ) R87F-A□A85 AC軸流ファン(□80×t38、端子タイプ) R87F-A□A93 AC軸流ファン(□92×t25、端子タイプ) R87F-...
- 商品情報
...外形寸法 ダウンロード資料一覧 形式基準表 AC軸流ファン シリーズ名 サイズ(mm) 形式 形R87F 樹脂羽根 □80×t25 R87F-A□A83 □80×t38 R87F-A□A85 □92×t25 R87F-A□A93 □120×t25 R87F-A□A13 □120×t38 R87F-A□A15 形R87T 金属羽根 □80×t25 R87T-...
- 商品情報
...流ファン メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式セレクタ 外形寸法 ダウンロード資料一覧 R87F-A□A83 AC軸流ファン(□80×t25、リード線タイプ) モータ種類 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) 引出端子 リード線タイプ 絶縁階級 IEC B種(...
- 商品情報
...R87F/R87B-F 形R87T モータ種類 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) 引出端子 端子タイプ 絶縁階級 IEC B種(130℃) UL A種(105℃) CSA A種(105℃) cULus B種(130℃) IEC B種(130℃) UL A種(105℃) cULus B種(130℃) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 絶縁耐圧 AC2,000V(...
- 商品情報
...。 ・ZCT 2次側の配線の際は誘導障害にご注意ください。 ・しゃ断器の引きはずしコイルは、接地側でない方を継電器のa接点端子に接続してください。 ・ZCTとトリップ回路の配線に(4芯コード等の)同一ケーブルは使用しないでください。 ・電...
- 商品情報
...トをご使用ください。 *1. 詳細の製品仕様につきましては、形K2ZC-K2GV-N□Cのデータシートをご参照ください。 *2. 形K2ZC-K2WR-NT-A(不平衡用・2CT)への置換えも可能ですが、ユニットの横幅が2倍の大きさになりますので、既設ケース内に1ユニット分...
- 商品情報
... 機能 適用負荷 形式 メカニカルリレー DC24V c接点 ―― 無 ―― AC250V 10A DC30V 10A 形G2R-1-S DC24 有 形G2R-1-SN DC24 ソリッドステート・ リレー a接点 フォト・ トライアック 有 AC75~264V 2A 形G3R-OA202SZN-UTU DC5-24 無 形G3R-OA202SLN-UTU DC5-24 フォト・カプラ ―― DC4~60V 2A 形G3R-ODX02SN-UTU DC5-24 DC40~200V 1.5A 形G3R-OD201SN-UTU ...
- 商品情報
...ー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 本体 形K5S-A メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...形式/種類 定格/性能 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 本体 名称 形式 自動通報装置 形K5S-A メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...湿度 35~85%RH(但し、 結露しないこと) 質量 約0.9kg 停電時動作 停電時動作補償時間(停電用内部電池使用時 at23°C) 全入力a接点使用時30分監視、 2回通報処理(停電通報を含む) 全入力b接点使用時15分監視、 2回通報処理(停電通報を含む) (条件:AC100/...
- 商品情報
...し、さらにJEC-174D(1979)「電力用補助継電器」の多接触継電器に関する規格にも準拠しています。 ・JEC-174D(1979)に規定された動作階級Aで動作します。 ・コイルの過負荷耐量は、JEC-2500(1987)の規格に沿い、DCで130%、ACで115%を許容できます。 定格 操作コイル 定格電圧 (...
- 商品情報
...G7J-3A1B-T/形G7J-2A2B-T 負荷 抵抗負荷 誘導負荷 cosΦ =0.4 抵抗負荷 接触機構 ダブルブレーク 接点材質 Ag・合金 定格負荷 a接点 AC 220V 25A(AC220V 1A cosΦ =1) DC 30V 25A b接点 AC 220V 8A(AC220V 1A cosΦ =1) DC 30V 8A 定格通電電流 ...
- 商品情報
...続ケーブル(40mm) 性能仕様 カウンタ数 1 動作モード リニアカウンタ動作モ 計数入力 入力信号 エンコーダ入力(A、B 信号レベル DC24V 入力の種類 位相差パルス入力 パルス+方向入力 最高計数速度 50kHz(kcps) カウント範囲 −8,388,608~8,388,607 その他 位相差...