全 414 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...gscc-504b.pdf (1/4) 過電流継電器 最新版推奨代替品ガイド 2017 年 11 月現在 形 COS-C3-R2 資料№ GSCC-504B 1995 年 3 月生産終了商品 生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品 推奨代替商品 引きはずし方式 瞬時要素 形式 引きはずし方式 瞬時要素 形式 電圧、電...

  • 推奨代替品ガイド

    ...gscc-505b.pdf (1/4) 過電流継電器 最新版推奨代替品ガイド 2017 年 11 月現在 形 COS-C3HT-F4 資料№GSCC-505B 1995 年 3 月生産終了商品 生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品 推奨代替商品 引きはずし方式 瞬時要素 形式 引きはずし方式 瞬時要素 形式 電圧、電...

  • 推奨代替品ガイド

    ...gscc-506b.pdf (1/4) 過電流継電器 最新版推奨代替品ガイド 2017 年 11 月現在 形 COS-C3HT-R2 資料№ GSCC-506B 1995 年 3 月生産終了商品 生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品 推奨代替商品 引きはずし方式 瞬時要素 形式 引きはずし方式 瞬時要素 形式 電圧、電...

  • 推奨代替品ガイド

    ...gscc-507b.pdf (1/4) 過電流継電器 最新版推奨代替品ガイド 2017 年 11 月現在 形 COS-CHT-F4 資料№ GSCC-507B 1995 年 3 月生産終了商品 生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品 推奨代替商品 引きはずし方式 瞬時要素 形式 引きはずし方式 瞬時要素 形式 直流電...

  • 推奨代替品ガイド

    ...gscc-508b.pdf (1/4) 過電流継電器 最新版推奨代替品ガイド 2017 年 11 月現在 形 COS-CHT-R2 資料№ GSCC-508B 1995 年 3 月生産終了商品 生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品 推奨代替商品 引きはずし方式 瞬時要素 形式 引きはずし方式 瞬時要素 形式 直流電...

  • 推奨代替品ガイド

    ...gscc-509b1.pdf (1/4) 過電流継電器 最新版推奨代替品ガイド 2018 年 3 月現在 形 COS-O-F4 資料№ GSCC-509B1 1995 年 3 月生産終了商品生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品 推奨代替商品 引きはずし方式 瞬時要素 形式 変流器 2 次電流引きはずし方式 なし...

  • 推奨代替品ガイド

    ...gscc-510b1.pdf (1/4) 過電流継電器 最新版推奨代替品ガイド 2018 年 3 月現在 形 COS-O-R2 資料№ GSCC-510B1 1995 年 3 月生産終了商品 生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品 推奨代替商品 引きはずし方式 瞬時要素 形式 引きはずし方式 瞬時要素 形式 変流器 ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...gscc-511b1.pdf (1/4) 過電流継電器 最新版推奨代替品ガイド 2018 年 3 月現在 形 COS-OHT-F4 資料№ GSCC-511B1 1995 年 3 月生産終了商品 生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品 推奨代替商品 引きはずし方式 瞬時要素 形式 引きはずし方式 瞬時要素 形式 変流器 ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...gscc-512b1.pdf (1/4) 過電流継電器 最新版推奨代替品ガイド 2018 年 3 月現在 形 COS-OHT-R2 資料№ GSCC-512B1 1995 年 3 月生産終了商品 生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品 推奨代替商品 引きはずし方式 瞬時要素 形式 引きはずし方式 瞬時要素 形式 変流器...

  • 商品情報

    ...書込に対応しました。 Ver.2.21 → Ver.2.30(2002.7) DRT2シリーズアナログ入出力ターミナルに対応しました。 マスタ設定でCOSとPOLLの2コネクションの設定を可能にしました。 Ver.2.20 → Ver.2.21(2002.6) 上位リンク接続時のタイムアウト時間を5秒に変更...

  • カタログ

    ... resistance Malfunction 1,000 m/s2 max. (malfunction within 1 ms) Mechanical Momentary action: 5,000,000 operations min. Alternate action: 500,000 operations min. Electrical 500,000 operations min. (250 VAC, 3 A, with an inductive load having power factor ...

  • カタログ

    ...Amplifier interface unique to Delta Tau Amp enable output 1 point/channel (built into DirectPWM) Fault input General digital I/O Power consumption AX2323P 4 points/channel (U, V, W, T) DirectPWM output Flags AX2323N 1-Vpp SIN/...

  • カタログ

    ...relay Note: Under the worst conditions, the service life of output contacts is as shown on the left. The service life of relays is as shown in the following diagram as a guideline. 50 30 20 10 5 125 VAC ...

  • カタログ

    ...- load trical Inductive life of relay load Mechanical ON delay OFF delay Specifications 2 A, 250 VAC (cosφ = 1), 24 VDC 4 A/common 5 VDC, 10 mA 150,000 operations (24 VDC) 100,000 operations (24 VAC cos...

  • カタログ

    ...万回以上 10万回以上 10万回以上 10万回以上 AC250V 0.5A 10万回 AC250V 1.5A 10万回以上 AC250V 2A 10万回以上 (COSφ=0.4) (COS φ=0.4) (COSφ=0.4) DC30V 0.5A 10万回 DC30V 1.5A 10万回以上 DC30V 2A 10万回以上 (L/R=7ms) (L/R=7ms) (L/R=7ms) 5A 8A 2A 5A 20.3×10.3×15.8 抵抗負荷 AC277V 10A 1万回 AC277V 8A 5...

  • カタログ

    ...Operation time 100 ms max. (not including sensor's response time) Response time Relay output Connection type 100 ms max. (not including sensor's response time) Number of contacts 3NO+1NC Rated load 25 VAC 5 A (...

  • カタログ

    ...相 (トランス二次側低圧回路) 受配電盤のお役立ち機能 電流計 2 1 3 4 50 100 V 150 .5 1 .9 COS θ .9 時刻 電流計測 .5 0 A 0 CT CT 力率計 20 マルチメータ導入と比較してコストを大幅に圧縮 11:04:59.603 R相 S相 T相(トランス二次側低圧回路) 電...

  • カタログ

    .... Engineering Data Electrical Durability: cosφ= 1 (Operating temperature: +5°C to +35°C, operating humidity: 40% to 70%RH) 1,000 4 Model Rated voltage (V) Durability (× 10 operations) Item Operating frequency: 30 operations/min ...

  • マニュアル

    ... (Four pair cable) ENC CH Pin No. Sinusoidal encoder Cable color Signal 11 Black ENCPWR 5V DC 13 Blue GND GND 1 Black SIN SIN+ 6 Red SIN/ SIN- 2 Black COS COS+ 7 White COS/ COS- 3 Black INDEX INDEX+ 8 Green INDEX/ INDEX- The diagram for cables and device connections is shown below. CK3W-CAEW03A (Four pair cable) ENC CH Pin No. CK3W-CAEAW03A (Three pair cable) Digital quadrature encoder Cable color Signal 11 Blue/Black 1 ENCPWR 13 Blue/Red 1 GND 1 Pink/Black 1 CHA 6 Pink/Red 1 CHA/ 2 Green/Black 1...

  • マニュアル

    ... on the left end of any one of the blocks. 1-2 1-2-1 Specifications DeviceNet Communications Specifications Item Communications protocol Communications Remote I/O comfunctions munications Specifications Conforms to DeviceNet • Master-slave connections (polling, bit-strobe, ...