全 44876 件が検索されました。(9821 - 9840件を表示)

  • カタログ

    ...富な出力 リレー出力 リレー出力(NO/NC切替)、4-20mA出力はもちろ 4-20mA出力 ん のこと。 R S 4 8 5( C o m p o W a y / F 、M o d b u s 切 RS485 (CompoWay/F、Modbus切替) 替)も搭載。 PLC、タッチパネルへの接続も容易です。 海外でも安心安全規格適合はもちろん、 表示...

  • カタログ

    ... 11 12 リレー出力 4 5 6 1 2 3 + 熱電対 B 未使用 *2 外部入力 (LATCH_RST) センサ入力 − B A A1 A2 14 11 12 4 5 6 未使用 1 2 3 未使用 + *1. 入力電源は機種によって違います。 AC100∼240VまたはAC/DC24V (極性なし) *2. 外部入力端子の配線 4 5 − 熱電対 測温抵抗体 ■動...

  • カタログ

    ...相リレー * 三相不平衡+逆相欠相リレー * 三相電圧リレー • 温度監視 : 温度警報器 *運転時の欠相検出については、Q&Aを参照ください。 特長 22.5mmのスリムなボディに1c接点出力を 2個搭載[形K8AB-VW・形K8AB-PM・形K8AB-PW] 事前に異常が把握できるプレア...

  • カタログ

    ...[N137-E1-04] K8AC-H Data Sheet Digital Heater Element Burnout Detector K8AC-H A high-precision Heater Element Burnout Detector compatible with a wide-range of heater control methods. • Push-in terminals reduce the workload. • Scaling • NPN or PNP equivalent output. • Lineup includes models compatible with many heater control methods, including ON/OFF control, phase control, and cyclic control. • High-precision heater burnout alarm with digital measurement. • Contributes to preventative maintenance. • If the gate function is disabled, the gate input can be used as an undercurrent/overcurrent relay or for motor or lamp loads. • Undercurrent detection values can ...

  • カタログ

    ...設定の簡単スケーリング搭載 ①CT比と②CT貫通回数を入力するだけの簡単スケーリング設定 電気炉 外付 CT □A/1A 三相デルタ結線ヒータ ①.CT比 専用変流器形K8AC-CT□ ②.CT貫通回数 ヒータ お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は www.fa.omron.co.jp 1 K8AC-H ヒータ...

  • カタログ

    ... voltage sags is logged in memory. Alarms can be output for momentary voltage sags as short as 25 ms (with the Momentary Voltage Sag Monitor Unit). • Expansion with DeviceNet Communications Unit to enable reading 30 words of instantaneous power in 100 ms. • Monitor operation from ...

  • カタログ

    ...、50k、100k(W・h)] ―― 警報出力 設定した警報出力閾値により警報を出力 ―― 警報復帰方式 自動復帰のみ 出力点数 a接点1点 (OUT1) 定格負荷 抵抗負荷 AC250V3A DC30V3A 誘導負荷 (cosφ=0.4,L/ R=7ms) AC250V1A DC30V1A ―― ―― ...

  • カタログ

    ...電力/瞬低監視ユニット使用時 ■電圧トラブル用語解説 Q.「瞬低(瞬時電圧低下)」 と 「瞬停(瞬時停電)」の違いとは? A. 送電線に落雷したとき、その送電先が短時間停電することを瞬停といいます。 また、直接落雷を受けなくとも、一時的に近隣の送電...

  • カタログ

    ...任意積算電力量 − 電力 最大値 *2 kW・hまたはMW・h ● − 0.0kW・h∼9999MW・h ● − 電流 I1相電流、I3相電流 A ● ● 0.00∼9999A − ● ● 電圧 P1-P2間電圧、P2-P3間電圧 V ● ● 0∼9999V − ● ● ● ● 0.00∼1.00 − ● − kvar ● ● −999∼0.00∼9999kW − ● ● Hz ● − 45.0∼65.0Hz − ● − 年月日時分 − − − ● − − 力率無効電力周波数計測時間 *1. 平均値とは、保存周期ごとの平...

  • カタログ

    ...W・h) ] ―― 警報出力 設定した警報出力閾値により警報を出力 ―― 復帰方式 自動復帰のみ ―― 出力点数 ―― a接点 1点 (OUT1) 定格負荷 ―― 抵抗負荷 AC125V3A DC30V3A 機械的寿命 ―― 500万回以上 電気的寿命 ―― 20万回以上(定格負荷 開閉頻度1,800回/h) 故障率 P水準 ―― DC5V10mA(開閉頻度120 回/min...

  • カタログ

    ...systems), etc. 2 KW KW KW Calculation of specific power consumption for each device Measurement of electric power at the breaker level OMRON’s KM1 platform enables the visualization of power consumption for all distribution panels as ...

  • カタログ

    ...囲 −30∼+65℃ 相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 約360g *1. 形KM20-CTF-□□□は形KM100には使用できません。 *2. 従来品(形KM20-A**)と形KM20-B40では、使用する専用変流器(CT)の種類が異なります。 それぞれの専用変流器(CT)の互換性がありませんので、混用することは...

  • カタログ

    ...(電源がOFFすると積算中の電力量はリセット) UL508、CSA22.2、No.14-95、EN61010-1/IEC61010-1 汚染度2、 ―― 適合規格過電圧カテゴリⅡ、EN61326+A1「CLASS A」 *形KM20は以下のとおり一定電流入力以下での電力計測・動作保証をしていませんのでご注意ください。 形KM20-A11および形KM20-...

  • カタログ

    ...[F054-E1-02] KM20 Data Sheet Power Sensor KM20 Compact device for easy monitoring of power consumption. • Allows easy, energy-efficient, precise management of each device. • Can be combined with a PLC to form ...

  • カタログ

    ...3点 C *1 警報出力 エネルギー仕分け *2 分割型CT 温度計測 盤固定型CT 定型CT(5A/50 5A/50A用) A/50A用) A ももございますご 計測機能 PULSE 7 ¥ 換算表示 回生電力計測 パルス入力 電流 電圧 有効電力 積算電力量 無効電力 積算無効電力量 回生電力...

  • カタログ

    ...ks1_ds_e_2_3_csm1762.pdf Ionizer (Air Push Type) KS1 CSM_KS1_DS_E_2_3 Wide Range of Nozzles for Optimal Ionization • A wide range of nozzle variations • High-frequency AC method with excellent ion balance For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Refer to Safety Precautions on page 6. Product Configuration Nozzles Tubes For Standard Nozzle KS1-ANNS-@ Caps For Flexible Tube Nozzle Shower Nozzle Cap KS1-ANDC-SW@@ Flat Nozzle Cap KS1-ANDC-FT90 Ionizer Standard Nozzle KS1-ANNS01 KS1-AA1T Shower Nozzle...

  • カタログ

    ...35) 7 (34) 7-φ2 フラットノズル形KS1-ANFT90 ストレートバーノズル形KS1-ANSB□ 二面幅10 二面幅12 (ナット) (M24×1) A ピッチ10 10 10 φ6 (M24×1) 12 N-φ1.2 (イオンエアー吹出口) 二面幅12 (ナット) 5-φ2 (イオンエアー吹出口) 45° 30° 30° 45° φ6 φ7.6 6 7 (B) (38.3) 二面幅10 φ30 φ30 7 10(...

  • カタログ

    ...ワイド液晶ディスプレイ AC200∼220V 単相 50/60Hz 5kVA(消費電力は、 カメラ台数や光源幅により異なります) ノイズ耐性: EN61000-□ A判定/A-Class 検査部・光源部:5∼50℃ 制御部:10∼40℃ 30∼85%(結露なきこと) 制御盤:約250kg(フレーム重量は、 カメラ台数や光源幅により異なりま...

  • カタログ

    ... add to an existing fleet. 2. Batteries are sold separately. Refer to Accessories on page 4 for more information. Fleet Operations Workspace Solutions Configuration Part Number Primary Fleet Operations Workspace (FLOW) Core License, 1 Year *1 Product Name Entitlement for ...

  • カタログ

    ...範囲 ナビゲーション ペイロード LD-90 62kg EN ISO 12100 / EN ISO 13849-1 / EN 60204-1 Relevant Standard EN 1525 / ANSI B56.5 ワイヤレス 802.11 a/b/g/n/ac セーフティスキャニングレーザセンサ 正面に1台レーザー保護クラス1 PLd(ISO13849-1) 検出角度:240° 非常停止スイッチ オペレータパ...