全 44876 件が検索されました。(9361 - 9380件を表示)

  • カタログ

    ...-CN11 形E3X-CN12 形E3X-CN21 形E3X-CN22 形E3X-CN11 形E3X-CN12 形E3X-CN11 形E3X-CN12 形E3X-CN11 形E3X-CN12 形E3X-CN11 形E3X-CN12 形XS3F-M421-40□-A 形XS3F-M422-40□-A 親 制御出力 PNP出力 標準価格 (¥) ON/OFF出力 形E3X-DA6 *2 形E3X-DA8 *2 15,700 ・ON/OFF出力・モニタ出力 形E3X-DA7 形E3X-DA9 24,000 形E3X-DAB6 形E3X-DAB8 形E3X-DAG6 形E3X-...

  • カタログ

    ...1 output and 1 APC alarm output Control output / APC alarm output F-S( :21/51/7/9) 1 output High Functionality Digital Fiber Sensor E3X-DA-S Series People on site at factory choose the tough fiber Line Stoppages ...

  • カタログ

    ...[E396-E1-03] E3X-DA-S Data Sheet Digital Fiber Amplifier Unit E3X-DA-S Stable Detection with Advanced Fiber Amplifier Units • A wide range of added value with standard models with one input and two outputs, and ultra-long-term APC models with an APC life of approximately 20 years. • Power turning to easily set the optimum light level. • Automatic Power Control (APC) is always enabled to stabilize emitter power with high accuracy. • GIGA RAY for stable detection with the highest level of power in this class even for low-reflective objects and large objects. • The E3X-DA0-...

  • カタログ

    ...[-] E3X-DA-S/MDA Data Sheet Digital Fiber Amplifier Unit E3X-DA-S/MDA CSM_E3X-DA-S_MDA_DS_E_15_6 Advanced Fiber Amplifier Units • Features a Power Tuning function that optimizes light reception at the press of ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ... 6. Convenient Functions. Returns the system to its default settings. ➜Page 10 Refer to 6. Convenient Functions. *Except on the E3X-MDA@, E3X-DA@TW-S, and E3X-DA@AT-S. These models have an operation indicator (ch2) instead of ...

  • カタログ

    ...ー DeviceNetスレーブ形E3X-DRT21-S VER.3対応 ● ー ー ー ー ● ー ●*3 ●*3 ●*3 ●*3 ●*3 ●*3 ●*3 10台まで*5 (Group A) 10台まで*5 (Group A) ー 5台まで (Group B) 5台まで (Group B) 9台まで*5 (Group ...

  • カタログ

    ...グ60℃ 反射形 検出距離(mm) 形式 トップビュー 形E32-L11FP 2M レンズ先端から8∼20mm(推奨検出距離:11mm) 取付穴中心Aから19∼31mm(推奨検出距離:22mm) 形E32-L11FS 2M レンズ先端から8∼20mm(推奨検出距離:11mm) 取付穴中心...

  • カタログ

    ..._5_8 Easy and Reliable The Fiber Amplifier Unit That Sees in Color • High-power white LED and multi-RGB processing eliminate the need to select light source (wavelength) types. • One-touch teaching enables stable detection that resists against workpiece vibration. • Choose from ...

  • カタログ

    ...-S Easy and Reliable The Fiber Sensor That Sees in Color New Model with Four-color Determination for Even More Complete Color-sensing Fiber Sensors C olor S ensing Color-Sensing Engine C olor S ensing Easy and Reliable ... Featuring ...

  • カタログ

    ...Page 14 Refer to 6. Convenient Functions. 11 Operating Procedures: Photoelectric Sensors 1 Changing Banks (for Advanced Models (4-color Determination)) The bank where data is registered can be changed by using the bank input and the channel switch. Bank ...

  • カタログ

    ...色判別) の場合) バンク切替入力とチャンネル切替スイッチで登録したいバンクを変更できます。 選択バンク A B C D バンク切替入力 開放 開放 短絡 短絡 チャンネル切替スイッチ 1 2 1 2 1 2 1 2 表示 2 動作モードを設定する 3-2. ワ...

  • カタログ

    ...ャンネル毎/AND/OR 1点ティーチング/ワークありなしティーチング/ ゼロリセット/投光オフ バンク切替 (バンクA・BとバンクC・Dの切替) 表示切替 *5 一致度+しきい値/余裕度+しきい値/アナログバー表示/ピーク+ボトムなど7パターン 設定リ...

  • カタログ

    ...チャンネル毎/AND/OR ―― 1点ティーチング/ワークありなしバンク切替ティーチング/ゼロリセット/投光オフ (バンクA・BとバンクC・Dの切替) 表示切替 *5 一致度+しきい値/余裕度+しきい値/アナログバー表示/ピーク+ボトムなど7パターン 設定...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ... for wire-saving. • Up to 16 Sensor Amplifiers can be connected. Digital Sensor Communication Unit E3X-DRT21-S VER.3 For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Configurator Download ...

  • カタログ

    ... the end of March 2017. E3X-DAB6, E3X-DAB8, E3X-DAG6, and E3X-DAG8 have been discontinued at the end of March 2019. Orders for E39-TM1 will be accepted until the end of June 2021. Features Fibers Mobile Console RS422 Connecting ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...供給電流は含みません) EtherCAT通信 DC (同期)モード、Free Runモード PDO通信機能*1、SDO通信機能、センサ異常出力機能 L/A IN表示灯(黄)、L/A OUT表示灯(黄)、PWR表示灯 (緑)RUN表示灯(緑)、ERROR表示灯(赤)、SS(Sensor Status)表示灯 (緑/赤) 10∼150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s2 3方向 各方向80...

  • カタログ

    ...実に検出します。 チップ部品の通過検出 錠剤のカウント形E32-T16P 形E3X-NH 形E32-L25A ) 形E3X-NH 3.3㎜ 形E3X-NH A マニュアルチューニング (感度微調整) B オートチューニング (感度自動補正) お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかり...