全 44876 件が検索されました。(921 - 940件を表示)
- 商品情報
...成 ダウンロード資料一覧 RS-232Cインターフェースタイプ 形式 形V520-RH21-6 形V520-RH21-10 適用 バーコード 種類 JAN/EAN/UPC(A.Eバージョン)、CODE 39、NW7、ITF、CODE 128、CODE 93、 STF(2 of 5 5bar) 桁数 MAX32桁(ただし、ITFは4~32桁偶数、STFは3~32桁) 読取り 性能 分解能 0.15mm *1 0.15mm PCS値 ...
- 商品情報
...気 腐食性ガスのないこと *電源投入時に定格以上の制御電源容量を必要とします。 入力信号 直流電圧、 直流電流 A/D変換方式 二重積分方式 サンプリング時間 2.5回/s 表示リフレッシュ周期 2.5回/s 最大表示桁数 3 1/2桁(±1999) 表示部 7...
- 商品情報
...用時 相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 入力信号 交流電圧、 交流電流 A/D変換方式 二重積分方式 実効値指示方式 平均値検出 サンプリング時間 2.5回/s 表示リフレッシュ周期 2.5回/s 最大表...
- 商品情報
...-1、 CSA C22.2 No.61010-1-04、 EN61010-1(IEC61010-1) 汚染度2/過電圧カテゴリⅡ EMC (EMI):EN61326-1 工業的電磁環境用途 放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、 Class A : CISPR16-1/-2 雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、 Class ...
- 商品情報
...-1、 CSA C22.2 No.61010-1-04、 EN61010-1(IEC61010-1) 汚染度2/過電圧カテゴリⅡ EMC (EMI):EN61326-1 工業的電磁環境用途 放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、 class A 雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、 class ...
- 商品情報
...-1、 CSA C22.2 No.61010-1-04、 EN61010-1(IEC61010-1) 汚染度2/過電圧カテゴリⅡ EMC (EMI):EN61326-1 工業的電磁環境用途 放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、 class A 雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、 class ...
- 商品情報
...端子・動力端子と FG間 AC1500V 50/60Hz 1分間 各制御信号と FG間 AC500V 1分間 保護構造 盤内蔵型(IP10) 海外規格 EC指令 EMC指令 EN55011 class A group1 EN61000-6-2 低電圧指令 EN50178 UL規格 UL508C cUL規格 cUL C22.2 No.14 注1. 上記項目は、 単独での評価試験によるものです。複合された条件...
- 商品情報
...タ容量(kW) 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 出力仕様 定格出力容量(kVA) 0.3 0.6 1.1 1.9 3 4.2 6.7 定格出力電流(A) 0.8 1.6 3 5 8 11 17.5 定格出力電圧(V) 三相 AC200Vタイプ : 三相 AC200~230V、 単相 AC200Vタイプ : 三相 AC200~240V、 単相 AC100Vタイプ : 三相 AC200~230V(入力電圧...
- 商品情報
...ジタルオペレータ固定ケースが必要となります。 別置形オプション 名称 仕様 形式 制動抵抗器ユニット 200V 形3G3MV-A□004、A□007用 形3G3IV-PLKEB20P7 形3G3MV-A□015用 形3G3IV-PLKEB21P5 形3G3MV-A□022用 形3G3IV-PLKEB22P2 形3G3MV-...
- 商品情報
....2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 出力 仕様 定格出力容量(kVA) 0.3 0.6 1.1 1.9 3 4.2 6.7 9.5 13 定格出力電流(A) 0.8 1.6 3 5 8 11 17.5 25 33 定格出力電圧(V) 三相 AC200Vタイプ:AC200~230V、単相 AC200Vタイプ:AC200~240V 最大出力周波数 400Hz(パラメータにて...
- 商品情報
....2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 出 力 仕 様 定格出力容量(kVA) 1.2 1.6 2.7 3.7 5.7 8.8 12 17 22 27 32 44 定格出力電流(A) 3.2 4.1 7 9.6 15 23 31 45 58 71 85 115 最大出力電圧(V) 三相 AC200~240V(入力電圧に対応) 最大出力周波数(Hz) CT(低キャリア定トル...
- 商品情報
...(プラグ) 形XS3W-S424-4□□-R(4極) M8 ねじ固定タイプ ストレート(ソケット)/M12 スマートクリック ストレート(プラグ) 形XS3W-M32C-3C2-A(3極) 形XS3W-M42C-4C2-A(4極) M12 スマートクリック ストレート(ソケット)/M8 ねじ固定タイプ ストレート(プラグ) 形XS3W-M32D-3C2-...
- 商品情報
...規格 標準ケーブル 3 M8 ねじ固定タイプ ストレート(ソケット) /M12 スマートクリック ストレート(プラグ) 0.2 形XS3W-M32C-3C2-A ―― M12 スマートクリック ストレート(ソケット) /M8 ねじ固定タイプ ストレート(プラグ) 形XS3W-M32D-3C2-...
- 商品情報
.../種類 定格/性能 形式セレクタ 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 形式 形XS3F/H/W/P/M 形XS3F- M52□-5□□-A 形XS3M- M524-1□ 形XS3R 定格電流 DC1A DC3A DC1A 定格電圧 DC125V *2 DC30V DC125V 接触抵抗 (コネクタ部) 40mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 60mΩ以下 (DC20mV以下、 100mA以下にて) 絶縁...
- 商品情報
...能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 本体 ゲート入力端子つきタイプ(形K2CU-F□□A-□GS) 動作電流 AC4~10A AC8~20A AC16~40A AC32~80A AC100V 電圧変動補償つき 形K2CU-F10A-CGS 形K2CU-F20A-CGS 形K2CU-F40A-CGS 形K2CU-F80A-CGS AC110V 形K2CU-F10A-DGS 形K2CU-F20A-DGS 形K2CU-F40A-DGS 形K2CU-F80A-DGS...
- 商品情報
...回路、インバータ回路、周波数カウント方式、サイクル・コントロールユニット、モータ負荷では使用できません。 〈形K2CU-F□□A-□GS〉 ・ヒータの温度コントロールにPID制御方式の温調と組み合わせて使用される場合は、形K2CU-F□□...
- 商品情報
... : 1VA以下 電源部 : 4VA以下 使用周囲温度 −10~+55℃(ただし、 氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH 質量 約390g 約300g *形K2CU-P0.5A-A、-Bの場合、定格電流はAC2.5Aとなります。 性能 整定誤差 ±7%以内 繰り返し誤差 ±3%以内 温度の影響 ±10%以内(20±30℃にて) 電圧の影響 変...
- 商品情報
...2m 形XW2Z-200J-B29 G5/Gシリーズ 形R88D-KT 形R88D-GT 1m 形XW2Z-100J-B25 2m 形XW2Z-200J-B25 SMARTSTEP Junior 形R7D-ZP 1m 形XW2Z-100J-B17 *1 2m 形XW2Z-200J-B17 *1 SMARTSTEP Aシリーズ 形R7D-AP 1m 形XW2Z-100J-B5 *1 2m 形XW2Z-200J-B5 *1 Wシリーズ 形R88D-WT 1m 形XW2Z-100J-B4 *1 2m 形XW2Z-200J-B4 *1 Uシリーズ 形R88D-UT (1kW以上) 1m 形XW2Z-100J-...
- 商品情報
...を除く) 2. プラグイン端子の基準形、コイルサージ吸収用ダイオード内蔵形、コイルサージ吸収用CR回路内蔵形は、形PYF□A-E/形PYF□-S/形PYF-□-PUとの組み合わせで「EU適合宣言」を行っています。製品に「CEマーク」を付けています。 ミニパワーラッチ...
- 商品情報
... 定格 Class番号 規格番号 PYF-08-PU 10A 250V 3211 07 CSA C22.2 No14 PYF-14-PU 6A 250V * PYF08S 10A 250V PYF14S 5A 250V PYFZ-08(-E) 10A 250V PYFZ-14(-E) 6A 250V PY□ PYF□A 7A 250V *4極すべてに通電される場合は通電電流値の合計が20A以下となるようにご使用ください。 UL規格認定(ファイルNo. E87929) 形式 定...