全 44876 件が検索されました。(881 - 900件を表示)
- 商品情報
...(導圧部Rc(PT)1/8)タイプ 形E8Y-PR2C-R 形E8Y-PR5Y-R 形E8Y-P2C-R 形E8Y-P5C-R 形E8Y-P2Y-R 形E8Y-P5Y-R アクセサリ(付属) 取りつけ金具A 取りつけ金具B パネル取りつけ/部品寸法 形E89-Y2 (保護カバー、ガイド、フレーム、ホルダー4点を含んだ形式です。□36と□45パ...
- 商品情報
...湿度範囲 25~85%RH(ただし、結露のないこと) 保存周囲温度範囲 -25~65℃(ただし、結露・氷結のないこと) 付属品 取りつけ金具A・B、取扱説明書 *1. 形E8Y-P5Bは、PNPオープンコレクタ(NO/NC) *2. 形E8Y-P5Bは、2.0V以下(負荷電流100mA時) 性能 温度の影響 形E8Y-PR2□:± 20Pa 形E8Y-PR5□:± ...
- 商品情報
...トを参照してください。 H7CCの防水/防塵構造を33秒でご紹介します。 関連商品情報 電子カウンタ/タコメータ H7CC-A メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...衝撃 30g/11ms 接続方式 直列接続 31台以下 *2 ケーブル長 100m以下(スイッチ(本体)と電源間) 接続方式 M8コネクタ、8極、Aコード(形D41D-1CD-N1)、 M12コネクタ付きケーブル、長さ0.25m(形D41D-2CD-025-N2) *1. お客様の設備の条件で、採用するパラメータをご検討くだ...
- 商品情報
...CK3A-G320L ロジック電源 電圧 DC24V *1 消費電流 1.5A 突入電流 2.5A 突入時間 5ms 主回路電源 三相AC 電圧 AC240V±5% *2 F.L.A. 6Arms 11Arms 18Arms 周波数 50/60Hz 単相AC 電圧 AC240V±5% *2 AC110V±5% *3 AC240V± 5% *2、*7 F.L....
- 商品情報
...による。 *2. 測定条件:定格電圧操作 周囲温度条件:23℃ バウンス時間を含みません。 *3. 応答時間は、コイル電圧をオフした後、a接点がオフするまでの時間で、バウンス時間を含みます。 測定条件:定格電圧操作 周囲温度条件:23℃ *4. 測定条件:DC500V絶縁...
- 商品情報
...下調整金具(別売:形F39-LGTB) セーフティライトカーテン接続用ケーブル 投光器用片側コネクタケーブル(別売:形F39-JD□A-L) 受光器用片側コネクタケーブル(別売:形F39-JD□A-D) 投光器用両側コネクタケーブル:ケーブル延長時の接続用ケーブル(...
- 商品情報
...用意しています。形式末尾に投光器用:-L、受光器用:-Dをつけてご発注ください。 投光器用 片側コネクタケーブル:形F39-JD□A-L、 受光器用 片側コネクタケーブル:形F39-JD□A-D 注. 20m以上の長さが必要な場合は、両側コネクタケーブル(形F39-JD□B)と...
- 商品情報
...ストロッドの最大速度は2.0m/sです。 *2. 上記の応答時間はスキャンコードをコードBに設定した時の値です。コードA設定時の応答時間は、上記の値より1ms短くなります。 *3. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。 *4. 梱包状態の質量...
- 商品情報
...基準 主接点 補助接点 入力ch数 リセットモード 入力タイプ 定格電圧 形式 2a なし 2ch オート インバース AC/DC24V 形G9SB-2002-A 1ch、2ch プラスコモン 形G9SB-200-B 2ch マニュアル インバース 形G9SB-2002-C 1ch、2ch プラスコモン 形G9SB-200-D 3a 1b なし(電源直切り) オート -- ...
- 商品情報
...置としてIEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。 UL/CSA(UL508、CSA C22.2 No.14) A600 定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA) 投入 しゃ断 投入 しゃ断 120VAC 10A 60 6 7,200 720 240VAC 30 3 480VAC 15 1.5 600VAC 12 1.2 定格 定格電圧 (V) 無誘導負荷(...
- 商品情報
... 61000-6-2、 KN 61000-6-4、CAN/UL 3100 バッテリ UN 38.3、ANSI/CAN/UL/ULC 2271 ドッキングステーション UL1012、CSA C22.2.107.2 ワイヤレス IEEE 802.11 a/b/g クリーンルームの清浄度 ISO 5/Class 100(モバイルロボット、バッテリおよびドッキングステーション) 認証マーク モバイ...
- 商品情報
...-4、ANSI RIA 15.08 バッテリ ANSI/CAN/UL/ULC 2271、UN 38.3 充電ステーション EN 61204-7、EN 62477-1、UL 1012、CAN/CSA C22.2.107.2 ワイヤレス IEEE 802.11 a/b/g 認証マーク バッテリ cTUVus、CE 電源ボックスおよび ドッキングターゲット cTUVus 信号 インタフェース ワイヤレス フリート...
- 商品情報
...カード 128GB、Innodisk DECFA-A28DK1GWADL NY000-AT04 USBメモリカード 2GB FZ-MEM2G 交換用バッテリ バッテリ寿命5年(25℃) 本体の付属品(1個) CJ1W-BAT01 USB Type-A→ USB Type-B 変換ケーブル ケーブル長:2m、USB2.0、最小曲げ半径:25mm FH-VUAB 2M ケーブル長:5m、USB2.0、最小曲げ半径:25mm FH-VUAB 5M 電源 ・出力電圧:DC24V ・...
- 商品情報
...ート数 2×RJ45 Gb Ethernetコネクタ 物理層 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 伝送距離(スイッチングハブとノード間の距離)最大値 100m USB2.0 準拠 Aタイプ 使用可能ポート数 2 最大電流 DC5V時 500mA 最大ケーブル長 5m USB3.0 準拠 ...
- 商品情報
...稼働・柔軟なライン構成を支える2つの機能 ①省スペース・低コストを実現する多Ch入力カウンタ特許取得済 (3相(A相/B相/Z相)×2Ch、単相×6Ch切替可能) ②ノイズ環境下でも誤カウントを抑制するカウンタノイズフィルタ メニュー 商品の特長...
- 商品情報
...ます。 液体レンズは電圧印加により水と油の形状を変え、光を屈折させることで焦点位置を自在に変えられます。(右図a) さらにV430-Fのコード探索アルゴリズムにより的確に対象物に焦点を合わせます。(右図b) メニュー 商品の特長 形式/...
- 商品情報
...で必要に応じてご注文ください。 スリット幅 検出距離 最小検出物体(参考値) 形式 数量 形E3Z-T□ (検出距離15M品) 形E3Z-T□A (検出距離10M品) φ0.5mm 50mm 35mm φ0.2mm 形E39-S65A 投/受光器各1枚 φ1mm 200mm 150mm φ0.4mm 形E39-S65B φ2mm 800mm 550mm φ0.7mm 形E39-S65C 0.5×10mm 1m 700mm φ0.2mm 形E39-S65D 1×10mm 2.2m 1....
- 商品情報
...ド資料一覧 本体 アクセサリ(別売) (単位:mm) 指定なき寸法公差:公差等級 IT16 本体 透過形(ヨコ形) 形E3S-CT11(-M1J) *1. (A) 面にも取りつけ金具使用可能。 *2. 投光器の場合は電源表示灯(赤)のみ。 *3. 投光器の場合は、 ビニル絶縁丸形コード φ4、2芯(導体断面積:0....
- 商品情報
...物体 2×0.8mm以上の不透明体 応差 0.025mm以下 光源(ピーク発光波長) 赤外発光ダイオード(940nm) 表示灯 *1 入光時点灯(赤色)(Aタイプ、Rタイプはしゃ光時点灯) 電源電圧 DC5~24V±10% リップル(p-p)10%以下 消費電流 12mA以下 制御出力 NPNタイプ: NPNオープンコレ...