全 44876 件が検索されました。(861 - 880件を表示)

  • 商品情報

    ...用ください。 • より正確な時限が必要な場合はご使用前に動作時間を測定しつまみで調整してください。 • 形H3DT-Hは、a, b, c接点が短絡接続されていても、それによって過電流が流れたり、焼損するという回路構成はしないでください。...

  • 商品情報

    ...用ください。 • より正確な時限が必要な場合はご使用前に動作時間を測定しつまみで調整してください。 • 形H3DT-Hは、a, b, c接点が短絡接続されていても、それによって過電流が流れたり、焼損するという回路構成はしないでください。...

  • 商品情報

    ...用ください。 • より正確な時限が必要な場合はご使用前に動作時間を測定しつまみで調整してください。 • 形H3DT-Hは、a, b, c接点が短絡接続されていても、それによって過電流が流れたり、焼損するという回路構成はしないでください。...

  • 商品情報

    .../数字/記号/ひらがな/カタカナ/漢字(JIS第1、第2水準) /その他言語(UNICODE(基本多言語面)) 印字字体 オリジナル/オリジナル2/OCR-A/OCR-B/SEMI/LMフォント/ True Typeフォント バーコード CODE39/NW-7/ITF/CODE128/JAN/GS1 Databar Omni-directional/ GS1 Databar Truncated/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded 2次元コード QRコード/マ...

  • 商品情報

    ...48 形G3RV-SR500-D AC/DC48 AC 100 形G3RV-SR500-D AC100 110 形G3RV-SR500-D AC110 200 形G3RV-SR500-D AC200 230 形G3RV-SR500-D AC230 交流負荷用 あり DC 12 形G3RV-SR500-A DC12 24 形G3RV-SR500-A DC24 AC/DC 24 形G3RV-SR500-...

  • 商品情報

    ...下げると、信頼性が向上します。(10℃の温度低減で、期待耐久性が2倍になると言われています。) EMIについて 形G3RVは「class A」製品です。住宅地域での使用は電波障害を引き起こす可能性があります。その場合、ユーザ側の負担で干渉防止のために...

  • 商品情報

    ...定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 定格(周囲温度 25℃) 入力 形G3RV-SR700/500-Aシリーズ 定格電圧 定格電流 動作電圧 復帰電圧 入力電圧 AC DC 定格電圧に対する割合 50Hz 60Hz DC12V ─ ─ 15.0mA 10.8V以下 1V以上 ±10% DC24V ─ ─ 12.0mA 21.6V以下...

  • 商品情報

    ...ト(形PFP-M)をご使用ください。 対応ケーブル 商品名称 形状 ケーブル長さ L(mm) 形式 対応機種 バラ線ケーブル 形P2RV-A□C 8点入力/ 出力用 1,000 形P2RV-A100C 各種機器 2,000 形P2RV-A200C 3,000 形P2RV-A300C 5,000 形P2RV-A500C オムロン製用PLC接続 コネクタ付ケーブル (1対...

  • 商品情報

    ...下げると、信頼性が向上します。(10℃の温度低減で、期待耐久性が2倍になると言われています。) EMIについて 形G3RVは「class A」製品です。住宅地域での使用は電波障害を引き起こす可能性があります。その場合、ユーザ側の負担で干渉防止のために...

  • 商品情報

    ...振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 衝撃 *2 耐久:1,000m/s 2 誤動作:励磁 200m/s 2 、無励磁 100m/s 2 耐久性 *1 機械的 500万回以上 電気的 a接点:7万回以上 b接点:5万回以上 500万回以上 使用周囲温度 動作中:-40~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと。) 使用周囲湿度 動作中:...

  • 商品情報

    ...コアを負荷電源に接続してください。 • 入力側ケーブルは3m以内で接続してください。 EMIについて この商品は「class A」(工業環境商品)です。住宅環境でご利用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。その場合には電波妨害に対する...

  • 商品情報

    ... ただし、出力電流の合計は、1A/ユニット以下 パルスエンコーダ入力 入力形態 ラインレシーバ入力 最大応答周波数 A、B、C相:10MHz シリアルエンコーダ入力 対応プロトコル 対応プロトコルについては、弊社営業にお問い合わせください。 デ...

  • 商品情報

    ...機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。 *1. 挿入半径の値は操作キーの回転の中心点が図中の面(A)上にある場合のものです。 *2. 挿入半径の値は操作キーの回転の中心点が操作キー取付面上にある場合のものです。...

  • 商品情報

    ...保護装置としてIEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。 UL508、CSA C22.2 No.14(A600) 定格電圧 通電 電流 電流(A) ボルトアンペア(VA) 投入 遮断 投入 遮断 AC120V AC240V AC480V AC600V 10A 60 30 15 12 6 3 1.5 1.2 7,200 720 性能 インターロックのタイプ タイプ2(...

  • 商品情報

    .... 上記、各図の操作キーの挿入方向は正面から挿入した図です。 *1. 挿入半径の値は操作キーの回転の中心点が図中の面(A)上にある場合のものです。 *2. 挿入半径の値は操作キーの回転の中心点が操作キー取付面上にある場合のもので...

  • 商品情報

    ...ン) 表示灯なし 2NC+1NC (スローアクション) 表示灯付 2NC+1NC (スローアクション) メカニカル ロック方式 Pg13.5 DC24V 形D4BL-1CRA 形D4BL-1CRA-A 形D4BL-1DRA 形D4BL-1DRA-A G1/2 DC24V 形D4BL-2CRA 形D4BL-2CRA-...

  • 商品情報

    ...置としてIEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。 UL/CSA(UL508、CSA C22.2 No.14) A300 定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA) 投入 遮断 投入 遮断 120VAC 240VAC 10A 60 30 6 3 7,200 720 注. 表示灯付き(-...

  • 商品情報

    ...め、制御ボックスは、IP54以上の保護構造を推奨します。    2 .本製品は、下記のセンサ専用のコントロールユニットです。      ・形F3SJ-A□□□□P□□シリーズ      ・形F3SJ-B□□□□P25シリーズ      ・形F3SG-□RA□□□□-□□シリーズ *       *F3SG-RAと組み合わせて使用する場合      ・PNP出力のみ使用できます      ・別売の...

  • 商品情報

    ...モータ容量に対する形J7TCの選定は下記をご参照ください。 三相標準モータ容量と全負荷電流(参考値) 暫定電流範囲 〔〕 サーマルリレー形式 電磁接触器形式 主回路電圧 容量P〔kW〕 電流Ie〔〕 AC200-240V 0.1 0.68 0.48~0.72 J7TC-01-E72 J7KC-12 0.2 1.3 0.95~...

  • 商品情報

    ...時間未満)*1 補助 回路 定格 IEC 60947-5-1/ JIS C 8201-5-1に 基づく定格 定格使用電圧(V) 24 100-120 200-240 380-440 500-600 定格使用 電流(A) AC-15 (コイル負荷) b接点 3.0(0.5)*2 2.5(0.5)*2 2.0(0.5)*2 1.0(0.5)*2 0.6(0.5)*2 ...