全 44876 件が検索されました。(9321 - 9340件を表示)

  • カタログ

    ...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...

  • カタログ

    ...検出物体の−辺の長さd(㎜) 250 200 出力残留電圧 ON 80 15 AC24V 5 3 OFF 5 10 30 50 100 300 500 1,000 A 40 20 負荷残留電圧 0 V ∼ 60 10 A ∼ 150 V ∼ V ∼ AC100V 100 AC200V A ∼ ∼ 50 負荷残留電圧 0 負荷電流(mA) ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア 3 負荷残留電圧 OFF 5 10 30 50 100 ...

  • カタログ

    ...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ..._csm1786.pdf All Metals and Long-distance Types E2V CSM_E2V_DS_E_3_3 Aluminum and Iron Both Detectable from Long Distances 2 times the aluminum detection distance of previous models Twice the max. distance Equipped with ...

  • カタログ

    ...必ず歯付座金を使用してください。 (シールドタイプ) B部 締め付け強度形式形E2V-X2/X4 形E2V-X5/X8 形E2V-X10/X15 AA部 B部寸法(mm) 強度(トルク) 強度(トルク) 17 5.9N・m 9.8N・m 22 15N・m 45N・m 26 39N・m 78N・m *取付け金具の厚さ(t) が5mmを超える場合は、 ℓ≧2、d ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...

  • カタログ

    ...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...

  • カタログ

    ... February 2022. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Features Diffuse Reflective Model ■ All three beam types provide ample long-distance detection of 1,000 mm. Three beam types means ...

  • カタログ

    ...ン、アセトン、灯油類はご使用しないでください。 センサ部前面のフィルタに、ホコリや油滴などが付いた場合には、 (a)大きなゴミ、ホコリはブロアブラシ(カメラレンズ用) で吹き飛ばしてください。 (呼気で吹き飛ばすことは避けてください。 ) (...

  • カタログ

    ...-output Models: The operation mode is set in SET mode. ➜Refer to 5. Setting Functions in SET Mode on page 5. 2 MODE RUN (Factory-set to RUN) 3 Setting Thresholds Manually (RUN Mode) MODE 3s PTUN A threshold can be set manually. ...

  • カタログ

    ...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...

  • カタログ

    ...(Unit: mm) Dimensions Tolerance class IT16 applies to dimensions in this datasheet unless otherwise specified. Sensors Sensor Heads E3C-VS1G E3C-VS3R With Mounting Bracket Attached E3C-VM35R E3C-VS7R Two hexagonal nuts for M3 (diagonal: 5.5) (...

  • カタログ

    ...き寸法公差:公差等級 IT16 本体センサ部形E3C-VM35R 形E3C-VS7R 形E3C-VS1G 形E3C-VS3R 取りつけ金具装着時 2-六角ナット A * M3用 ⃝ (対辺5.5) 動作表示灯 7 2.4 10 投光部 シールドコード φ2.4×4.3、2芯 (導体断面積:0.3㎜2) 標準2m 受光部 26 2 9 3.2 18 レンズ面 3.2...

  • カタログ

    ...プ内蔵形 電源内蔵形 取りつけ金具装着時 5 アナログ出力 4.2 8.2 形E3E2-DS20Y1 形E3E2-R1Y2 レンズ (11×8㎜) A *1 ⃝ 投光器:形E3E2-3L 受光器:形E3E2-3DY2 4 50 40 2-M4 5 4.6 40 2-M4 φ13 8 34.1 (42) 25 鉄 21 4 21 2 2 38.4 ビニル絶縁丸形コード φ4、2芯 φ1.2㎜) (導体断面積:0.3㎜...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...-L140 センサI/Oコネクタ(M8) コード仕様 形状ストレート形 コードの種類 2m 形式 標準価格(¥) ◎形XS3F-M421-402-A 1,030 ◎形XS3F-M421-405-A 1,470 2m ◎形XS3F-M422-402-A 1,030 5m ◎形XS3F-M422-405-A 1,470 5m 標準コード 4線式 L形 ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア www....

  • カタログ

    ...CSM_E3G_DS_E_6_1 Line of Long-distance Photoelectric Sensors for Large Workpieces Includes Retroreflective Models with Sensing Distance of 10 m and Distance Settings Up to 2 m. • Compact Retro-reflective models require less wiring and less space with ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...