全 44876 件が検索されました。(9341 - 9360件を表示)
- カタログ
...). ➜Refer to Distance Setting (Teaching) below. 3 Check that the mode selector switch is set to RUN. Distance Setting (Teaching) Select the most appropriate teaching method in reference to the following descriptions. Teaching without sensing objects (i.e., teaching the background). Setting ...
- カタログ
...点ティーチング ノーマル2点ティーチング 背景物体で TEACH ボタンを押す。 背景距離の20%手前の距離に、しきい値aが設定されます。 背景物体とワークで TEACH ボタンを押す。 背景/ワークの約中間に、 しきい値aが設定されます。 Laからセンサま...
- カタログ
...40 50 Y 50 20 0 X 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 距離X (m) −50 0 −20 Y Y スリットA (0.5㎜) 0.3 0.6 X X 0.9 1.2 1.5 0 距離X (m) −50 0.5 1 1.5 2 距離X (m) −40 −100 −100 −60 −150 −80 −150 −200 −100 ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 3 E3HF/E3HS/E3HT/E3HC 距...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
...ダウンロードができます。 外形寸法 指定なき寸法公差:公差等級 IT16 本体取りつけ金具装着時 透過形形E3L-2RC4 A *1 ⃝ 23 感度調整ボリウム *2 入光表示灯 *3 ビニル絶縁丸形コード φ4、3芯安定表示灯 (導体断面積:0.2㎜2、絶縁体径:φ1.2㎜) 7 *2 55 標準...
- カタログ
...標準コード L形 2m 5m ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア 4線式 形式 標準価格(¥) ◎形XS2F-D421-D80-A 1,290 ◎形XS2F-D421-G80-A 1,850 ◎形XS2F-D422-D80-A 1,290 ◎形XS2F-D422-G80-A 1,850 www.fa.omron.co.jp 1 E3M-V 定格/性能形式 項目検出距離スポットサイズ (横×縦)*4 形E3M-VG11...
- カタログ
...ご使用ください。 注. 詳細は「取りつけ金具一覧表」 定格/性能 ON/OFFタイプ構成項目 形式 アンプ内蔵形形E3MC -A□1 形E3MC -MA□1 ファイバ形形E3MC -X□1 形E3MC -MX□1 汎用ファイバ形形E3MC -Y□1 形E3MC -MY□1 推奨ファイバにより異なります詳細は➜11ページ 検出...
- カタログ
...[-] E3MC 操作編 操作編 光電センサ 形E3MC ON/OFFタイプ 設定手順 1出力タイプの場合 (形E3MC-A□□/形E3MC-X□□/形E3MC-Y□□) ①バンクの選択 ピッ ② ① TEACH モードにてセレクトボタンを押し、バンクを選択します。 ②抽出色の登録 OK ピッセンサ NG 登録ワーク 登録ワークを置...
- カタログ
...〉ビニル絶縁丸形コード φ4.5 4芯 (導体断面積:0.2mm2、絶縁体径:φ1.1mm) 標準2m 質量: 投光器・受光器それぞれ約165g *1. A 面にも取付金具使用可能 *2. 受光器の場合は入光表示灯(赤)、安定表示(緑)、投光器の場合は電源表示(赤) 形E3R-R2E4 形E3R-DS30E4 コード:ビニ...
- カタログ
...、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。 指定なき寸法公差:公差等級 IT16 本体形E3S-5E4S-45 取りつけ金具装着時 A* ⃝ 投光器 23 20 55 レンズ:9×14.3 24 電源表示灯 7(5) ビニル絶縁丸形コード φ4、3芯 (導体断面積:0.2㎜2、絶縁体径:φ1.2㎜) 標準2m 20 20.4...
- カタログ
...感度調整(反射形、入光時ONの場合)について順序 検出状態 感度調整ボリウム 表示灯の状態 点灯→消灯 ①目盛A 検出物体 背景物体 光電センサ ②目盛B Min 検出物体 Max (C) 安定表示灯 (緑) 入光表示灯 (赤) 点灯→消灯 点灯→消灯 安定表示灯 (緑) 入光表示灯 (赤)...
- カタログ
...ンサI/Oコネクタ(M12) コード仕様 標準コード 形状ストレート形 L形 コードの種類 2m 形式 ◎形XS2F-D421-DC0-A 標準価格(¥) 1,070 5m ◎形XS2F-D421-GC0-A 1,390 ◎形XS2F-D422-DC0-A 1,070 ◎形XS2F-D422-GC0-A 1,390 2m 5m ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア 3線式 www.fa.omron.co....
- カタログ
...ネクタ(M12) 【外形寸法図➜形XS2】 コード仕様 形状 ストレート形標準コード コードの種類 2m 形式 ◎形XS2F-D421-DC0-A 標準価格(¥) 1,070 5m ◎形XS2F-D421-GC0-A 1,390 ◎形XS2F-D422-DC0-A 1,070 ◎形XS2F-D422-GC0-...
- カタログ
...120 140 5 −1.0 4 10 −1.5 6 15 −2.0 8 20 カラー検出能力(代表例) 測定方法 カラー紙黒 l A θ B 形E3S-VS3E42G CM479 N1.1 紺 CM344 1.5PB 2.3/7.3 青 CM341 緑黄橙 黒黒 l=35mm θ=90° 銀 赤 橙 黄 緑 青 紺 紫 白 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ × × ○ × ○ 銀 ○ 4PB 4.3/14.4 赤 ○ ○...
- カタログ
...E3S-LS20C4S E3S_16 形E3S-LS5B4S1 形E3S-LS5C4S E3S_17 形E3S-LS10C4S AB-136 39.3 8.6 25 30 8.2 受光部 3.2 9.8 4-R1.6 A* ⃝ 17 7 取りつけ穴加工寸法 2-M4 35 1.2 10° A 面にも取りつけ金具使用可能。 *⃝ 距離設定形光電スイッチ (小型・プラスチックケース) E3S-LS...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...ます。 この場合は付属の黒色シールをレンズの先端部に貼り付けてください。 形E32-T14 形E32-G14 シール 〈形E32-L25(A) 〉ウエハセンサ・白ラインが入っている方のファイバをアンプの投光側にさし込んでください。 ・センサヘッド取り付け時の締め...
- カタログ
...リットを装着してください。 スリットパッキン(B) 切り欠き部 光電スイッチの ヘッド つめ 突起パッキン(A) 凹部 ●調整時 動作表示灯(黄) 動作点調整ボリウム 入光表示灯(赤) 感度調整ボリウム 動作モード切替スイッチ (D・ON/L・ON) 蛍光灯コンベ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...: UL 991 and SEMI S2-0200S Features Models with New Connector System Reduces Wiring, Saves Space, and Makes Maintenance Easier First in the Industry Patent Pending In Amplifiers with wire-saving connectors, the power supply is distributed to 1-conductor slave connectors through ...