全 44876 件が検索されました。(9281 - 9300件を表示)

  • カタログ

    ... Guard Lock Safety-door Switch Ideal for Limited Installation Space • Selectable Operation Key insertion direction. • Slim safety-door switch with an electromagnetic lock or unlock mechanism . • Built-in switches with multiple-contact construction are available. • ...

  • カタログ

    ...+3NC L :2NC+2NC/1NO M:2NC+3NC 6接点タイプ N:2NC/1NO+2NC/1NO P :2NC/1NO+3NC Q:3NC+2NC/1NO R :3NC+3NC ④ドアロック/リリース方式 A :メカニカルロック方式/ DC24Vソレノイドリリース方式 G:DC24Vソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式 ⑤表示灯 D:DC24V駆動形(橙LED表示) ⑥...

  • カタログ

    ...動形(橙LED表示) ③ヘッドの材質 J :1NC/1NO+2NC/1NO K :1NC/1NO+3NC L :2NC+2NC/1NO M:2NC+3NC D :金属 ④ドアロック/リリース方式 A : メカニカルロック方式/ DC24Vソレノイドリリース方式 G : DC24Vソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式 ⑥リリースキー ―:一般形(樹脂) 4 :...

  • カタログ

    ...きません。 ・取りつけ寸法については、下記の図および表に従ってください。 タイプ M8 M5 有接点出力 寸法 A(取りつけ穴寸法) φ5.2±0.1mm B (板厚) φ8.2±0.1mm タイプ A 取りつけピッチ B M16 φ16.2±0.1mm 3∼10mm 5∼8mm 5∼13mm 10∼17mm C(歯付座金外形寸法) φ10mm 寸法 無...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...注.コード長は1mです。 *開閉容量は下記温度ディレーティングを行ってください。 出力開閉容量 出力開閉容量 項目形式形D5R-13 形D5R-1517 電源電圧 DC12V (DC8∼16V) 1段目:±15° 動作角度 ±13° 2段目:±17° 1段目:±15° ° +1.5° 出力偏差 ±1.5° 2段目: (1段目+2° ) ±1° 出力方...

  • カタログ

    ...使用ください。 ・アナログ入力機器と接続する場合は、電源GNDとアナログGNDをコモン接続しないでください。 青茶 A B C D E 1 2 3 ±5V 4 5 6 形K3HB-X シールド線 各部の名称センサ形D5SN-S01 アンプ形D5SN-A01 プランジャ センサコネクタ 測定子 ゴ...

  • カタログ

    ...を片側電源で使用する場合はDC24V±10%でお使いください。 *2. 適合接続形式適合接続形式形B7A-R6□□1、形B7AS-R6B□1 形B7A-R□A□3-□ 形CJ1W-B7A22、形CJ1W-B7A14 タイプねじ端子タイプ PLCコネクタタイプ CJシリーズ用 B7Aインターフェースユニット B7Aインターフェー...

  • カタログ

    ...10秒以内 リフロー回数は2回までです。 吸湿管理条件は30℃ 80%RH 以下としてください。 接続 I/Oポート① or A/D変換ポート① 外形寸法(単位:mm) I/Oポート② or A/D変換ポート② MAX7.6 ② ③ お問い合わせ ①VOUT1 ②VDD ③VSS ④VOUT2 1.4 4.1 4.1 1.4 2.9 2.9 1.2 ④ 7±0.2 ①...

  • カタログ

    ...基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込みを含みます (5) 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...量センサです。 形D6F-A6 形D6F-W 質量流量計測について Q1 2つの風船、 体積は違います。 でも質量は同じ? A 体積は、圧力や温度によって、膨張収縮します。 一方、質量は環境変化があっても一定です。 質量流量計測では、 MEMSフローセンサの形D6Fシリ...

  • カタログ

    ...量センサです。 形D6F-A6 形D6F-W 質量流量計測について Q1 2つの風船、 体積は違います。 でも質量は同じ? A 体積は、圧力や温度によって、膨張収縮します。 一方、質量は環境変化があっても一定です。 質量流量計測では、 MEMSフローセンサの形D6Fシリ...

  • カタログ

    ...[F091-E1-04] D6FZ Catalog Terms and Conditions Agreement Read and understand this catalog. Please read and understand this catalog before purchasing the products. Please consult your OMRON representative if you have any questions or comments. Warranties. Series Air Flow Sensor (...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b)動作、 (c)第三者の知的財産の非侵害、 (d) 法令の遵守および (e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...4 AC100∼230V電源 エラー信号出力 + 1 − 2 + 3 − 4 電源** リセット入力* *押しボタンスイッチなどのa接点、 有接点をご使用ください。 *押しボタンスイッチなどのa接点、 有接点をご使用ください。 * 押しボタンスイッチなどの...

  • カタログ

    ...) 名称 形式 標準価格(¥) コントローラ ◎形D9M-CD1 150,700 ヒューズ 形D9M-P1 550 マット形状ケーブル位置 A (mm) B (mm) 500 500 ◎形D9M-M1010 80,900 750 500 ◎形D9M-M1510 84,700 1,000 500 ◎形D9M-M2010 89,700 91,900 750 750 ◎形D9M-M1515 1,500 ◎形D9M-M1030 1,000 750 ◎形D9M-M2015 1,000 1,000 ◎形D9M-M2020 107,800 ケーブル位置 ...

  • カタログ

    ...スイッチとほぼ同じ大きさ。 ■適応範囲 ■定格 ・防爆構造 d2G4 ・発火度 G4(135℃を超え200℃以内) D L F 抵抗負荷(A) 定格電圧(V) ・爆発等級 2級・危険場所 第1種および第2種危険場所 (JIS C 0903および工場電 常時開路 常時閉路 AC 125 250 5 5 DC 125 250 0.4 0.2 注....

  • カタログ

    ...250 g max. Dimensions 110 x 65 x 60 mm RS-232C Communications Specifications Communications method Full duplex, start-stop synchronization communications control 500 VAC at 50/60 Hz for 1 min between all DC power supply terminals and FG with ...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a) 適合性、 (b) 動作、 (c)第三者の知的財産の非侵害、 (d) 法令の遵守および (e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 3. ご利用にあた...