全 44876 件が検索されました。(9261 - 9280件を表示)
- カタログ
...Middleware (EDMS) PLC data collected and saved as CSV files SPU Unit The SPU Unit reads PLC I/O memory according to specified collection methods and stores the data in CSV (Comma Separated Value) files with time stamps. The SPU Unit can record ...
- カタログ
...[-] CS1W-SRM21 Data Sheet CS-series CompoBus/S Master Unit CS1W-SRM21 CSM_CS1W-SRM21_DS_E_1_1 CompoBus/S is a high-speed I/O bus CS1W-SRM21 Features • • • • • Up to 256 I/O points per Master. Up to 32 Slaves per Master. Communications cycle time: 0.5 ms (at 750 kbps). Communications distance: Up to 500 m (at 93.75 kbps). Free wiring with any branching method for up to 200 m (in long-distance communications mode). System Configuration Compobus/s Master Unit CS1W-SRM21 Remote Input Terminals Photoelectric Sensors, Proximity Sensors, or Limit Switches Remote ...
- カタログ
...。 ) 仕様種類 ユニット名称 通信機能 CompoBus/S マスタユニット CSシリーズ高機能 I/Oユニット 消費電流(A) 占有号機数 1CPU 最大入出力点数装着可能台数 256点 (入力128点/ 出力128点) リモート I/O通信 128点 (入力64点/ 出力64点) 5V系 26V系 0.15 ― 形式 標準...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
.../CVシリーズ共通通信用高機能ユニット 大容量データリンクを低コストで構築概要 Controller Linkユニット RUN ERC M/A LNK RD 0 NODE NO. ×101 オムロンプログラマブルコントローラの基幹FAネットワークです。 プログラマブルコントローラ―プログラマ...
- カタログ
...0∼F(ただし、最大2台装着可) RFID コードリーダレーザマーカ用語解説インフォメーション / S Y S M A C C V M 1 シリーズ共通 C V 608 お問い合わせ 0120-919-066 詳細情報は http://www.fa.omron.co.jp...
- カタログ
...ードリーダレーザマーカ用語解説インフォメーション ························ 488 種類/標準価格(ご注文の手引き) / S Y S M A C C V M 1 シリーズ C V お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニュアル/最新...
- カタログ
...対応 OMRON Automation Upgrade Utilityによるオートアップデート機能で、バージョンアッププログラムのダウンロードの中断・再開が F A 通 信ソフトウェア できるようになりました。 ダウンロードを任意に中断した場合やダウンロード中にサーバーとの接...
- カタログ
...りあわせて、寸法計測が可能です。 ブリッジ画像+マスク開口図 マスク開口 Q-up Viewerは実画像とレジスト、シルク、 A 、B 面 パター ン 、内 層 、実 装 図マ スクなど CAD情報を選択して表示が可能です。 Design Analyzerは設計情報(バーチャルデータ)と製造情報(リア...
- カタログ
...D2MV 小形基本スイッチ ■外形寸法(単位:mm)/動作特性 ●ピン押ボタン形形D2MV-1-1C□ 形D2MV-01-1C□ PT 20.2±0.25 2.8 A 4.2 φ3+0.07 −0.05 穴 2.8 OP 10.3±0.1 2.8 15.9 11.6 19.8±0.8 +0.07 3−0.05 φ3.2+0.15 −0.07 22.2±0.1 4 2.8 (7.5) t=0.5 31.8 3-はんだづけ/端...
- カタログ
...ボタン形形D2T-T1 形D2T-T1S 33 +0.2 3.5 12.5−0.1 26.4±0.15 0.5 2.4 +0.13 φ3.1−0.03 穴 φ3.4±0.15 A OP 4.3 形式 2-R2.5 動作特性 4.8 24.6515.35±0.2 +0.13 3.1−0.03 1 3 4 21.85 2.8±0.1 1.2穴 2 5.8 1 はんだづけ端子 (t=0.5) 7.1±0.1 12.5 23.5 28.8...
- カタログ
...チ 黄−緑 2 1 A1 13 形D40B-J1 安全出力 KM1 コントロールユニット形D40B-J1 3 4 A2 X1 X2 KM1、KM2 b接点 14 KM1、KM2 a接点 KM2 緑 *1 KM1 赤 *1 KM2 KM1 KM2 ※次ページ参照 M 注. 回路例はカテゴリ3相当になります。 *1. この例は、標準タイプ、縦長タイプのセンサとの接続...
- カタログ
...1NC/1NO (スナップ・アクション) 接触形式 動作パターン 11-12 13-14 説明 導通ストローク 形D4D-□5□N 形D4D-□A□N 11-12 23-24 1NC/1NO (スロー・アクション) 導通 NC接点 (11-12) のみが直接開路動作機能をもっており、 認定をとっています。 (端子No.11-12、23-24は異極と...
- カタログ
...に使用しているゴム類はNBRを使用しています。 ■接触形式形式 接点 形D4D-□5□R 1NC/1NO (スロー・アクション) 形D4D-□A□R 接触形式 動作パターン 11-12 23-24 説明 導通 NC接点 (11-12) のみが直接開路動作機能をもっており、 認定をとっています。 (端子No.11-12、...
- カタログ
... シャフトタイプとアームレバータイプの2種類をシリーズ化。 • アース線が不要な2重絶縁構造を採用(&マーク付)。 A-2ページの「セーフティ・ドアスイッチ 共通の注意事項」 をご覧ください。 ■規格/EC指令 ■アプリケーション(保護ドアの安全...
- カタログ
...[-] D4DL データシート PRUFZ BG- 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ T ER D4DL 形 C A. BIA 小型ローコスト電磁ロックドアスイッチをシリーズ化。 ソレノイドロックタイプも品揃え ¡専用操作キーを差し込むと自動的にロックするメカニカル...
- カタログ
...[-] D4DS データシート BG- 小形セーフティ・ドアスイッチ T ER D4DS 形 PRUFZ C A. BIA 安全規格認定形式は別途当社までお問い合わせください。 機械などの省スペース化に対応した、 コンパクトタイプの汎用ドア用安全スイッチ ¨V)規格取得。 ¡CEマーキ...
- カタログ
...:M20(1コンジット形) ②内蔵スイッチ ②内蔵スイッチ (ドア開閉検知スイッチとロックモニタスイッチの接点構成) A :1NC/1NO (スロー・アクション) +1NC/1NO (スロー・アクション) B :1NC/1NO(スロー・アクション)+2NC (スロー・アクション) C :2NC(スロー・アクション)+1NC/1NO(...