全 44876 件が検索されました。(801 - 820件を表示)
- 商品情報
...、SDOインフォメーション (位置制御ユニットの通信制御と、スレーブ機器のパラメータ転送に使用) LED表示 ECAT RUN×1 ECAT ERR×1 L/A(Link/Activity)×1 CiA402ドライブプロファイル *5 ・Cyclic synchronous position mode(サイクリック同期位置モード) ・Cyclic synchronous velocity mode(サイクリック同期速度モード) ・...
- 商品情報
...ポンス、SDOインフォメーション ディストリビュートクロック(DC) DCモードによる同期 DC周期: 250μs、500μs、1ms、2ms、4ms LED表示 L/A IN (Link/Activity IN)×1 L/A OUT (Link/Activity OUT)×1 RUN×1 ERR×1 CiA402ドライブプロファイル ・Cyclic synchronous position mode(サイクリック同期位置モード) ・Cyclic synchronous velocity mode(サイクリッ...
- 商品情報
...は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 CJ2M(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット 商品名称 仕様 消費電流 (A) 形式 入出力点数/構成 ユニット装着台数 (最大増設装置数) プログラム 容量 データメモリ容量 LD命令 処理速度 内蔵 EtherNet/IP ポ...
- 商品情報
...力方式(カウントモード) 加算パルス入力 位相差入力(4逓倍) 加減算パルス入力 パルス+方向入力 入力信号 加算パルス A相 加算パルス パルス - B相 減算パルス 方向 - Z相 リセット リセット 応答周波数と高速カウンタ点数 100kHz 2点×2台 50kHz 2点 ...
- 商品情報
...様については、19ページの「正しくお使いください」を参照してください。 *3. 形OS32Cの定格電流は最大1.025A(形OS32C 210mA+制御出力A 負荷+制御出力B 負荷+補助出力負荷+ 警告出力負荷+機能入力) 以下の機能入力の場合:EDM入力 50mA、スタート入力 20mA、スタン...
- 商品情報
.../8000(フルスケール) 総合精度 25℃ ±0.3%FS ±0.4%FS −10~55℃ ±0.6%FS ±0.8%FS アナログ変換サイクル 500μs/点 4点使用時:2ms以下 A/D変換データ ±10V以外 フルスケール:0000~1F40Hex(0~8000) ±10V フルスケール:F060~0FA0Hex(−4000~+4000) ...
- 商品情報
...当します。 オープンコレクタ入力タイプ ターミナル仕様 項目 仕様・性能 カウンタ数 2点 入力信号 カウンタ A相 カウンタ B相 カウンタ Z相 ラッチ入力(A/B) カウンタリセット入力 カウント可能状態表示 LED表示(緑) 入力表示 LED表示(黄) ユニ...
- 商品情報
...力1c (限時1c) 形式 形H3DK-M1A 形H3DK-S1A 体系 機種 動作モード 端子台 入力方式 出力方式 取付方式 安全規格 付属品 形H3DK-M2 A : オンディレー B : フリッカオフスタート B2 : フリッカオンスタート C : 信号オン/オフディレー D : 信号オフディレー E : インタ...
- 商品情報
...無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。 *2. DC電源のリップルは20%以下です。 *3. 消費電力は、Aモード、タイムアップ後のものとします。 形H3DK-M□タイプは、入力回路消費電流を含んだ最大時のものです。 *4. DC時の参...
- 商品情報
...フィルタおよびトロイダルコアを負荷電源に接続 • 入力側ケーブルは3m以内で接続 EMIについて この商品は「class A」(工業環境商品)です。住宅環境でご利用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。その場合には電波妨害に対する...
- 商品情報
...仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 指定なき寸法公差:公差等級 IT16 ロガー部 形ZN-CTX21 形ZN-CTX21-A 形ZN9-ACP01-S 専用CT部(標準タイプ) 形ZN-CTS11-5A 形ZN-CTS11-50A 形ZN-CTS11-100A 形ZN-CTS11-200A 形ZN-CTS11-400A 形ZN-CTS51-200A 専用CT部(分岐タイプ) 形ZN-CTM11-5A 形ZN-CTM11-50A 形...
- 商品情報
...形寸法 ダウンロード資料一覧 本体 ロガー部 形状 品名 形式 電源 ロガー部 形ZN-CTX21 電池/ACアダプタ 形ZN-CTX21-A 電池/DCケーブル 専用CT部(標準タイプ)* 形状 品名 形式 分割型CT コネクタ:ロガー部接続用 ケーブル長:1.5m 形ZN-CTS11-5A 形ZN-CTS11-50A 形ZN-CTS11-...
- 商品情報
...長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 ロガー部(定格) 形式 形ZN-CTX21 形ZN-CTX21-A 接続可能センサ 形ZN-CTS□1-□A、形ZN-CTM11-C+形ZN-CTM□1-□A 表示 液晶7セグ5桁2段表示 補助情報インジケータ表示 記録間隔 1s/2s/5s/10s/20s/30s/...
- 商品情報
...得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。 ・使用条件についてはお問い合わせください。 商品名称 ポート数 電源電圧 消費電流(A) 形式 海外規格 EtherCAT分岐 スレーブ 3 DC 20.4V~28.8V (DC24V -15~+20%) 0.08 形GX-JC03 CE、UC1 6 0.17 形GX-JC06 注. EtherCAT分岐スレーブは、EtherCAT対応位置制...
- 商品情報
...覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 指定なき寸法公差:公差等級 IT16 ステーション部 形ZN-KMX21 形ZN-KMX21-A 形ZN9-ACP01-S メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...ダウンロード資料一覧 本体 ステーション部 形状 品名 形式 電源 ステーション部 形ZN-KMX21 ACアダプタ 形ZN-KMX21-A DCケーブル オプション 形状 品名 形式 専用ACアダプタ (形ZN-KMX21に1個付属しています) 形ZN9-ACP01-S 取付磁石 形ZN9-EM01-S DCケーブル (形...
- 商品情報
...形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 ステーション部 形式 形ZN-KMX21 形ZN-KMX21-A 接続可能電力量モニタ/センサ 形KM50-C/E、形KM100、形KM20-B40-FLK *10、形KM-N1-FLK、形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLK 最大接続可能電力量モニタ/センサ 31台 表示 液...
- 商品情報
...の使用はできませんのでご注意ください。 ただし、以下のバックアップ運転ができます。(外付けダイオード要) 電源A、Bは同機種をご使用ください。 ・種類:ショットキーバリアダイオード ・耐圧(V RRM ):電源の定格出力電圧以上 ・順方向電流(I F ):...
- 商品情報
... *1 50/60Hz(47~63Hz) 電流(Typ.) AC100V入力時 0.65A AC200V入力時 0.35A 力率(定格入力、100%負荷にて) 0.9以上 高調波電流規制 EN61000-3-2 Class A 適合 リーク電流 AC100V入力時 0.5mA以下 AC200V入力時 1mA以下 突入電流 (Typ.) AC100V入力時 14.1A(25℃コールドスタートにて) AC200V入力時 28.3A(25℃コ...
- 商品情報
...、 50k、100k(W・h)] ―― 警報出力 設定した警報出力閾値により警報を出力 ―― 警報復帰方式 自動復帰のみ ―― リレー 出力 出力点数 a接点1点(OUT1) ―― a接点1点 (OUT1) a接点2点 (OUT1、OUT2) a接点 1点(OUT1) 定格負荷 抵抗負荷 AC250V3A DC30V3A 誘導負荷 (cosφ=0.4,L/ R=7ms) AC250V1A DC30V1A ―― 抵抗負荷AC250V3A ...