全 44876 件が検索されました。(841 - 860件を表示)
- 商品情報
...形セレクタスイッチ 形状 ベゼル 材質 出力数 形式 ③ 復帰方式 ⑤ キーの 外せる位置 ⑧⑧⑧ 接点構成 樹脂ベゼル 2B 1 形A22NK-2B③-01⑤A-G⑧⑧⑧ M:手動 L:左側に 自動復帰 A:全箇所 B:左 C:右 100 002 形A22NK-2B③-01⑤...
- 商品情報
...れる場合、指定のパネル加工寸法は、外装処理後の寸法となるように考慮してください。 ・取りつけ穴中心間のピッチA寸法およびB寸法は下記の通りです。 注. A寸法とB寸法は同じ A寸法 注. 最小取付ピッチは、スイッチユニット1段(3...
- 商品情報
...用の前に アクセサリ ダウンロード資料一覧 アクセサリ・工具(別売) 種類 形状 分類 形式 備考 保護カバー ― 形A22NZ-A-303 誤動作防止を目的としたプロテクター。 他のアクセサリとの併用はできません。 (シールゴム付き) パネル加工寸法φ22.3/25.5mm専...
- 商品情報
...仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に アクセサリ ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 平形(樹脂ベゼル) 形A22NN-BN□-N□A-G□-NN 形A22NN-BN□-N□A-P□-NN 形A22NL-BN□-T□A-G□-□□ 形A22NL-BN□-T□A-P□-□□ 突出形(樹脂ベゼル) 形A22N□-BP□-□...
- 商品情報
... モーメンタリ動作(自己復帰型) オルタネイト動作(自己保持型) ④④ ボタンの色 ⑦⑦⑦ 接点構成 形式 形式 樹脂ベゼル 1 形A22NN-BNM-④④A-G⑦⑦⑦-NN 形A22NN-BNA-④④A-G⑦⑦⑦-NN NR:不透明 赤 NG:不透明 緑 NY:不透明 黄 NW:不透明 白 NA:不透明 青 NB:不透明 黒 100 002 形A22NN-BNM-④④...
- 商品情報
...れる場合、指定のパネル加工寸法は、外装処理後の寸法となるように考慮してください。 ・取りつけ穴中心間のピッチA寸法およびB寸法は下記の通りです。 注. A寸法とB寸法は同じ A寸法 注. 最小取付ピッチは、スイッチユニット1段(3...
- 商品情報
...用の前に アクセサリ ダウンロード資料一覧 アクセサリ・工具(別売) 種類 形状 分類 形式 備考 保護カバー ― 形A22NZ-A-303 誤動作防止を目的としたプロテクター。 他のアクセサリとの併用はできません。 (シールゴム付き) パネル加工寸法φ22.3/25.5mm専...
- 商品情報
...様一覧 外形寸法 ご使用の前に アクセサリ ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 2ノッチ(樹脂ベゼル) 形A22N□-2B□-□□A-G 形A22N□-2B□-□□A-P 3ノッチ(樹脂ベゼル) 形A22N□-3B□-□□A-G 形A22N□-3B□-□□A-P 2ノッチ(金属ベゼル) 形A22N□-2M□-□□...
- 商品情報
...光 2ノッチ セレクタスイッチ 形状 ベゼル材質 出力数 形式 ③ 復帰方式 ④④ 操作部の色 ⑦⑦⑦ 接点構成 樹脂ベゼル 2B 1 形A22NS-2B③-④④A-G⑦⑦⑦-NN M:手動 L :左側に 自動復帰 NB:不透明-黒 NR:不透明-赤 NG:不透明-緑 100 002 形A22NS-2B③-④④...
- 商品情報
...れる場合、指定のパネル加工寸法は、外装処理後の寸法となるように考慮してください。 ・取りつけ穴中心間のピッチA寸法およびB寸法は下記の通りです。 注. A寸法とB寸法は同じ A寸法 注. 最小取付ピッチは、スイッチユニット1段(3...
- 商品情報
...用の前に アクセサリ ダウンロード資料一覧 アクセサリ・工具(別売) 種類 形状 分類 形式 備考 保護カバー ― 形A22NZ-A-303 誤動作防止を目的としたプロテクター。 他のアクセサリとの併用はできません。 (シールゴム付き) パネル加工寸法φ22.3/25.5mm専...
- 商品情報
...能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に アクセサリ ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 樹脂平形 形M22N-BN-□□A-□□ 形M22N-BN-□□A-□□-P 樹脂半球形 形M22N-BG-□□A-□□ 形M22N-BG-□□A-□□-P 樹脂突出形 形M22N-BP-□□A-□□ 形M22N-BP-□□...
- 商品情報
...・本体部をセットにしてお届けします。 表示灯 形状 使用電圧 形式 ②② 照光部の色 ④LED ランプ色 樹脂平形 6V AC/DC 形M22N-BN-②②A-④A TR:透明-赤 TG:透明-緑 TY:透明-黄 TW:透明-白 TA:透明-青 TO:透明-橙 R:赤 G:緑 Y:黄 W:白 ...
- 商品情報
...れる場合、指定のパネル加工寸法は、外装処理後の寸法となるように考慮してください。 ・取りつけ穴中心間のピッチA寸法およびB寸法は下記の通りです。 注. A寸法とB寸法は同じ A寸法 注. 最小取付ピッチは、スイッチユニット1段(3...
- 商品情報
...属の影響 近接センサを金属に埋め込む場合などは、下表に示した寸法以上離してご使用ください。 (単位:mm) 形式 A B C D E F 形 E2Q6-N20□3-H 0 0 0 0 10 60 形 E2Q6-N30M□3-H 40 0 25 40 20 90 相互干渉 2個以上の近接センサを対向または並列に配置...
- 商品情報
...機器 (形NX-EC□□□□、形GX-EC0211/EC0241) Ver.1.1以降 ・G5シリーズサーボドライバ (形R88D-KN□□□-ECT)Ver.2.10以降 ・1Sシリーズサーボドライバ (形R88D-1S(A)N□□□-ECT)Ver.1.0以降 (形R88D-1SN□□□-ECT-51)Ver.2.0以降 ・NXシリーズパルス出力ユニット (形NX-PG0□□□)Ver.1.1以降 MCコマンド テーブル ラ...
- 商品情報
...分(端子台用30個、ユニット本体用30個) 形NX-AUX02 商品名称 仕様 形式 端子数 列番号印刷 接地端子 電流容量 端子台* 16 A/B あり 10A 形NX-TBC162 *対象は形NX-CIF101、形NX-CIF105となります。(形NX-CIF210は対象外) 付属品 付属品はありません。 メニュー 商品の特長 形式/種...
- 商品情報
...バル) 10端子 電圧 リレー2c DINレール取付 cULus (UL 508 CSA C22.2 No.14) CCC LR EN 61812-1 IEC 60664-1 4kV/2 形H3DT-N1 8端子 リレー1c 形H3DT-L2 A :オンディレー(シグナルオンディレー) B :フリッカオフスタート(シグナルスタート) B2:フリッカオンスタート(シグナルス...
- 商品情報
...用ください。 • より正確な時限が必要な場合はご使用前に動作時間を測定しつまみで調整してください。 • 形H3DT-Hは、a, b, c接点が短絡接続されていても、それによって過電流が流れたり、焼損するという回路構成はしないでください。...
- 商品情報
...イマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。 *2. DC電源のリップルは20%以下です。 *3. 消費電力は、F2モード(形H3DT-N)、Aモード(形H3DTL)、タイムアップ後のものとします。入力回路消費電流を含んだ最大時のものです。 性能 動作時間のばらつ...