全 44876 件が検索されました。(781 - 800件を表示)
- 商品情報
...テリ NT20用 形C500-BAT08 バーコードリーダ 詳細は専用カタログを参照ください。 形V520-RH21-6 *2 RS-422A変換アダプタ NT20(ポートA、B)用 形CJ1W-CIF11 UC1、N、L、CE I/F用アタッチメント NT20用 形NT20-IF001 *1 --- *1. 生産終了品です。 *2. バーコードリーダ(形V520-RH21-6)は、2016年8月...
- 商品情報
...力:感圧式 動作開始力:1N以下 寿命:100万回以上 外部I/F仕様 形式 NT20-ST121(B)/128(B) シリアル通信 シリアルポートA EIA RS-232C準拠 DSUB 9ピンコネクタ(メス) 6番ピン+5V出力(150mA以下)ただしポートA、Bの+5V出力を同時に使用することはできません。 シ...
- 商品情報
...インターフェースユニット 形ZX-GIF11/-GIF41 演算ユニット 形ZX-CAL2 受光器-コントローラ間用延長ケーブル 形ZX-XGC□A/-XGC□R メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...ッジフィルタ可変、 アナログ出力スケーリング コントローラ間 演算 2台まで(連結には演算ユニット形ZX-CAL2が必要)A-B、A+B、幅 その他 測定周期設定、しきい値設定、ヒステリシス設定、初期化、キーロック 温度特性 ±0.005%F.S/℃ 消費電流 電源電...
- 商品情報
...接続してください。 ・入力および警報出力部へは3m以下の電源で接続してください。 (11)EMIについて この商品は「class A」(工業環境商品)です。住宅環境でご利用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。その場合には電波妨害に対する...
- 商品情報
... 1.0 1.6 2.9 4.1 6.6 9.9 13.3 定格入力電圧 三相 200V−15%~240V+10% 50/60Hz±5% ラジオノイズフィルタ 内蔵 定格入力電流(A) 1.8 3.4 5.2 9.3 13.0 20.0 30.0 40.0 定格出力電圧 *2 三相 : 200~240V(入力電圧対応) 定格出力電流(...
- 商品情報
... 2.7 3.8 6.0 8.3 11.0 240V 0.6 1.2 2.0 3.3 4.5 7.2 9.9 13.3 定格入力電圧 三相 200~240V±10%、50/60Hz±5% 定格入力電流(A) 2.0 3.9 6.5 10.0 14.0 22.0 30.0 40.0 定格出力電圧 *2 三相 200~240V(入力電圧対応) 定格出力電流(...
- 商品情報
....6 5.7 8.3 11.0 15.9 240V 1.2 2.0 3.1 4.3 6.8 9.9 13.3 19.1 定格入力電圧 三相 200V−15%~240V+10%、50/60Hz±5% 定格入力電流(A) 3.3 5.5 8.3 12 18 26 35 51 定格出力電圧 三相 200~240V(入力電圧対応) 定格出力電流(...
- 商品情報
...は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 CJ2H(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット 商品名称 仕様 消費電流(A) 形式 入出力点数/構成 ユニット装着台数 (最大増設装置数) プログラム 容量 データメモリ容量 LD命令 処理速度 5V系 24V系 CJ2H (...
- 商品情報
...ルコアを負荷電源に接続してください。 ・入力側ケーブルは3m以内で接続してください。 EMIについて この商品は「class A」(工業環境商品)です。住宅環境でご利用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。その場合には電波妨害に対す...
- 商品情報
...より異なります。詳細は特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。 オプション(別売) 放熱器 熱抵抗Rth(s-a)(℃/W) 形式 1.67 形Y92B-P50 1.01 形Y92B-P100 0.63 形Y92B-P150 0.43 形Y92B-P200 0.36 形Y92B-P250 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式セレクタ 外...
- 商品情報
...ルコアを負荷電源に接続してください。 ・入力側ケーブルは3m以内で接続してください。 EMIについて この商品は「class A」(工業環境商品)です。住宅環境でご利用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。その場合には電波妨害に対す...
- 商品情報
...イド、CE:EC指令。 ・使用条件についてはお問い合わせください。 入出力ユニット ユニット 種類 商品名称 仕様 消費電流(A) 形式 海外規格 出力 タイプ IO 点数 入力電流、電圧 コモン数 外部接続 占有 点数 5V系 24V系 CJ1 基本I/O ユニット DC入力/ トラン...
- 商品情報
...証明書付きで購入される場合は、この形式をお選びください。 ※1 校正証明書セット内容:校正証明書、検査成績書(ZN-PD03C-S(A)は0.3μm検査データ、ZN-PD50C-S(A)は5μm検査データ) 、トレーサビリティチャート ※2 ZN-PD03F-S(...
- 商品情報
...てが製作できるものではありません。) 機種構成 種別 時間仕様 動作モード 外部接続 入力 出力 電源電圧 形式 形H5CX-A シリーズ 9.999s(0.001s~) 99.99s(0.01s~) 999.9s(0.1s~) 9999s(1s~) 99min59s(1s~) 999.9min(0.1min~) 9999min(1min~) 99h59min(1min~) 999.9h(0.1h~) 9999h(1h~) 〈タイマ〉 ...
- 商品情報
...メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 その他 ダウンロード資料一覧 形H5CX-A□-N/-L□-N デジタルタイマ 定格 形式 形H5CX-A□-N 形H5CX-A11□-N 形H5CX-L8□-N 種類 標準タイプ エコノミータイプ 定格 電源電圧 *1 ・AC100~240V 50/60Hz ・AC24V 50/60Hz/DC12~24V...
- 商品情報
...チ本体 オプション(別売) レール取りつけ用別売品 (単位:mm) タイムスイッチ本体 埋込み取りつけタイプ 形H5S-□A□/-□B□ 表面取りつけタイプ 形H5S-□FA□/-□FB□ オプション(別売) 埋込み取りつけ用アダプタ 形Y92F-39 レール取りつけ用別売品 支持レール 形PFP-...
- 商品情報
...度 EN60730-2-7(CISPR 22 class B) 雑音端子電圧(連続) EN60730-2-7(CISPR 22 class B) 雑音端子電圧(不連続) EN60730-2-7(CISPR 14-1) 高調波電流 EN60730-2-7(IEC61000-3-2 class A) 電圧変動/フリッカ EN60730-2-7(IEC61000-3-3) (EMS) EN60730-2-7 静電気放電イミュニティ EN60730-2-7(IEC61000-4-2) :6kV接触 8kV気中 電界強度イミュニ...
- 商品情報
...方向 各3回 質量 約250g(本体のみ) 適用規格 安全規格 UL508/CSA C22.2 No.14 EN61326 EMC (EMI):EN61326-1 * 放射妨害電界強度:EN61326-1(EN55011 Group 1 Class A) 雑音端子電圧:EN61326-1(EN55011 Group 1 Class ...
- 商品情報
...、当社営業担当者に確認してください。 EtherCAT対応 位置制御ユニット ユニット 種類 商品名称 仕様 占有 号機数 消費電流(A) 形式 制御出力インタフェース 軸数 5V系 24V系 CJ1 CPU 高機能 ユニット EtherCAT対応 位置制御 ユニット EtherCAT通信による制御コマン...