全 1482 件が検索されました。(661 - 680件を表示)

  • カタログ

    ...10年間以上(周囲温度常温のとき) 耐振動性 誤動作振動 10∼55Hz 15m/s2 X、 Y、Z各方向 8min 耐衝撃性 誤動作衝撃 150m/s2 3軸6方向 各3回 耐久振動 耐久衝撃 形状・外形寸法 E5ZE E5ZE-8□D1□B-V 10∼55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 8min 200m/...

  • カタログ

    ...誤動作振動 10∼55Hz 9.8m/s2 X、Y、Z各方向 10min 耐久振動 10∼55Hz 19.6m/s2 X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃性 誤動作衝撃 147m/s2 3軸6方向 各3回 耐久衝撃 196m/s2 3軸6方向 各3回 形状・外形寸法 外装 : オープンタイプとケース付きタイプの2種類オープンタイ...

  • カタログ

    ... for 1 min between the DIN track and all DeviceNet connector terminals and between the DIN track and all terminal socket terminals Vibration resistance 10 to 55 Hz, 10 m/s2 for 2 hrs each in ±X, ±Y, and ±Z directions Shock resistance 150 m/...

  • カタログ

    ... 50/60Hz 1min DINレール← →端子台(DeviceNet用コネクタ) 一括 DINレール← →端子台(ターミナルソケット) 一括 耐振動 10∼55Hz 10m/s2 3軸6方向 2h 耐衝撃 150m/s2 3軸6方向 各3回 質量 100g以下 安全規格 CURUS508 DC24V(RS-485通信回路部/温度調節器用) −10∼+55℃ (ただし、氷結および結露の...

  • カタログ

    ...専用フォーマット 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC1,500V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) 耐振動 10∼55Hz 20m/s2 3軸方向 2h 耐衝撃 最大300m/s2 3軸6方向 各3回 保護構造 前面:IP50、リアケース:IP20、端子部:IP00 メモリ保護構造 EEPROM (不揮発性メモリ) (書込回...

  • カタログ

    ... case Dielectric strength 1,000 VAC at 1 min Vibration resistance Destruction: 10 to 500 Hz, 1.0-mm double amplitude or 150 m/s2, three times each for 11 min in the X, Y, and Z directions Shock resistance Destruction: 300 m/...

  • カタログ

    ... V 50/60 Hz 1min 100 MΩ min. (at 500 VDC) between current-carrying parts and case Destruction: 10 to 150 Hz, 0.75 mm single amplitude or 100 m/s2, 4 times each for 8 min in X, Y and Z directions Destruction: 300 m/...

  • カタログ

    ...(at 500 VDC) between current-carrying parts and case E8MS /E8M Vibration resistance Destruction: 10 to 150 Hz, 0.75-mm single amplitude or 100 m/s2, 4 times each for 8 min in X, Y and Z directions Shock resistance Destruction: 300 m/...

  • カタログ

    ...上(DC500Vメガによる) (異極充電部端子間) AC2,000V 50/60Hz 1min 10∼55Hz 9.8m/s2 X、Y、Z各方向 10min 10∼55Hz 19.6m/s2 X、Y、Z各方向 2h 196m/s2 3軸 6方向 各3回(リレーは98m/s2) 294m/s2 3軸 6方向 各3回(前面方向は196m/s2 max.) 約800g 前面操作部 IEC規格 IP50 *2 リアケース IEC規格 IP20 端...

  • カタログ

    ...1 ES1 タイプ高温用中低温用中温用形式形ES1-LW100H 形ES1-LW50H 形ES1-LW100 形ES1-LW50 形ES1-LP3 形ES1-LP10 誤動作 10∼55Hz 20m/s2 3軸方向 10min 耐振動耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h 保護構造 IP-□2(レンズ部を除く) 適合規格 CEマーキング *2 L:102、W:32、H:40mm L:64、W:32、H:40mm ...

  • カタログ

    ...イズ性 2kV、パルス立ち上がり:5ns パルス幅:50ns バースト継続時間:15ms 周期:300ms 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大 50m/s2) 3方向 各8分 10回(底面取り付けの場合を除く) 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回 周囲温度範囲 動作時:0∼+50℃ 保存時:−25∼+65℃(ただし氷結・結...

  • カタログ

    ... lx以下 保護構造(IEC 60529) IP65およびIP67 耐振動(IEC 61496-1) 10∼55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引 耐久衝撃(IEC 61496-1) 100m/s2、3軸各軸とも1000回 汚染度(IEC 60664-1) 接続方式電源ケーブル 投光器側: 5芯、受光器側: 8芯 ケーブル長 0.3m ケーブル径 6mm 許容曲げR...

  • カタログ

    .... (at 500 VDC) Dielectric strength 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min Vibration resistance (destruction) 10 to 50 Hz, 1.5-mm double-amplitude for 2 hours each in X, Y, and Z directions Shock resistance (destruction) 500 m/...

  • カタログ

    ...10,800 形F39-LGMAT 15,600 注. 形F3W-MA0300PをL字型構成で取り付ける場合、衝撃耐性が以下となります。 衝撃耐性:誤動作50m/s2、3軸各軸とも1,000回上記を超える衝撃環境下で取り付ける場合、F3W-MA取付金具はご使用いただけません。 標準調整金具(形F39-LGA)...

  • カタログ

    ...Lenses Ambient humidity Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) Degree of protection IP20 (IEC60529) Vibration resistance (destructive) 10 to 150 Hz, (0.7mm double amplitude) 80 min each in X, Y, and Z directions Shock resistance (destructive) 150 m/...

  • カタログ

    ... condensation) Ambient humidity Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) Degree of protection IP20 (IEC60529) Vibration resistance (destructive) 10 to 150 Hz, (0.7mm double amplitude) 80 min each in X, Y, and Z directions Shock resistance (destructive) 150 m/...

  • カタログ

    ... condensation) Ambient humidity Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) Degree of protection IP20 (IEC60529) Vibration resistance (destructive) 10 to 150 Hz, (0.7mm double amplitude) 80 min each in X, Y, and Z directions Shock resistance (destructive) 150 m/...

  • カタログ

    ... storage: 35% to 85% (with no condensation) Environmental immunity Ambient atmosphere No corrosive gas Vibration resistance (destruction) 10 to 150 Hz, single amplitude: 0.35 mm, X/Y/Z directions, 8 min each, 10 times Shock resistance (destruction) 150 m/...

  • カタログ

    ...の時間 消費電力 18W以下(DC12V 1.5A以下)(カメラ、ストロボコントローラ含む) 耐振動 10~150Hz片振幅0.35mm(加速度最大50m/s2)、3方向各8分10回 耐衝撃 150m/s2 周囲温度 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと) 周囲湿度 動作時・保存時:各35~85%RH(...

  • カタログ

    ...°C) Power consumption 18W maximum(12 VDC, 1.5A maximum)(including strobe controller and camera) Vibration resistance 10 to 150 Hz, half-amplitude : 0.35 mm(maximum acceleration 50 m/s2) 10 times for 8 minutes each in directions Shock resistance 150 m/...