全 1073 件が検索されました。(621 - 640件を表示)

  • マニュアル

    ...、太枠の内容を、S 以降に以下の順で格納します。 例)送受信シーケンス No.600(ASCII 変換付き送受信)の場合 15 ∼ S S+ 1 S+ 2 S+ 3 S+ 4 08 07 00 送信データチャネル数空きノード No. SRC 送信バイト数送信データ(MRC、SRC 以降) 実行条件 MRC A20200 191915 ネットワー...

  • マニュアル

    ...パラメータ/記号ユニットNo. u-no 設定内容 0∼99 設定値 0∼99 ボーレート bps 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2(kbit/s) 1.2/2.4/4.8/ 9.6 /19.2 ビット長 len 7/8(bit) 7 /8 パリティ prty なし/偶数/奇数 none/ even /odd ストップビット sbit 1/2 1/ 2 反転文字は、工場出荷時の...

  • マニュアル

    ...パラメータ/記号ユニットNo. u-no 設定内容 設定値 0∼99 0∼99 ボーレート bps 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2(kbit/s) 1.2/2.4/4.8/ 9.6 /19.2 ビット長 len 7/8(bit) 7 /8 パリティ prty なし/偶数/奇数 none/ even /odd ストップビット sbit 1/2 1/ 2 反転文字は、初期値です。 6-...

  • マニュアル

    ...ラメータ/記号ユニットNo. u-no 設定内容 0∼99 設定値 0∼99 ボーレート bps 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2(k bit/s) 1.2/2.4/4.8/ 9.6 /19.2 ビット長 len 7/8(bit) 7 /8 パリティ prty なし/偶数/奇数 none/ even /odd ストップビット sbit 1/2 1/ 2 反転文字は、初期値です。 6-...

  • マニュアル

    ...ラメータ/記号ユニットNo. u-no 設定内容 0∼99 設定値 0∼99 ボーレート bps 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2(k bit/s) 1.2/2.4/4.8/ 9.6 /19.2 ビット長 len 7/8(bit) 7 /8 パリティ prty なし/偶数/奇数 none/ even /odd ストップビット sbit 1/2 1/ 2 反転文字は、初期値です。 6-...

  • マニュアル

    ...場合の計算法 1) 最小検出物体が 30 mm および 55 mm のタイプ K = 1,600 mm/s 、 Dpf = 3.4 x ( Os – 6.875 mm ) を (4) に代入します。 S = 1,600 mm/s x ( Ts + Tc + Tr ) + 3.4 x ( Os – 6.875 mm ) (5)式 ここで、 Os = 最小検出物体 (mm) {計算例}: Ts + Tc = 0.06 s, F3S-B542P (Tr = 0.037 s, Os = 30 mm ) のとき ...

  • マニュアル

    ...=2,000mm/s、C=8(d-14mm)として次のように計算します。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8(d-14mm) ・・・(2)式ここで S=安全距離(mm) Tm=機械の応答時間 (s) *1 Ts=センサの応答時間 (s) *2 d=センサの最小検出物体直径 (mm) {計算例} Tm=0.05s, Ts=0.01s, d=14mm のとき: S=2,000mm/s×(0.05s+0.01s)+8(14mm-...

  • マニュアル

    ...検出領域へ垂直に侵入する場合) 本文中の(1)式に対し、K=1,600mm/s、C=850mm として次のように計算します。 侵入方向 S=1,600mm/s×(Tm+Ts)+850 ・・・(4)式ここで S=安全距離(mm) Tm=機械の応答時間 (s) *1...

  • マニュアル

    ...=2,000mm/s、C=8(d-14mm)として次のように計算します。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8(d-14mm) ・・・(2)式ここで S=安全距離(mm) Tm=機械の応答時間 (s) *1 Ts=センサの応答時間 (s) *2 d=センサの最小検出物体直径 (mm) {計算例} Tm=0.05s, Ts=0.01s, d=25mm のとき: S=2,000mm/s×(0.05s+0.01s)+8(25mm-...

  • マニュアル

    ...=2,000mm/s、C=8(d-14mm)として次のように計算します。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8(d-14mm) ・・・(2)式ここで S=安全距離(mm) Tm=機械の応答時間 (s) *1 Ts=センサの応答時間 (s) *2 d=センサの最小検出物体直径 (mm) {計算例} Tm=0.05s, Ts=0.01s, d=25mm のとき: S=2,000mm/s×(0.05s+0.01s)+8(25mm-...

  • マニュアル

    ...ぶことにより、任意の距 離間の通過時間として表示させることができます。 表示値Dは、次式で表されます。 D(秒:s)=1/fA×α fA:INAの入力周波数(Hz) α:INAのプリスケール値 1 回転数=入力周波数(f)× 1回転あたりのパルス数(N) 周速度=ロールの円...

  • マニュアル

    ..., 1) CODE$: データ文字 160 A= A S C( C O D E $ )X O R A A 170 NEXT J 180 F C S $= H E X $( A ) 190 I F L E N( F C S $ )=1 T H E N F C S$=" 0 "+ F C S $ 200 RETURN F C S ※※※※※ DATA$: サンプルデータ列 L L : データ長 : 排他的倫理和 <受信データのFCSチェックサブルーチン例> 1000 ′※※※※※ F ...

  • マニュアル

    ...用ください. DC30V以下 9 ---------------------[End of Page 21]--------------------- 7.接続 7-1端子台 ① @ ⑦ ⑧ 灘㍍難rl ③ ⑤ ④ ⑤ ⑭ ◎ 認ピ膏匡趨曉 ⑥ ⑫` …s・↑1] ⑦電源入力:DC12∼24V200mA以上の電源を接続ください。 ①OV:電源OV端子。 ⑧アナログ出力:変位に応じて、4∼20mAの出力がでます。 ②OV:アナログ出力のグランドとして入力機器に接続く...

  • マニュアル

    ...(波長650nm、JISクラス1) 測定幅 10mm 測定距離 0∼300mm 最小検出物体リニア出力 0.1mm 30mm 0.2mm 温度特性 0.1%F.S.(*1)/ *2 使用周囲照度 3000lx以下(白熱ランプ) 周囲温度 動作時:0∼+50 保存時:-15∼+60 (ただし、氷結しないこと) 周囲湿度 動作時・保存時:35∼85%RH(ただし、結...

  • マニュアル

    ...F150 -S1A Specifications Camera Characteristics Picture element 1/3" Interline CCD (reading all pixels) Effective pixels 659 × 494 (H × V) Synchronization External sync. via horizontal sync signal Shutter speed (Electronic shutter) F150-series: 1/100 ...

  • マニュアル

    ...F150 -S1A Specifications Camera Characteristics Picture element 1/3" Interline CCD (reading all pixels) Effective pixels 659 × 494 (H × V) Synchronization External sync. via horizontal sync signal Shutter speed (Electronic shutter) F150-series: 1/100 ...

  • マニュアル

    ...F160 -SLC50 F160 -S2 F150 -S1A Camera Characteristics Specifications Picture element 1/3” Interline CCD (reading all pixels) Effective pixels 659 494 (H V) Synchronization External sync. via horizontal sync signal F150-series: 1/100 ...

  • マニュアル

    ...*.tagファイル, 5-64 *.txt, 5-55 *.vpf, 画像取り込み, 3-9 [Alt] + [Backspace], 2-2 [Alt] + [F4]. 1-34 [Ctrl] + [C], 2-4 [Ctrl] + [N], 1-2 [Ctrl] + [O], 1-4 [Ctrl] + [S], 1-11 [Ctrl] + [V], 2-5 [Ctrl] + [X], 2-3 [Ctrl] + [Z], 2-2 [Ctrl] キーを押しながらクリック, マニュアル測定, 533, 5-37, 5-42, 5-45, [Ctrl] キーを押しながらクリック, マニュア...

  • マニュアル

    ...6日 水曜日 午後5時16分 形ZR-MDR編 主要機能一覧主要機能一覧記録条件 40GByte HDD サン プ リ ング レー ト 1S/s~1MS/s(1チ ャ ネル時) 1S/s~500kS/s(2チ ャ ネル時) 1S/s~200kS/s(4チ ャ ネル時) 1S/s~100kS/s(8チ ャ ネル時) ※全チ ャ ネル同時サン プ リ ング 記録チ ャ ネ...

  • マニュアル

    ...電位側を入力する端子です) 項目 内容 入力形式 絶縁方式、スキャニング方式 アナログ電圧 20・50・100・200・500mV/F.S.、1・2・5・10・20・50V/F.S.、1-5V 熱電対 K・J・E・T・R・S・B・N・W(WRe5-26) ZR-RX20 ユーザーズマニュアル アナログ入力端子の接続方法 19 外部入出力...