全 1073 件が検索されました。(601 - 620件を表示)

  • マニュアル

    ...の状態(各16進2桁) s0∼s3をビットで表現したときの、 タッチスイッチ番号との対応を下表に示します。 ビット s□ 1 s□ 2 7 6 5 4 3 2 1 0 パラメータ s0 07 06 05 04 03 02 01 00 s1 15 14 13 12 11 10 09 08 s2 23 22 21 20 19 18 17 16 s3 31 30 29 28 27 26 25 24 s□...

  • マニュアル

    ...16進2桁) s0∼s7をビットで表現したときの、タッチスイッチ番号との対応を下表に示します。 ビットパラメータ s□ 1 R S ー 2 3 2 C の使い方 s□ 2 7 6 5 4 3 2 1 0 s0 07 06 05 04 03 02 01 00 s1 15 14 13 12 11 10 09 08 s2 23 22 21 20 19 18 17 16 s3 31 30 ...

  • マニュアル

    ...番号(BCD4桁) 0000∼9999 l 1、l2 : 読み出しチャネル数(BCD2桁) 00 :100CH 01∼99 :1∼99CH mが8、 9の場合は、省略してください。 s 1、s2 : チェックサム(16進2桁) 6 mが0、 8の場合は、省略してください。 メモリリンクの使い方 6-9 6 - 3 コマンド・レスポンス ●レスポンス...

  • マニュアル

    ...スイッチの既定値とPCシステム設 定の既定は、設定内容が異なります。 ・ディップスイッチの既定値は、2,400ビット/s、1 ストップビット、偶数パリティ、7ビットデータ長です。 ・PCシステム設定の既定値は、9,600ビット/s、2ストップビット、偶...

  • マニュアル

    ...必要な設定もあります)。 項目 2 - 12 ホスト側の設定内容 入出力ポート RS-232C 通信速度 1200、2400、4800、9600、19200 ビット/s(*1) データ長 ASCII 7 ビット(*1) ストップビット 2 ストップビット(*1) パリティ 偶数(*1) 1:1、1:N 手順 1:N 手順(*2) コマンドレベル レベル 1、...

  • マニュアル

    ...スイッチの既定値とPCシステム設 定の既定は、設定内容が異なります。 ・ディップスイッチの既定値は、2,400ビット/s、1ス トップビット、偶数パリティ、7ビットデータ長です。 ・PCシステム設定の既定値は、9,600ビット/s、2ストッ プビット、偶...

  • マニュアル

    ...スイッチの既定値とPCシステム設 定の既定は、設定内容が異なります。 ・ディップスイッチの既定値は、2,400ビット/s、1ス トップビット、偶数パリティ、7ビットデータ長です。 ・PCシステム設定の既定値は、9,600ビット/s、2ストッ プビット、偶...

  • マニュアル

    ... Hex 以降のデータ)を、アドレス N の 0 15 S コマンド … Hex 以降のデータ)を自ノードの D 以降へ格納します。 (S-1) n … m バイトのレスポンスデータ(コマンドコード 28 01 コマンドデータ nバイト 解釈 +− 2 レスポンス S:コマンド格納先頭チャネ...

  • マニュアル

    ...チの状態(各 16 進 2 桁) s0∼s3 をビットで表現したときの、タッチスイッチ番号との対応を下表に示します。 ビット s□1 s□2 パラメータ 7 6 5 4 3 2 1 0 s0 07 06 05 04 03 02 01 00 s1 15 14 13 12 11 10 09 08 s2 23 22 21 20 19 18 17 16 s3 31 30 29 28 27 26 25 24...

  • マニュアル

    ...プスイッチの既定値と PC システム設定の既定は、設定内容が異なります。 ・ディップスイッチの既定値は、2,400 ビット/s、1 ストップビット、偶数パリティ、7 ビットデータ長です。 ・PC システム設定の既定値は、9,600 ビット/s、2 ストップビット、...

  • マニュアル

    ...ー(ERフラグ25503がON)となり、PMCR命令が実行されません。 Sに、S以降何チャネルの送信データが有効かを格納します。 S+1以降に実際に送信するデータを格納しておきます。 S 送信データチャネル数 ←何チャネル有効か(Sを含む)(256CH以下) ...

  • マニュアル

    ...マスタユニット、CQM1 用マスタユニットの場合 TM-in-min=0 μ s CS シリーズ用マスタユニットの場合 TM-in-min=20 μ s(1 号機占有時)、25 μ s(2 号機占有時) CJ シリーズ用マスタユニットの場合 TM-in-min=25 μ s 2 CompoBus/Sシステムの仕様と構成 TM-out-min :...

  • マニュアル

    ... デ ー タ ( W ワ ー ド 分 ) を 000∼019、200∼255 DCH以降に一括して転送します HR00∼19 AR00∼15 LR00∼15 TIM/CNT000∼127 S → D DM0000∼1023、6144∼6655 S+1 → D+1 *DM0000∼1023、6144∼6655 S+2 → D+2 #0000∼1024(BCD、Wのみ) S+3 → D+3 S+n → D+n W D 000∼019、200∼252 HR00∼19 AR00∼15 LR00∼15 DM0000∼1023 *DM0000∼1023、6144∼6655 S D1CH∼D 2CHの連続する複数の D1 CH...

  • マニュアル

    ...ト Controller Linkユニッ +リピータユニット台数 ト/ボード(*3):62ノー合計:32ノード(台)(*5) ド 最大リピータ段数(*4) − 2Mビット/s :1.5km 1Mビット/s:2.4km 500kビット/s:3.0km 2段 *1: セグメント内の仕様はController Linkワイヤネットワーク仕様と同一。 *2: 最大伝送距離:任...

  • マニュアル

    ...HR00∼19 AR00∼15 LR00∼15 比較結果により、比較フラグ TIM/CNT000∼127 25505(>)、25506(=)、25507(<)が DM0000∼1023、6144∼6655 *DM0000∼1023、6144∼6655 各々ONします #0000∼FFFF S 1、S1+1CHデータと S1 S 2、S2+1CHデータとを比較します S2 000∼018、200∼254 HR00∼18 AR00∼14 LR00∼14 比較結果により、比較フラグ TIM/CNT000∼126 25505(>)、25506(=)、25507(<)が DM0000∼1022、6144∼6654 各々...

  • マニュアル

    ...03 ビット 0:間にない 1:間にある −* 領域比較 (−V2のみ) ZCP S2 SCHデータが BCMP/@BCMP(68) @BCMP オペランド S 1、S1+1CHデータと S1 68* テーブル間比較 機能/関連フラグ SCHデータが下限値T 1(CHデータまたは定数)と上限値T2(CH ZCP(−*) S T1 T2 T 200∼224 TIM/CNT000∼096 DM0000∼1990、6144∼6624 *...

  • マニュアル

    ...と、エラー(ERフラグ25503がON)となりPMCR命令が実行されません。 Sに、S以降何CHの送信データが有効かを格納します。 S+1以降に実際に送信するデータを格納しておきます。 S S+1 送信データCH数 ←何CH有効か(Sを含む) 送信データ : : D:受信デ...

  • マニュアル

    ...必要です。 ●エラー読出し 2つ以上のエラーがある場合、本ビットのON立ち上がり(↑)で、ステータスエリア 05 [X軸:(s+1)CH、Y軸: (s+9)CH]に次のエラーコード(アラームコード)を 読出します。 ●速度変更指令/割込み入力信号定義・割込み入力信号種別(...

  • マニュアル

    .../S ユーザーズマニュアル」(SCCC-307)を参照してください。 1-2 機器構成 ■機器 CompoBus/S VME ボード形式 仕様 形 3G8B3-SRM00 CompoBus/S 1 系統接続 形 3G8B3-SRM01 CompoBus/S 2 系統接続 ケーブル種類 VCTF ケーブル(市販品) 仕様ビニルコード VCTF JIS C 3306 2 2 芯公称断面積 0.75mm (信号線...

  • マニュアル

    ... Link サポートソフト側と同じ通信速度に設定してください。 スイッチ番号 通信速度 1 OFF 2 OFF 50k ビット/s(*1) ON OFF 19200 ビット/s OFF ON 9600 ビット/s ON ON 4800 ビット/s *1: Controller Link サポートソフトでは、50k ビット/s は使用できません。 設定しないでくだ...