全 1073 件が検索されました。(541 - 560件を表示)

  • マニュアル

    ...スレーブ :ユニット→ CPU DeviceNet マスタユニット 形 C200HW-DRM21-V1 ●ステータス用 DM エリア s=D06032+号機 No.×2 ビット 15 s s+1 0 マスタステータスエリア(2) 通信サイクル時間現在値 内容異常履歴の有無など 方向 :ユニット→ CPU 最新の通信サイクル時間 ■使用手...

  • マニュアル

    ...:数値変換入力データ D:数値変換出力 CH 番号 8-95 8−15 機能強化された命令(-V1) 8−15−3 AVG 命令入力データ S、S+1 CH に格納された 16 進データの平方根を計算し、結果を D に整数 4 桁(16 進数)で格納されます。 小数点以下は切り捨てられま...

  • マニュアル

    ...:比較データ先頭チャネル番号 T1:エリア下限値先頭チャネル番号 T2:エリア上限値先頭チャネル番号 ・ 説明 S、S+1 チャネルの内容と、T1、T1+1 チャネル、T2、T2+1 チャネルで指定したエリアとを比較し、結果を 25505∼25507 に格納します。 上位4桁 下...

  • マニュアル

    ...)、プロセス特性の伝達関数が 1 次遅れで近似すると、K1/( 1 + T1・s)の場合、フィードフォワード制御の伝達関数は、 K2/K1×( 1 + T1・s)/( 1 + T2・s)となります。 T1:プロセスの時定数、T2:外乱の時定数 K1:プロセスのゲイン、K2:外乱のゲインこのモデルのステ...

  • マニュアル

    ...CMND 命令使用例 [CMND S D C] ・コマンドデータ 高機能スレーブ 6 チャネル 内容(Hex) S+0 CH 28 01 意味 S+1 CH 02 1C S+2 CH 00 2F Class ID=002F Hex S+3 CH 00 01 Instance ID=CIO エリア 1=0001 Hex S+4 CH 0A 00 読み出し開始アドレス=10=000A Hex →アドレス L=0A Hex、アドレス H=00 Hex S+...

  • マニュアル

    ...ERH TCP FTP TS 動作状態・動作を停止しています。 ・ハードウェアに異常があります。 システム動作中です。 P/S *1 外部電源給電中 緑 トランシーバに給電されていません。 トランシーバに給電されています。 ユニットは正常です。 ERC ユニット異常 赤 ・...

  • マニュアル

    ... Link サポートソフト側と同じ通信速度に設定してください。 スイッチ番号 通信速度 1 OFF 2 OFF 50k ビット/s(*1) ON OFF 19200 ビット/s OFF ON 9600 ビット/s ON ON 4800 ビット/s *1: Controller Link サポートソフトでは、50k ビット/s は使用できません。 設定しないでくだ...

  • マニュアル

    ...以上のノードを含む場合は、Lot No. 1304□□以降(製造年月日が2013年4月以降)のC o n t r o l l e r L i n k ユニット(C S 1 W - C L K □3 、C J 1 W - C L K □3 )を使用してください。 Lot No.1303□□以前(製造年月日が2013年3月以前)のユニットをご使用の...

  • マニュアル

    ...です。 1バイト分チャネル 15 CVM1/CVシリーズの場合 @CMND S コマンド 1バイト分 8 7 0 S 1 2 S+1 3 4 S+2 5 6 1バイト分 1バイト分 D C レスポンス 自動的に生成・付加 1 2 a b D+1 c d D+2 e f 8 7 0 最大158バイト 2バイト FINSヘッダ...

  • マニュアル

    ...の特長 ....................................... 1-2 ■機能の概要 .............................................................. 1-7 1-2 システム構成..........................................................1-9 1-2-1 CPUユニット・AC電源ユニット .................... 1-9 1-2-2 CompoBus/...

  • マニュアル

    ...リレー/DMエリア 3 割付サイズ設定テーブル 15 OUTブロック1 s (使用不可) l 1 5 l+1 4 3 s+1 l+2 1 2 s+2 : : s+3 (使用不可) 00 15 INブロック1 00 k 00 00 01 01 k+1 00 00 01 01 k+2 (使用不可) 00 02 k+3 01 : k+4 (使用不可) 01 k+5 02 02 : : : l:割付サイズ...

  • マニュアル

    ...タを自ノードの D 以降へ格納します。 相手(送信先) ノードアドレスN 自ノード 0 15 S … n +− 2 … (S-1) コマンドコマンドデータ nバイト 解釈 レスポンス D 実行 … レスポンスデータ mバイト (D-1) m +− 2 (@)CMND(490) S D C S:コマンド格納先頭チャネル D:...

  • マニュアル

    ...タを自ノードの D 以降へ格納します。 相手(送信先) ノードアドレスN 自ノード 0 15 S … n +− 2 … (S-1) コマンドコマンドデータ nバイト 解釈 レスポンス D 実行 … レスポンスデータ mバイト (D-1) m +− 2 (@)CMND(490) S D C S:コマンド格納先頭チャネル D:...

  • マニュアル

    ...電源は CompoNet 通信電源から供給されますので、I/O 電源配線が不要です。 e-CON コネクタタイプを用意(形 CRT1-V □ D08S(-1)/形 CRT1- □ D □□ S(-1) /形 CRT1- □ D □□ SH(-1)/形 CRT1B- □ D02S(-1)/形 CRT1B- □ D0 □ SP(-1) /形 CRT1-VAD04S /形 CRT1-VDA02S) 業界標準 e-CON コネクタのため、専用工具不要で簡単に結線可能(電線...

  • マニュアル

    ...位バイトが反転した状態となる (例)要素数 2 の STRING 型配列 s( 要素辺りのデータ量 =4 バイトに設定 ) の出力は、 s[0]=”ab”, s[1]=”d” の場合、 単体 [0]: 「D0 00 03 00 61 62 63」(Hex) 配列一括:「D0 00 62 61 ?? 00 00 64 ?? ??」(?? は不定値 ) (Hex) 8 - 58 NY シリーズ 産業用パネル型 PC /産業用ボ...

  • マニュアル

    ...定します。 40 Pn10 位置ループゲイン Pn100 位置ループゲイン 32.0 G シリーズ 1s-1 単位、G5シリーズ 0.1s-1 単位に s-1 s-1※1 注意して設定してください。 27.0/ 速度制御の比例ゲインを設定します。 50 Pn11 速度ループゲイン Pn101 速度ループゲイン 18....

  • マニュアル

    ...す。 40.0 Pn010 位置ループゲイン(RT) Pn100 位置ループゲイン 32.0 単位は同じなので、そのままの値を設定してくだ s-1 s-1※1 さい。 27.0/ 速度制御の比例ゲインを設定します。 50.0 Pn011 速度ループゲイン(RT) Pn101 速度ループゲイン 18.0 単位は同じなの...

  • マニュアル

    ...転送するデータは、以下に示すように、連続したチャネルに前もって設定しておいてください。 チャネル番号 S S+1 S+2 S+3 S+4 … ビット番号 15 ∼ 8 7 ∼ コマンドコード (Explicitメッセージ FINSコマンド "2801" を設定してください。 ) 実際送信したいスレ...

  • マニュアル

    ...論理ポート):0∼7 Hex 4-22 第4章 通 信 ● 送信データチャネル割付け(PMCR命令の第3オペランド) CH番号 S+0 S+1 S+2 S+3 S+4 ∼ ● 内容(データ形式) データ送信データチャネル数 0005 H∼00FA H(10進 5∼250) 送信するデータのチャネル数を設定してくださ...

  • マニュアル

    ...、 SYSMACαの例を 示しています。 SYSMAC CSシリーズでは異なります。 通信ポート 1:ポートA 2:ポートB CH … S S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7 S+8 S+9 S+10 … D D+1 D+2 D+3 … コミュニケーションボード 0 シーケンスNo. 000∼999(BCD設定) データの内容 … PMCR命...