全 44873 件が検索されました。(6061 - 6080件を表示)

  • カタログ

    ...[P153-E1-02] SYSMAC-XR020 MQTT Communications Library Catalog S ysmac Librar y MQT T Communications Librar y SYSMAC -XR020 Direct connection to a cloud facilitates quick and secure data collection Easy·Quick Collect real-time data with minimal cost, without the need for any gateway device The use of the MQTT Communications Library enables direct connection between ...

  • カタログ

    ...でシステム構 築 可 能・中継処理不要でリアルタイムにデータ収集 可 能接続クラウドサービス ・Amazon Web Ser vices MQTT(S) ・Microsoft A zure クラウドへのデータ送信 MQTT(S) ゲートウェイPC による中継 クラウド直 結で コントローラからデータ収 集 コントローラ...

  • カタログ

    ... 00 11 10 1 10 10 1 10 10 0 1 10 10 1 10 10 0 User access User access management management IT engineer IT engineer Can access Cannot access Can access Cannot access Data A Data A Data B Data B Data C Data C Cannot access Can access Cannot access Can access OT engineer OT engineer *1. Based on Omron investigation in August 2023. I AB カタログ・マニュアル 表 4 パターン ( 和文 ) _C(フライヤ簡易版 ) ※クイックチ...

  • カタログ

    ... 1 10 10 0 ユーザアクセス管理ユーザアクセス管理 IT エンジニア IT エンジニアアクセス可アクセス可 情報 A A 情報 アクセス不可アクセス不可 情報 B B 情報 情報 C C 情報 アクセス不可アクセス不可 アクセス可アクセス可 OT エン...

  • カタログ

    ...Sysmac Library SYSMAC-XR@@@ Omron's control expertise changes programming Sysmac Library SYSMAC-XR@@@ Omron's control expertise changes programming FB 2 Various software components help reduce programming time The Sysmac Library is ...

  • カタログ

    ...サーボドライバ (形R88D-KN□□□-ECT) Ver.2.10以降 Ver.1.12 Ver.1.18 Ver.1.14 ・1Sシリーズサーボド以降以降以降ライバ (形R88D-1S(A)N□□□ECT) Ver.1.0以降 (形R88D-1SN□□□ECT-51)Ver.2.0以降・NXシリーズパルス出力ユニット (形NX-PG0□□□) Ver.1.1以降 MCコマンドテーブルライブラリ...

  • カタログ

    ...[P100-E1-03] SYSMAC-XR007 Temperature Control Library Catalog Sysmac Library for NJ/NX/NY Controller SYSMAC-XR007 Temperature Control Library Improve product quality and reduce cycle time with optimal temperature control. Issue 1 Uneven heating of ...

  • カタログ

    ..._E_2_2 Options for the G6B-4CB, G6B-4@@ND, and G3S4 Relay Removal Tool P6B-Y1 Ordering Information Applicable Terminal Relays G6B-4CB G6B-4@@ND G3S4 Model P6B-Y1 Short Bar G6B-4-SB A Short Bar is used to wire crossovers for common terminals for coils or contacts. Ordering Information 8.5 8.5 8.5 Applicable Terminal Relays 6.8 3.6 11.5 9.5 G6B-4CB G6B-4@@ND G3S4 6.8 Model G6B-4-SB (32.3) Terminal Cover (Two per Set) G6B-4-C Ordering Information Applicable Terminal Relays G6B-...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...Present Proximity Sensor main circuit 4.7 kΩ 2.2 Ω Black *1 Output *2 Tr High Low Blue 0V ON OFF *1. Load current: 200 mA max. *2. When a transistor is connected. Connections Connection to the S3D2 Sensor Controller TL-L100-7 Blue: 0 V Black: Output Brown: 12 VDC The signal input switch on the S3D2 can be used to set reverse operation. Note: 1. Refer to S3D2 for details. S3D2 3 TL-L Safety Precautions Refer to Warranty and Limitations of Liability. Precautions for Correct Use WARNING Do not use this product under ambient conditions that ...

  • カタログ

    ...でください。 ●設計時周囲金属の影響周囲の金属物に対しては、下表の寸法以上離してください。 周囲金属の影響 A B 項目 A B 寸法(mm) 250 相互干渉対向または並列に配置されるときは、下表の寸法以上離してください。 ...

  • カタログ

    ...[-] TL-LP/LY Data Sheet Long-distance Proximity Sensor TL-LP/LY CSM_TL-LP_LY_DS_E_4_2 Long-distance Model with a Sensing distance of 50 mm. Be sure to read Safety Precautions on page 3. Ordering Information Appearance Sensing distance Column type (flat-surface mounting) Output configuration Model 3-wire DC (normally open) TL-LP50 1M 50 mm 2-wire AC (normally open) TL-LY50 1M Note: Models with different frequencies are available. The model numbers are TL-L@50B. Ratings and Specifications Item Sensing distance Set distance Differential travel Model Sensing object Standard sensing ...

  • カタログ

    ...さい。 本製品は人体保護用の検出装置としては使用できません。 対向取りつけ 使用上の注意 対向取りつけ A B 定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。 ●設計時周囲金属の影響周囲金属に対しては、下表の寸法以上離し...

  • カタログ

    ...Rectangular Standard Proximity Sensor Rectangular Standard Proximity Sensor TL-N/TL-Q CSM_TL-N/TL-Q_DS_E_14_5 A Wealth of Models for All Types of Applications • Easy installation, high-speed pulse generator, high-speed rotation control, and more. • Direct mounted to metal (-N Models). • ...

  • カタログ

    ...ド 0 20 距離 Y (㎜) 電源電圧 (V) 5 出力残留電圧 100 ︶ ON ON 160 80 3 V V ∼ 60 2 A 40 1 VL V 出力残留電圧 200 ︶ VL V 4 V TL-N□MY AC200V時負荷電圧 ︵ 形TL-N□MY、AC100V時負荷電圧 ︵ 出力残電圧︵ ︶ 残留電圧特性形TL-N□MD 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 AC100V ∼ 5 10 30 50 100...

  • カタログ

    ...0 20 距離 Y (㎜) 電源電圧 (V) 5 VL 4 出力残留電圧 100 V ON V 160 80 3 V ∼ 60 2 A 40 1 VL 出力残留電圧 200 ︶ ON ︶ V TL-N□MY AC200V時負荷電圧 ︵ 形TL-N□MY、AC100V時負荷電圧 ︵ 出力残電圧︵ ︶ 残留電圧特性形TL-N□MD 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 V AC100V ∼ 5 10 30 50 100 300 ...

  • カタログ

    ...[-] TL-W Data Sheet Flat Inductive Proximity Sensor TL-W CSM_TL-W_DS_E_12_5 Standard Flat Sensors in Many Different Variations • Only 6 mm thick yet provides a sensing distance of 3 mm (TL-W3MC1). • Aluminum die-cast models also available. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Be sure to read Safety Precautions on page 7. Ordering Information Sensors [Refer to Dimensions on page 8.] DC 2-Wire Models Appearance Model Operation mode Sensing distance NO Unshielded TL-W5MD1 2M *1 *2 5 ...

  • カタログ

    ...使用しないでください。 相互干渉対向、または並列に配置する場合は、下表に示した値以上でご使用ください。 B A 使用上の注意定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。 ●設計時周囲金属の影響周囲金属物に対しては、下...

  • カタログ

    ...[M100-E-01] TM Series Plug & Play Kits Catalog OMRON TM Collaborative Robot HW 3.1 / 3.2 Compatible Plug & Play Kits OMRON ROBOTICS AND SAFETY TECHNOLOGIES automation.omron.com Compatible Plug & Play Kits OMRON has partnered with ...

  • カタログ

    ....omron.co.jp 3 協調ロボットTMシリーズ Plug&Playキット 分類 外観 メーカ 商品名 SKU番号 * SGベースパーツ SG-a-H SG-a-S SG-b-H ソフトグリッパー 103546 103689 103860 103691 2FG7パラレルグリッパー 106376 このパラレルグリッパーは、狭い場所で大きな可搬質量に使用。...