全 44873 件が検索されました。(5841 - 5860件を表示)

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...リンクユニット × メモリリンク パソコン、SBC、PLC 三菱電機製 FXシリーズ MELSEC FX1、FX2、FX2C、FX0、FX0N × 三菱電機製 Aシリーズ計算機リンクユニット A0J2-C214S1、A1SJ71UC24-R2/R4、AJ71UC24 × × パソコン、SBC、PLC (RS-232C方式) Allen Bradley SLC 5/02、03、04、05 *3 × GE-Fanuc 90-20、90-30 series *3 × Siemens S7-300、S7-400 series *...

  • カタログ

    ... for low power equipments or noize-resistant differential input type (NX-AD) • Selecting channel to use, moving average, input disconnection detection, over range/under range detection, and user calibration • Detachable front connector with screwless Push-In Plus terminals for easy installation and maintenance • Compact with ...

  • カタログ

    ...接地端子 電流容量 8 端子台 12 形式 標準価格 (¥) 形NX-AUX02 1,100 形式 標準価格 (¥) 形NX-TBA082 A/B なし 16 10A 形NX-TBA122 770 形NX-TBA162 付属品付属品はありません。 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 6 NX-AD/DA 共通一般仕様項目構造 仕様...

  • カタログ

    ... and connect various types of serial devices. • The serial line monitor on the Sysmac Studio helps easily and reliably connect serial devices. Features • • • • • • • Just 12 mm wide, saving space in your cabinet. Three models are available with ...

  • カタログ

    ...止ピン 仕様 10台分 (端子台用30個、ユニット本体用30個) 仕様 商品名称端子台* 端子数 16 列番号印刷 A/B 接地端子あり 電流容量 10A 形NX-TBC162 770 *対象は形NX-CIF101、形NX-CIF105となります。 (形NX-CIF210は対象外) 付属品付属品はありません。 シリアルラインモニ...

  • カタログ

    ... for OMRON factory automation products. • Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, and Visual Basic are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries. • EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany. • Safety over EtherCAT® is ...

  • カタログ

    ...形NX-AUX02 標準価格(¥) 1,100 端子台商品名称端子台 2 仕様端子数 列番号印刷 接地端子 電流容量 8 A/B あり 10A 形式形NX-TBC082 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア 標準価格 (¥) 770 www.fa.omron.co.jp NX-CSG 仕様認証規格認証機関 規格 UL ・NRAG (UL 61010-1 お...

  • カタログ

    ... timing by correcting for the target device’s operation delays Counter Logging, which collects the count data of fast-moving workpieces Logging up to 4,096 data entries PWM Output, which synchronizes the control pulse signal output with the target matching Switchable between the three-phase (Phase ...

  • カタログ

    ...載。 最大4,096個のデータロギングが可能・目標値一致に同期した制御パルス信号を出力可能な「PWM出力機能」搭載・3相(A相/B相/Z相)2Chモードと単相6Chモードを選択可能・Ch毎に設定可能な「カウンタノイズフィルタ」を搭載 お問い合わせ 0120-...

  • カタログ

    ...□□□□ High -speed Counter Unit NX- CT□□□□ High-speed counter & edge control for reducing waste and loss on the production sites High-speed, high-precision control maximizing added value on the production sites Reducing overfill through correction for delays and fluctuations Outputting ...

  • カタログ

    ... 稼 働・柔軟 なライン構成を支える2つの機 能省スペ ース・低コストを実現する多 Ch 入力カウンタ 特許取得済 ( 3 相( A 相 /B 相 /Z 相)× 2Ch 、単 相 × 6Ch 切 替 可 能) 従来 カウンタカウンタカウンタユニットユニットユニット ...

  • カタログ

    ...-PG0) Positioning control with pulse outputs to command stepper motor drives and other pulse input motor drives NX-EC0122 NX-EC0142 NX-PG0242-5 NX-PG0342-5 General Specifications Item Grounding method Operating environment Specification Mounted in ...

  • カタログ

    ...台 形式 10 台分 (端子台用30 個、ユニット本体用30 個) 端子数 列番号印刷 接地端子 電流容量 形式 12 A/B なし 10A 形NX-TBA122 16 A/B なし 10A 形NX-TBA162 12 C/D なし 10A 形NX-TBB122 標準価格(¥) 1,100 標準価格(¥) 770 付属品付属品はありません。 ご購入 当社販売店 ま...

  • カタログ

    ... to 63 NX-IO Units can be connected to one EtherCAT Coupler Unit. Standard and high-performance units can be mixed.*1 High-speed remote I/O control is possible at the fastest communication cycle of 125 μs.*2 Each Coupler plus its I/O form just ...

  • カタログ

    ...の商品情報は 6 NX-ECC 外部インタフェース EtherCATカプラユニット 形NX-ECC20□ (B) (D) RUN (C) (E) (F) (C) (G) (A) 記号 項目 仕様 (A) NXバスコネクタ 右隣りのNXユニットとの接続コネクタです。 (B) 表示部 ユニットの現在の動作状態や、電源の状態を示します。 (C) 通...

  • カタログ

    ...High-speed data exchange based on EtherCAT • NX Series available as subsystem controller on EtherCAT Features • Data exchange between EtherCAT master and CPU unit. • Adjustable data exchange sizes. • Troubleshooting with event codes. 1 NX-ECT101 System Configuration An example of ...

  • カタログ

    ...、接続しているCPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。 (I)コンフィグレーションソフトウェア (A)EtherCATマスタ .xml (H)ESIファイル内蔵EtherCATポート (G)サポートソフト (Sysmac Studio) (B)通信ケーブル Ethernetケーブル ●CPU ラック (C)NX シリーズ CPU ...

  • カタログ

    ...Safety control Auxiliary analog control Reduce machine design lead time Distributed modules enable concurrent development. In addition, using the NX-ECT101 to connect all devices via EtherCAT reduces the need to learn many software tools. The Automation Software Sysmac Studio is ...

  • カタログ

    ...。 従 来 プロ セス制御 N X シリーズ メインコントローラ モーション制御 安全制御 付帯アナロ グ制御 A社 B社 C社 プロ セス制御 メインコントローラ モーション制御 安全制御 統合開発環境 付帯アナロ グ制御 Sysmac Studio フットプリントの削...