全 44876 件が検索されました。(461 - 480件を表示)

  • 商品情報

    ....5kVA 0.9kVA 1.3kVA 1.8kVA 2.3kVA 電源電圧 単相AC200~240V(170~264V) 50/60Hz 単相または三相AC200~240V(170~264V) 50/60Hz 定格電流 1.3A 2.0A 3.7A 5.0/3.3*A 7.5/4.1*A 11/8.0*A 制御回路 電源電圧 単相AC200~240V(170~264V)50/60Hz 定格電流 0.05A 0.05A 0.05A 0.05A 0.07A 0.07A 発熱量 主回路 14.3W 14....

  • 商品情報

    ...途お問い合わせください。 USB通信ケーブル推奨品 商品名称 メーカ 仕様 形式 USB通信ケーブル エレコム株式会社 A-miniB、2m U2C-MF20BK 注. 推奨品が入手できない場合は、市販のフェライトコア付きUSBケーブルをご使用ください。 メニュー 商品の特長...

  • 商品情報

    ...特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 定格 形式 形H8PS-□A 形H8PS-□AF 形H8PS-□AP 形H8PS-□AFP 電源電圧 DC24V 許容電圧範囲 定格電源電圧の85~110% 取りつけ方法 埋込み取りつけ 表面取りつけ 埋込み取りつけ 表面...

  • 商品情報

    ...コネクタタイプ必須) サイズ コードの仕様 形状 コードの種類 形式 M8 標準コード ストレート形 2m 4線式 形XS3F-M421-402-A 5m 形XS3F-M421-405-A L形 2m 形XS3F-M422-402-A 5m 形XS3F-M422-405-A 取りつけ金具 形状 適用形式 形式 数量 形E3X-SD□ 形E3X-NA□ 形E3X-NA□F 形E39-L143 1 形...

  • 商品情報

    ... 400 700 反射形 半導体:洗浄・現像・ エッチング60℃ トップビュー 形E32-L11FP 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm) 取付穴中心Aから19~31mm(推奨検出距離:22mm) 半導体:剥離85℃ 形E32-L11FS 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm) 取付穴中心...

  • 商品情報

    ...格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 ユニット 種類 商品名称 仕様 通信種類 占有 号機数 消費電流(A) 形式 5V系 24V系 CJ1 CPU 高機能 ユニット DeviceNet ユニット マスタ、 スレーブ機能付き、 最大32,000点/マスタの制御 ・リモートI/O通信...

  • 商品情報

    ...、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。分解、改造、修理したり、内部に触らないでください。 注意:火災や感電の危険 a)2つ以上の遮断スイッチをご使用の場合、修理点検前にすべてのスイッチをOFFし、製品を無通電状態にしてくださ...

  • 商品情報

    ...フトウェア Thermo Mini 対応機種 E5CBシリーズ USB I/F規格 USB Specification 1.1準拠 DTE速度 38400bps コネクタ仕様 パソコン側 : USB(タイプA プラグ) 温度調節器側 : 専用シリアルコネクタ 電源 バスパワー(USBホストコントロ-ラから供給) 注1 電源電圧 DC5V 消費電流 最大450mA...

  • 商品情報

    ...)、QR Code、 MicroQR Code、PDF417、MicroPDF417、 GS1-DataMatrix) バーコード(JAN/EAN/UPC、Code39、 Codabar(NW-7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、 Code 93、Code128/GS1-128、GS1 DataBar* (Truncated、Stacked、Omni-directional、 Stacked Omni-directional、Limited、 Expanded、Expanded Stacked)、 Pharmacode、GS1-128 Composite Code(CC-...

  • 商品情報

    ...ユニットを選択します。 CJシリーズI/Oコントロールユニット(増設時に、CPUラックに接続) 商品名称 仕様 消費電流(A) 形式 5V系 24V系 CJシリーズ I/Oコントロールユニット NJシリーズCPUラックに1台、NJシリーズ増設ラックを接続すると...

  • 商品情報

    ...計 周囲温度55℃:月差-4.5~+4.5分 周囲温度25℃:月差-3.5~+3.5分 周囲温度0℃ : 月差-4.5~+4.5分 *1. ハードウェアリビジョン「A」または「B」で対応しています。 *2. ハードウェアリビジョン「A」で対応しています。 *3. 実行オブジェクト、変数テーブル(変数...

  • 商品情報

    ...NB5Q-KBA04 NB7W用 5枚入り 形NB7W-KBA04 NB10W用 5枚入り 形NB10W-KBA04 注. NBシリーズとツール(パソコン)との接続は、市販のUSBケーブル(Aタイプオス-Bタイプオス)、または市販の      Ethernetケーブル(10BASE-T/100BASE-TXツイストペアケーブル)をご使用ください。      NBシリーズとPLCを...

  • 商品情報

    ...リアル通信 (COM2) --- RS-232C/422A/485準拠(非絶縁)。 伝送距離15m(RS-232C)、50m(RS-422A/485)。 コネクタ式端子台(D-Sub 9-pin) USBホスト USB2.0 full speed相当 Type-A。出力電力 5V、150mA。 USBスレーブ USB2.0 full speed相当 Type-B。伝送距離 最大5m。 プリンタ接続 PictBridge対応プリンタ Ethernet通信 10BASE-T/100BASE-TX 一般仕様...

  • 商品情報

    ...ユニットを選択します。 CJシリーズI/Oコントロールユニット(増設時に、CPUラックに接続) 商品名称 仕様 消費電流(A) 形式 5V系 24V系 CJシリーズ I/Oコントロールユニット NJシリーズCPUラックに1台、NJシリーズ増設ラックを接続すると...

  • 商品情報

    ...計 周囲温度55℃:月差-4.5~+4.5分 周囲温度25℃:月差-3.5~+3.5分 周囲温度0℃ : 月差-4.5~+4.5分 *1. ハードウェアリビジョン「A」または「B」で対応しています。 *2. ハードウェアリビジョン「A」で対応しています。 *3. 実行オブジェクト、変数テーブル(変数...

  • 商品情報

    ...類を参照ください。(視野の公差は±10%以内) 設置距離 主な機能 検査アイテム 文字認識  認識可能文字  ・アルファベット A~Z  ・数字 0~9  ・記号 ‘ - . : /  認識可能文字数  ・縦:最大4行まで  ・横:最大32文字まで 辞書カスタマイズ 2次元コード(Data Matrix(ECC200)、 QR Code、MicroQR Code、PDF417、 ...

  • 商品情報

    ...い合わせください。 【エア流量センサの場合】 子機1台に対して、2台まで接続可能 *接続には、専用ケーブル形D6FZ-JD□□(オプション品)を使用してください。詳細は、当社営業担当までお問い合わせください。 【他社センサの場合】 水、ガス、電力など他...

  • 商品情報

    ...消費電力/消費電流 2.4W以下(センサへの供給電力は含みません)/ 100mA以下(センサへの供給電流は含みません) 表示灯 L/A IN表示灯(緑)、L/A OUT表示灯(緑)、PWR表示灯(緑)、RUN表示灯(緑)、ERROR表示灯(赤)、 SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤) 振動(耐久) 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s ...

  • 商品情報

    ...損する恐れがあります。製品本体のねじを緩めないでください。 DINレール取り付け DINレールに取り付ける場合は、A部をレールの一端にひっかけ方向に押し込んでください。 取り外す場合は、C部にマイナスドライバを差し込み、引き外...

  • 商品情報

    ... B、EN 55011 Class B 適合 (三相、二相) EN 61204-3 Class B、EN 55011 Class B 適合 (三相:定格出力電流の100%以下) (二相:定格出力電流の45%以下) EN 61204-3 Class A、EN 55011 Class A 適合 (二相:定格出力電流の45~100%) 放射妨害電界強度 EMS EN 61204-3 high severity levels 安全規格(*14) UL 508(Listing)、UL 61010-2-201(Listing) OVCⅢ/OVCⅡ Pol2 *...