全 44876 件が検索されました。(561 - 580件を表示)

  • 商品情報

    ...当者に確認してください。 SPUユニット (高速データ収集ユニット) ユニット 種類 商品名称 仕様 占有 号機数 消費電流(A) 形式 海外 規格 PCカードスロット Ethernet(LAN)ポート 5V系 24V系 CJ1 CPU 高機能 ユニット SPUユニット (高速データ 収集ユニット) CFカー...

  • 商品情報

    ...150g 約170g 材質 ケース:黄銅ニッケルメッキ、振動子面:ガラスエポキシ樹脂、ポリウレタン 付属品 取扱説明書、形XS2F-D523-D80-A(コード長2m)、形XN2A-1430 *平均回数を256回に設定時の値です。 アンプ部 形式 形E4C-UDA11 形E4C-UDA41 形E4C-UDA11AN 形E4C-UDA41AN タイプ ツイン出力タイ...

  • 商品情報

    ... 操作ボタン、 カレンダ・時計 アナログ 入力 形式 CPU ユニット 標準LCDタイプ 10 あり AC100~240V 6 AC100~240V 4 リレー あり なし 形ZEN-10C1AR-A-V2 DC12~24V DC12~24V あり 形ZEN-10C1DR-D-V2 トランジスタ 形ZEN-10C1DT-D-V2 20 AC100~240V 12 AC100~240V 8 リレー なし 形ZEN-20C1AR-...

  • 商品情報

    ...形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 定格 形式 形ZEN-□C□AR-A-V2/形ZEN-8E1AR 形ZEN-□C□D□-D-V2/形ZEN-8E1D□ 電源電圧 AC100~240V 50/60Hz DC12~24V(リップル含有率5%以下) 許容電源電圧 AC85~264V DC10.8~28.8V 消費電力 CPUユニット(単体) ・形...

  • 商品情報

    ...新の適合規格は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 ユニット 種類 仕様 占有 号機数 消費電流(A) 形式 通信種類 1マスタあたりの最大入出力点数 5V系 26V系 CS1高機能 I/Oユニット ・リモートI/O通信 ・メッセージ通信 ...

  • 商品情報

    ... AWG23 シース色:黒 耐スパッタケーブル φ6.6 AWG20 シース色:青 コンタクト配列図(かん合面側) 項目 仕様 4極 5極 8極 A-coding(DC用) オス(プラグ)側 メス(ソケット)側 接続 当社形式 スマートクリックタイププラグ M12タイププラグ 形XS5H、形XS5G、 形XS5W(プラグ...

  • 商品情報

    ...リーズ 1台 形NX-V680C1 2台 形NX-V680C2 IDセンサユニット 種類 形状 接続IDシステム 外部供給電源 占有号機数 消費電流(A) 形式 5V系 24V系 外部系 CJ1用 高機能 I/O ユニット 形V680 シリーズ 1ヘッド -- 1号機分 0.26 0.13 * -- 形CJ1W-V680C11 2ヘッド 2号機分 0.32 0....

  • 商品情報

    ...ト 簡易的にUSBケーブルでパソコンと接続する場合に使用します。USBポートは、USB1.1に準拠し、USBケーブルはシリーズA-ミニUSBシリーズBコネクタです。 USBポート用のドライバが別途必要です。以下のURLよりダウンロードしてください。 http://...

  • 商品情報

    ....318 0.637 1.27 2.39 定格回転数 r/min 3000 瞬時最大回転数 r/min 4500 瞬時最大トルク * N・m 0.955 1.91 3.82 7.16 定格電流 * A(rms) 0.84 1.1 2.0 3.7 瞬時最大電流 * A(rms) 2.5 3.3 6.0 11.1 ロータイナーシャ kg・m 2 (GD 2 /4) 6.34×10 −6 3.30×10 −5 6.03×10 −5 1.50×10 −4 パ...

  • 商品情報

    ...条件は以下を適用してください。    IEC/EN60947-5-1 DC-13:0.8A    UL508 Pilot Duty:0.5A 増設ユニット定格 形式 G9SX-EX-□ 定格負荷 AC250V 3A/DC30V 3 A (抵抗負荷) 定格通電電流 3A 接点電圧の最大値 AC250V、 DC125V 性能 形式 G9SX-GS226-T15-□ G9SX-EX-□ 過電圧カテゴリ(IEC/EN60664-1) Ⅱ Ⅱ(ただし、リレー接点出力部 : 端...

  • 商品情報

    ...注文ください。 サイズ コードの仕様 形状 コードの 種類 形式 M8 (4極) 標準コード ストレート形 *1 2m 4線式 形XS3F-E421-402-A 5m 形XS3F-E421-405-A L形 *1*2 2m 形XS3F-E422-402-A 5m 形XS3F-E422-405-A 注. ケーブル仕様:外皮材質 PVC、ナット材質 ステンレス(SUS316L)、保護構造 IP67(IEC60529...

  • 商品情報

    ...モリ容量 : 10Kステップ 高速カウンタ : 100kHz 4軸 パルス出力 : 100kHz 2軸 (トランジスタタイプのみ) AC電源 リレー 36点 24点 形CP1L-M60DR-A トランジスタ(シンク) 形CP1L-M60DT-A DC電源 リレー 形CP1L-M60DR-D トランジスタ(シンク) 形CP1L-M60DT-D トランジスタ(ソース) 形CP1L-M60DT1-D...

  • 商品情報

    ...能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 一般仕様 タイプ AC電源タイプ DC電源タイプ 形式 形CP1L-□□□-A 形CP1L-□□□-D 電源電圧 AC100~240V 50/60Hz DC24V 許容電源電圧 AC85~264V DC20.4~26.4V 消費電力 50VA以下(形CP1L-M60/M40/M30□□-...

  • 商品情報

    ...V400-R1CF 形V400-R1CS ビュー方向 フロントビュー サイドビュー 適用コード 2次元コード:QRCode、DataMatrix(ECC200)、MicroQR、PDF417 バーコード:WPC(JAN/EAN/UPC-A/UPC-E)、NW-7、ITF、Industrial2of5、Code39、Code93、         Code128、GS1 DataBar 最小分解能 バーコード:0.1mm 2次元コード:0.169mm 焦点距離(WD) 約60mm 視野 * 52×41 照明 赤色LED×4(波長630nm) 撮像...

  • 商品情報

    ...注文ください。 サイズ コードの仕様 形状 コードの種類 形式 M8 (4極) 標準コード ストレート形 *1 2m 4線式 形XS3F-E421-402-A 5m 形XS3F-E421-405-A L形 *1*2 2m 形XS3F-E422-402-A 5m 形XS3F-E422-405-A 注. ケーブル仕様:外被材質 PVC、ナット材質 ステンレス(SUS316L)、保護構造 IP67   高...

  • 商品情報

    ...認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 EtherNet/IPユニット ユニット 種類 名称 仕様 占有 号機数 消費電流(A) 形式 海外 規格 通信ケーブル 通信種類 1CPU 実装可能台数 5V系 24V系 CJ1 CPU 高機能 ユニット EtherNet/IP ユニット ツイストペアケーブ...

  • 商品情報

    ...,800 700 反射形 半導体:洗浄・現像・ エッチング60℃ トップビュー 形E32-L11FP 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm) 取付穴中心Aから19~31mm(推奨検出距離:22mm) 半導体:剥離85℃ 形E32-L11FS 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm) 取付穴中心...

  • 商品情報

    ...認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 ユニット ユニット 種類 商品名称 仕様 占有 号機数 消費電流(A) 形式 制御出力インタフェース 軸数 5V系 24V系 CJ1 高機能I/O ユニット 位置制御 ユニット (高速タイプ) パルスカウンタ機能...

  • 商品情報

    ...:ロイド、CE:EC指令。 ・使用条件についてはお問い合わせください。 入力ユニット ユニット 種類 商品名称 仕様 消費電流(A) 形式 海外規格 I/O点数 入力電圧電流 コモン数 外部接続 占有 点数 5V系 24V系 CJ1 基本I/O ユニット DC入力 ユニット 入力...

  • 商品情報

    ...:ロイド、CE:EC指令。 ・使用条件についてはお問い合わせください。 出力ユニット ユニット 種類 商品名称 仕様 消費電流(A) 形式 海外 規格 出力 タイプ IO 点数 出力電流、電圧 コモン数 外部接続 占有点数 5V系 24V系 CJ1 基本I/O ユニット リレー接点 ...