全 44876 件が検索されました。(421 - 440件を表示)
- 商品情報
...信 プロトコル 無手順(TCP/UDP) I/F 1000BASE-T×2 EtherNet/IP通信 有(ターゲット/Ethernetポート使用) PROFINET通信 ・有(スレーブ/Ethernetポート使用) ・Conformance class A EtherCAT通信 有(スレーブ)EtherCAT通信仕様は、カタログをご覧ください。 パラレル I/F ・ 1ラインモード使用時:入力12点/出力31点 ・ 2ライ...
- 商品情報
...けはできません。 DINレール取りつけ DINレールに取りつける場合は、レールストッパがカチッと音がするまで下げ、A部をレールの一端にひっかけB方向に押し込んでレールストッパを上げてロックしてください。 取り外す場合は、C部...
- 商品情報
...、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。分解、改造、修理したり、内部に触らないでください。 注意:火災や感電の危険 a)当機は、オープンタイプのプロセスコントローラとして、UL Listing*1の認証を受けていますので、必ず外へ火の出ない構...
- 商品情報
...格/性能 形式セレクタ 外形寸法 配線/接続 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 定格 電源電圧 電源電圧Aタイプ: AC100~240V 50/60Hz 電源電圧Dタイプ: AC24V 50/60Hz/DC24V 許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110% 消費電力 8.7VA以下(AC100~240V)、5.5VA以下(AC24V)/ 3.2W以下(DC24V) セン...
- 商品情報
...信 EtherNet/IPネットワーク上のデバイスと任意のCIPコマンドを送受信する機能 TCP/IP 機能 CIDR IPアドレスのクラス(クラスA ~クラスC )を使わないIP アドレスの割り当てを行う機能 IP Forwarding IPパケットのインターフェース間転送機能 TCP/IP アプリ...
- 商品情報
...け> 形S8FS-G015□□□~150□□□ 形S8FS-G300□□□/形S8FS-G600□□□ <その他取りつけ>*2 形S8FS-G015□□□~150□□□ <DINレール取りつけ> DINレールに取りつける場合は、(A)部をレールの一端にひっかけ、(B)方向に押し込んでください。 取り外す場合は、(C)部にマイナスドライバを差し込み、引き外してく...
- 商品情報
...障時にも安全なように、別系統で監視機器を取り付けるなどの安全対策を行ってください。 注意:火災や感電の危険 a)当機は、オープンタイプのプロセスコントローラとしてUL Listingの認証を受けていますので、必ず外へ火の出ない構造の...
- 商品情報
...形式セレクタ 動画 外形寸法 配線/接続 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 定格 電源電圧 電源電圧Aタイプ:AC100~240V 50/60Hz 電源電圧Dタイプ:AC24V 50/60Hz/DC24V 許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110% 消費電力 オプション-000タイプ : 6.6VA以下(AC100~240V)、4.1VA以下(...
- 商品情報
...ールとセキュア通信する機能 内蔵 EtherNet/IP ポート 通信プロトコル TCP/IP、UDP/IP TCP/IP 機能 CIDR IPアドレスのクラス(クラスA~クラスC)を使わないIPアドレスの割り当てを行う機能 IP Forwarding IPパケットのインターフェース間転送機能 Packet Filter IPパケッ...
- 商品情報
...、6桁 表示灯 状態表示灯 HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、STABILITY(緑色)、ZERO(緑色)、 ENABLE(緑色)、THRESHOLD-H(橙色)、THRESHOLD-L(橙色)、RUN(緑色) EtherCAT表示灯 ECAT RUN(緑色)、L/...
- 商品情報
...空気圧パススルーポート 2(6mm)および1(4mm)プッシュ型継手、最大圧0.55MPa ベルトエンコーダ ラインドライバ入力×2(A、B、Z) RS-232Cシリアル通信ポート 1(トラブルシューティング情報のみ) プログラミングソフト Sysmac Studio-64bit / ACE Version 4 *8 IPC Application Manager Robot Vision ...
- 商品情報
...定格出力電流)を超えないようにしてください。 使用上の注意 DINレール取り付け DINレールに取り付ける場合は、(A)部をレールの一端にひっかけ(B)方向に押し込んでください。 取り外す場合は、(C)部にマイナスドライバを差し込み、引き外...
- 商品情報
... 24V/48V 24V/48V 規格対応 *15 高調波抑制 EN 61000-3-2適合(三相・二相)*14 EMI 雑音端子電圧 EN 61204-3 Class B、EN 55011 ClassB適合(三相) EN 61204-3 Class A、EN 55011 ClassA適合(二相) 放射妨害電界強度 EMS EN 61204-3 high severity levels 安全規格 *15 UL 508 (Listing) UL 62368-1(Recognition) OVCⅡ(≦3000m) Pol2 CSA C22.2 No.62368-1 OVCⅡ(≦3000m) Pol2 EN/IEC 62477-1 ...
- 商品情報
...信 プロトコル 無手順(TCP/UDP) I/F 1000BASE-T×2 EtherNet/IP通信 有(ターゲット/Ethernetポート使用) PROFINET通信 ・有(スレーブ/Ethernet ポート使用) ・Conformance class A EtherCAT通信 有(スレーブ) パラレル入出力 入力9点/出力22点 エンコーダI/F 使用不可 モニタI/F DVI-I 出力(アナログRGB & DVI-Dシン...
- 商品情報
...ンバータ 形式 電圧クラス 最大適用 モータ容量 [kW] 形式 標準負荷/ 軽負荷モード 最大適用 モータ容量 [kW] 定格 入力電流 [A] 入力側 ノイズフィルタ 三相 200V級 0.1 3G3MX2-A2001-V2 標準負荷 0.1 1.0 3G3AX-NFI21 軽負荷 0.2 1.2 0.2 3G3MX2-A2002-V2 標準負荷 0.2 1.6 軽...
- 商品情報
....5 24.9 LD 0.4 0.7 1.4 2.4 3.9 4.9 8.1 12.4 16.6 23.2 28.6 定格入力電圧 三相 200V -15%~240V +10%、50/60Hz ±5% 定格入力電流[A] ND 1.0 1.6 3.3 6.0 9.0 12.7 20.5 30.8 39.6 57.1 62.6 LD 1.2 1.9 3.9 7.2 10.8 13.9 23.0 37.0 48.0 68.0 72.0 定格出力電...
- 商品情報
...アクチュエータ D40A-A2 アクセサリ(別売) ケーブル付コネクタ M12コネクタ付きケーブル(片側コネクタ) XS2F-D521-DG0-A (L=2m) XS2F-D521-GG0-A (L=5m) XS2F-D521-JG0-A (L=10m) XS2F-D521-KG0-A (L=15m) XS2F-D521-LG0-...
- 商品情報
...売) 接続用 ケーブル付コネクタ 外観 接続方式 ケーブル長 形式 M12コネクタ付きケーブル (片側コネクタ) 2m XS2F-D521-DG0-A 5m XS2F-D521-GG0-A 10m XS2F-D521-JG0-A 15m XS2F-D521-KG0-A 20m XS2F-D521-LG0-...
- 商品情報
...障時にも安全なように、別系統で監視機器を取り付けるなどの安全対策を行ってください。 注意:火災や感電の危険 a)当機は、オープンタイプのプロセスコントローラとしてUL Listingの認証を受けていますので、必ず外へ火の出ない構造の...
- 商品情報
...形式仕様一覧 動画 外形寸法 配線/接続 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 定格 電源電圧 電源電圧Aタイプ: AC100~240V 50/60Hz 電源電圧Dタイプ: AC24V 50/60Hz / DC24V 許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110% 消費電力 オプション-000タイプ: 5.2VA以下(AC100~240V)、3.1VA以下(...