全 44876 件が検索されました。(401 - 420件を表示)
- 商品情報
...ンストールに必要な ハードドライブの空き領域 1GB以上 光学ディスク装置 DVD-ROMドライブ *2 通信ポート USB USB2.0 Type-A *3 LAN Ethernet *3 *1. Armベースのプロセッサはサポートしていません。 *2. NA-RTSMを使用してインストールする場合に必要となりま...
- 商品情報
...トポート *1 *2 用途 USB メモリ、キーボード、マウス用 ポート数 2ポート 準拠規格 USB2.0 伝送距離 最大5m コネクタ Aコネクタ USBスレーブポート *1 用途 Sysmac Studio接続用 ポート数 1ポート 準拠規格 USB2.0 伝送距離 最大5m コネクタ Bコネクタ シリア...
- 商品情報
...品・DINレール取りつけ用金具 商品名称 仕様 形式 EtherCAT分岐スレーブ *1 3ポート、電源電圧:DC 20.4V~28.8V(DC24V -15~+20%)、 消費電流(A):0.08 形GX-JC03 6ポート、電源電圧:DC 20.4V~28.8V(DC24V -15~+20%)、 消費電流(...
- 商品情報
...れ内部で接続されています。 COM コモン端子 入力回路のコモン端子です。 下記「入力仕様」参照 00~15 入力端子 汎用入力Aです。 16~23 入力端子 汎用入力Bです。 形NX1P2-9024DT□ 記号 端子名 説明 参照先 機能接地端子 機能接地端子です。接地線を接続します。 『...
- 商品情報
...信 プロトコル 無手順(TCP/UDP) I/F 1000BASE-T×1 EtherNet/IP通信 有(ターゲット/Ethernetポート使用) PROFINET通信 ・有(スレーブ/Ethernetポート使用) ・ Conformance class A EtherCAT通信 有(スレーブ)(スマートカメラデータユニット形FHV-SDU30使用時) パラレルI/O極性 NPN/PNP共通 パラレルI/F 入力信号 4本 ・...
- 商品情報
...定格出力電流)を超えないようにしてください。 使用上の注意 DINレール取り付け DINレールに取り付ける場合は、(A)部をレールの一端にひっかけ(B)方向に押し込んでください。 取り外す場合は、(C)部にマイナスドライバを差し込み、引き外...
- 商品情報
...相) EN 61000-3-2適合(単相・二相)*14 JIS C 61000-3-2準拠(三相・単相・二相)*15 EMI 雑音端子電圧 EN 61204-3 Class B、EN 55011 ClassB適合(三相) EN 61204-3 Class A、EN 55011 ClassA適合(単相・二相) EN 61204-3 Class B、 EN 55011 ClassB適合(三相) EN 61204-3 Class B、 EN 55011 ClassB適合(単相・二相 *15) EN 61204-3 Class ...
- 商品情報
...)10%含む(アンプユニットより供給) 消費電力 1,500mW以下(アンプユニットは含まない) 表示灯 MS(緑色/赤色)、NS(緑色/赤色)、L/A ETH1(緑色)、U/IN PWR(緑色)、 SS(緑色/赤色) 外部入力 Mode1選択時:通信ユニットバッファリング制御用入力(2入力) Mode2選択時:頭出し情...
- 商品情報
...った上で、電源を投入してください。配線の不良などにより感電、けが、事故、故障、誤動作の恐れがあります。 ・本製品は、「class A」(工業環境製品)です。住宅環境でご使用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。その場合には電波妨害に対...
- 商品情報
...対流 *2. 上下間隔25mm以上 *3. 左右間隔15mm以上(標準取り付け) 左右間隔15mm未満(正面密着取り付け) 取り付け方向 ・形S8AS2は(A)、(B)に示すとおり、標準取り付けまたは正面密着取り付けとしてください。(C)のような上向き取り付けや、その他の方向の...
- 商品情報
.... 上記の出力ディレーティングで示される負荷率に、さらに入力電圧に対する負荷軽減係数を乗じでご使用ください。 A:標準取り付け時 左右間隔15mm以上 B:正面密着取り付け時 左右間隔15mm未満 入力電圧に対する負荷軽減係数 異常電...
- 商品情報
...ズ用 接続ケーブル 形C200HW-NC113用(1軸用) 0.5m 形XW2Z-050J-A6 1m 形XW2Z-100J-A6 形C200HW-NC213/NC413用 (2軸用) 0.5m 形XW2Z-050J-A7 1m 形XW2Z-100J-A7 SMARTSTEP Aシリーズ/ SMARTSTEP Junior 用接続ケーブル 形C200HW-NC113用(1軸用) 0.5m 形XW2Z-050J-A8 1m 形XW2Z-100J-A8 形C200HW-NC213/NC413用 (2軸用) 0.5m 形XW2Z-050J-A9 1m 形XW2Z-100J-A9 IDセン...
- 商品情報
...E5EN/形E5CN/形E5CN-U/ 形E5AN-H/形E5EN-H/形E5CN-H/形E5GN USB I/F規格 USB Specification 1.1準拠 DTE速度 38400bps コネクタ仕様 パソコン側:USB(タイプA プラグ) 温度調節器側:設定ツール用ポート(本体底面) 電源 バスパワー(USBホストコントロ−ラから供給) 電源電圧 DC5V 消費電流 70mA...
- 商品情報
...チング/オートマチックティーチング/ ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/モニターフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算 *4(A+B)演算 *4/ 相互干渉 *4/レーザー劣化検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック 表示灯 動...
- 商品情報
...認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 EtherNet/IPユニット ユニット 種類 名称 仕様 占有 号機数 消費電流(A) 形式 海外 規格 通信ケーブル 通信種類 1CPU 実装可能台数 5V系 26V系 CS1 CPU 高機能 ユニット EtherNet/IP ユニット ツイストペアケーブ...
- 商品情報
....1mm) E3X-CN22: コード φ4/2芯/標準2m(導体断面積: 0.2mm(2 AWG24)/絶縁体径: φ1.1mm) センサI/Oコネクタ ストレートタイプ 形XS3F-M421-40□-A L形タイプ 形XS3F-M422-40□-A 取りつけ金具 形E39-L143 材質 : ステンレス(SUS304) DINレール 形PFP-100N 形PFP-50N 材質 : アルミニウム 形PFP-100N2 材質 : ...
- 商品情報
...、必ずご注文ください。 サイズ コードの仕様 形状 コードの種類 形式 M8 標準コード ストレート形 2m 4線式 形XS3F-M421-402-A 5m 形XS3F-M421-405-A L形 2m 形XS3F-M422-402-A 5m 形XS3F-M422-405-A 取りつけ金具 ファイバアンプに付属しておりませんので、必要に応じ...
- 商品情報
...,700 700 反射形 半導体:洗浄・現像・ エッチング60℃ トップビュー 形E32-L11FP 5M レンズ先端から8~20mm (推奨検出距離:11mm) 取付穴中心Aから19~31mm (推奨検出距離:22mm) 半導体:剥離85℃ 形E32-L11FS 5M レンズ先端から8~20mm (推奨検出距離:11mm) 取付穴中心...
- 商品情報
...にしてください。 DINレール取りつけ DINレールに取りつける場合は、レールストッパがカチッと音がするまで下げ、A部をレールの一端にひっかけB方向に押し込んでレールストッパを上げてロックしてください。 取り外す場合は、C部...
- 商品情報
...圧が出るまでに時間がかかります。またリップルノイズの値が「定格/性能/機能」に記載の範囲外となる場合があります。 A. 標準取りつけ、正面取りつけ金具使用時、側面取りつけ金具使用時 B. 上向き取りつけ時、横向き取りつけ時(横向きは...