全 44876 件が検索されました。(521 - 540件を表示)
- 商品情報
...ンク、 メッセージ通信 最大4台 8.1W以下 形NX-EIP201 産業用スイッチングハブ 商品名称 機能 ポート数 付属品 消費電流(A) 形式 産業用 スイッチングハブ 優先度制御(QoS): EtherNet/IPの制御データ優先 Ethernet規格: IEEE 802.3 10BASE-T、100BASE-TX Auto-Negotiation、ブロードキャストスト...
- 商品情報
...マスタユニット 名称 IO-Link ポート数 耐環境性能 ポート接続端子 形式 EtherCAT対応 IO-Linkマスタユニット 8 IP67 M12 コネクタ A-coding、メス 形NXR-ILM08C-ECT 形NXRシリーズ IO-Link I/Oハブ 名称 I/O コネクタ ポート数 入出力点数 耐環境性能 ポート接続端子 形式 IO-...
- 商品情報
...ス範囲*3 ・16進IDスイッチによる設定:01~FFHex(1~255) ・コンフィグレーションソフトウェアによる設定:0001~FFFFHex(1~65535) LED表示 L/A IN(Link/Activity IN)×1 L/A OUT(Link/Activity OUT)×1 RUN×1 ERR×1 プロセスデータ 可変PDOマッピング(Variable PDO mapping) PDOサイズ/ノード IN:1~270バイト OUT:2~258バイ...
- 商品情報
...認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 EtherNet/IPユニット ユニット 種類 名称 仕様 占有 号機数 消費電流(A) 形式 海外 規格 通信ケーブル 通信種類 1CPU 実装可能台数 5V系 24V系 CJ1 CPU 高機能 ユニット EtherNet/IP ユニット ツイストペアケーブ...
- 商品情報
... 本機(IO-Linkマスタユニット)-IO-Linkデバイス間:20m 局番設定 1~254番 内部応答時間 0.6ms以下 認証クラス Class BまたはClass A(切替式) *1. マスタユニット設定値「M83.IE TSN Class設定」にて指定します。また、100MbpsはClass ...
- 商品情報
...いでください。 DINレール取りつけ 支持レールに取りつける場合はレールストッパがカチッと音がするまで下げ(A)部をレールの一端にひっかけ(B)方向に押し込んでレールストッパを上げてロックしてください。 取りはずす場合は、(C)...
- 商品情報
...耐衝撃 *7 150m/s 2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:緑色) 雑音端子電圧 *8 EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠 *9 放射妨害電界強度 *8 EN61204-3 Class B適合 *9 安全規格 *8 24Vタイプ UL Listed: UL508(Listing, Class2 Output:Per UL1310) *3 cUL Listed: CSA C22.2 No.107.1(Class2 Output:Per CSA C22.2 ...
- 商品情報
...ンタの指針が停止する位置を読む。 (3)SW 2 を切る。 *時間整定ツマミを最小としてください。 3ΦSD : 三相電圧調整器(5~15A) A : 交流電流計 5A V : 交流電圧計 300V Y : マグネットスイッチ(電磁リレー) CC : サイクルカウンタ(時間計) R 1 : 可変抵抗器 50Ω(400W) R 2 : ...
- 商品情報
...一覧表 」をご覧ください 出力接点 接点構成 1c 接点容量 制御電源電圧 接点 手動復帰形 自動復帰形 AC100/110/120V AC200/220/240V a AC240V 3A(cosΦ =1.0) 1.5A(cosΦ =0.3~0.4) AC240V 3A(cosΦ =1.0) 2A(cosΦ =0.4) b AC240V 3A(cosΦ =1.0) 2A(cosΦ =0.3~0.4) AC380/400/440V ...
- 商品情報
....1A 注. スイッチ出力数1c、2cのみ認定取得しています。 定格 接点定格 一般負荷用(銀接点) 定格電圧(V) 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A) 抵抗負荷 ランプ負荷 抵抗負荷 電動機負荷 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常...
- 商品情報
...ジン、アセトン、灯油類はご使用しないでください。センサ部前面のフィルタに、ホコリや油滴などが付いた場合には、 (a)大きなゴミ、ホコリはブロアブラシ(カメラレンズ用)で吹き飛ばしてください。(呼気で吹き飛ばすことは避けてくださ...
- 商品情報
...仕様一覧 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 一般仕様 適用 バーコード バーコ−ドの種類 JAN/EAN/UPC(A、E)、CODE39、NW-7、ITF STF(2 of 5bar)、CODE93、CODE128 (EAN128含む) 読取り桁数 MAX32桁(バー幅と読取りサイズにより変動) 読取り 性能*1 分解能 0.15mm(PCS0.9時) コントラ...
- 商品情報
...資料一覧 (単位:mm) センサヘッド部(拡散反射形) 形ZX-LD40 形ZX-LD100 形ZX-LD300 形ZX-LD40L 形ZX-LD100L 形ZX-LD300L *形ZX-LD40(L)の場合、L=40、A=23° 形ZX-LD100(L)の場合、L=100、A=11° 形ZX-LD300(L)の場合、L=300、...
- 商品情報
...ンプユニット部ともに全長で10m以内としてください。またセンサ部からのコード延長には別売の延長コード(形ZX-XC□A)をご使用ください。アンプユニット部からの配線には同種のシールドコードをご使用ください。 電源について ・市販...
- 商品情報
...ング/2点ティーチング/ オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/モニターフォーカス/ (A-B)演算 *4 /(A+B)演算 *4/相互干渉 *4/レーザー劣化検知/ゼロリセットメモリ/機能ロック 表示灯 動作表示灯:high(橙色)、pass(緑...
- 商品情報
...をご使用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。 UL/CSA(UL508、 CSA C22.2 No.14) A300 定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA) 投入 遮断 投入 遮断 AC120V 10A 60 6 7,200 720 AC240V 30 3 Q300 定格電圧 通電電流 電流(...
- 商品情報
...」、または、当社営業担当者に確認してください。 位置制御ユニット ユニット 種類 商品名称 仕様 占有 号機数 消費電流(A) 形式 制御出力インタフェース 軸数 5V系 24V系 CJシリーズ 高機能I/O ユニット 位置制御 ユニット パルス列オープンコ...
- 商品情報
...ム構成 ダウンロード資料一覧 USB I/F規格 USB Specification 2.0準拠 DTE速度 115.2 kビット/s コネクタ仕様 パソコン側 USB(Aプラグコネクタオス) PLC側 RS-232C(D-sub9ピンオス) 電源 バスパワー(アップストリームより給電、DC5V) 消費電流 35 mA 使用環境 周囲温度 ...
- 商品情報
...ロード資料一覧 ワイヤタイプ ≪基本的な配線(デイジーチェーン)≫ ≪長距離配線≫ ≪T分岐配線、伝送路の一部光化≫ A:Controller Linkユニット(ワイヤタイプ) B:Controller Linkサポートボード(ワイヤタイプ) C:リピータユニット(ワイヤ-光タイプ) D:リピータユニット(ワ...
- 商品情報
...登録。 ・使用条件についてはお問い合わせください。 Controller Linkユニット ユニット 種類 商品名称 仕様 占有 号機数 消費電流(A) 形式 海外 規格 通信ケーブル 通信種類 二重化規格 対応 1CPU実装 可能台数 5V系 24V系 CJ1 CPU 高機能 ユニット Controller Link ユニット ワイ...