全 44876 件が検索されました。(541 - 560件を表示)
- 商品情報
...エリア内) ルーチングテーブルの格納場所 CPUユニットのパラメータエリア内 質量 110g 消費電流 PLC内部5V系 0.35 A *2012年7月生産終了商品です。 Controller Linkサポートボード(PCIバス用) 項目 仕様 形式 (海外形式) 形3G8F7-CLK23 (形3G8F7-CLK23-E) 形3G8F7-CLK13 (形3G8F7-CLK13-E) 形3G8F7-CLK53 (...
- 商品情報
...チューブ付きもラインアップ。 センサ部のコード長は10mに延長可能 アンプ部からセンサ部までの距離は、形ZX-XC□A(別売)で3m、6m、10mに延長できます。 メンテナンス効率の向上 センサ部とアンプ部はフル互換 センサ部の破損時や、検出距離...
- 商品情報
...をご使用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。 UL/CSA(UL508、 CSA C22.2 No.14) A300 定格電圧 通電 電流 電流(A) ボルトアンペア(VA) 投入 遮断 投入 遮断 AC120V 10A 60 6 7,200 720 AC240V 30 3 Q300 定格電圧 通電 電流 電流(...
- 商品情報
...本体 形E4PA-LS50-M1-N 形E4PA-LS200-M1-N 形E4PA-LS400-M1-N 形E4PA-LS600-M1-N アクセサリ(別売) 標準コード(ストレート形) 形XS2F-D521-DG0-A(L=2m) 形XS2F-D521-GG0-A(L=5m) 4線→5線変換コード 形E4PA-C01 設定プラグ 形E4PA-P1 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸...
- 商品情報
...せんので必ずご注文ください。 コード仕様 形状 コードの種類 形式 標準コード ストレート形 *1 2m 5線式 形XS2F-D521-DG0-A 5m 形XS2F-D521-GG0-A 4線→5線変換コード *2 0.3m ―― 形E4PA-C01 *1. L形コードも品揃えしています。2mタイプ:形XS2F-D522-DG0-...
- 商品情報
... C22.2 No.61010-1-04、EN61010-1(IEC61010-1) 汚染度2/過電圧カテゴリⅡ EN61326-1 EMC (EMI):EN61326-1 工業的電磁環境用途 放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、class A 雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、class ...
- 商品情報
...ェライトコア付きUSBケーブルの利用を推奨します。 (例:オムロン製/FH-VUAB、エレコム製/U2C-BFシリーズ(US2-BF□□BK)2016年2月現在)(Aタイプオス-Bタイプオス) NS本体とプリンタを接続する場合は、市販のUSBケーブルをご使用ください。プリンタ規格...
- 商品情報
...格納、履歴データ( アラーム/イベント履歴、操作履歴、 マクロ実行時のエラー履歴)の格納 シリアル 通信 シリアル ポートA コネクタ EIA RS-232C準拠 D-SUB 9ピン・コネクタメス 6番ピン+5V出力(250mA以下) ポート...
- 商品情報
...端子・動力端子と FG間 AC1500V 50/60Hz 1分間 各制御信号と FG間 AC500V 1分間 保護構造 盤内蔵型(IP10) 海外規格 EC指令 EMC指令 EN55011 class A group1 EN61000-6-2 低電圧指令 EN50178 UL規格 UL508C cUL規格 cUL C22.2 No.14 注1. 上記項目は、 単独での評価試験によるものです。複合された条件...
- 商品情報
... UL/CSA 上位通信インターフェース仕様 USBインターフェース 形式 形V600-CHUD インターフェースコネクタ シリーズAプラグ USB仕様 Ver 1.1準拠 通信速度 フルスピード(12Mbps) デバイスクラス COMクラス * *上位機器のCOMポートとして扱えます。 専用ド...
- 商品情報
...メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 F3SJ-E/F3SJ-B F3SJ-A (単位:mm) F3SJ-E/F3SJ-B 形F3SJ-Eと形F3SJ-Bは、コネクタコードおよびコード引き出し部の他は同じ外形寸法になります。 本体 上下金具と中間金...
- 商品情報
...ニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 F3SJ-E F3SJ-B F3SJ-A F3SJ-E 本体 セーフティライトカーテン アプリケーション 最小検出物体 光軸ピッチ 検出距離 検出幅 (mm) 形式 PNP出力 NPN出力 手検出 φ25mm 20mm 0.2~...
- 商品情報
...ニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 F3SJ-E F3SJ-B F3SJ-A F3SJ-E 本体 形F3SJ-E□□□□P25/N25 形式 PNP出力 形F3SJ-E□□□□P25 NPN出力 形F3SJ-E□□□□N25 センサの種類 Type4 セーフティライトカーテン 設定ツールの接続 *1 機能設定:不...
- 商品情報
...種で100~240Vフリー入力です。 *形S8VM-15005□□の出力容量は135Wとなります。 取りつけ金具別売品 商品名称 形式 取りつけ金具A(15、30、50Wタイプ用底面取りつけ) 形S82Y-VM10B 取りつけ金具B(100、150Wタイプ用底面取りつけ) 形S82Y-VM20B 取りつけ金具C(15、30、50、100、150Wタイ...
- 商品情報
...配線用につぎのものが付属されています。 使用 コネクタ 形S8VM-05024A□/P□ 形S8VM-10024A□/P□ 形S8VM-15024A□/P□ 日本圧着 端子製造 (JST)製 S3B-XH-A-1 BH3B-XH-2 ハウジング (付属品) XHP-3 ターミナル (付属品) BXH-001T-P0.6またはSXH-001T-P0.6 正しく配線いただくために、つぎのことに...
- 商品情報
...1個ノイズ対策用のクランプフィルタ(TDK製ZCAT2017-0930)を挿入してください。 *7. 質量は底面取りつけオープンタイプです。 *8. A□タイプ:シンクタイプ P□タイプ:ソースタイプ 容量 300W 600W 1,500W 効率 5Vタイプ 77%以上 77%以上 - 12Vタイプ 78%以上 79%以上 - 15Vタ...
- 商品情報
...仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 基本I/Oユニット DC入力ユニット 形式 仕様 占有点数 消費電流(A) 海外規格 入力点数 入力電圧 入力電 外部接続 5V系 26V系 形CS1W-ID211 16点 DC24V 7mA 脱着式端子台 1CH 0.1 ― UC1、 N、L、 CE 形CS1W-ID231 32点 6mA コネクタ方...
- 商品情報
...指令。 ・使用条件についてはお問い合わせください。 FL-netユニット ユニット 種類 商品 名称 仕様 占有 号機 数 消費電流(A) 形式 海外 規格 通信インタ フェース 通信機能 1CPU 装着 可能 台数 5V系 26V系 CS1 CPU 高機能 ユニット FL-net ユニット 100BASE-TX タイプ FL-...
- 商品情報
...用すると、受信障害の原因になることがあります。 取りつけ、取りはずしについて ・支持レールに取りつける場合は(A)部をレールの一端にひっかけ(B)方向に押し込んでください。 ・取りはずす場合は、(C)部に(-)ドライバを差し込み、フックを下...
- 商品情報
...ィジット以下。 *2. DC0~20mA選択時、0~4mAは、±0.5%FS+0.7mADC0~5V選択時、0~1Vは、±0.5%FS+0.175V *3. EUとは工業量単位(Engineering Unit)です。 *4. EN61326クラスAの雑音端子電圧の規格を満足させるために本体にできるだけ近いDC電源ラインに、ノイズフィルタ(デンセイラム...