全 7206 件が検索されました。(4681 - 4700件を表示)
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 1500万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 5N もどりの力(RF) 規格値 最小 0.8N 03 小形セー...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 15,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 1500万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 5N もどりの力(RF) 規格値 最小 0.8N 03 小形セー...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 15,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 1500万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 5N もどりの力(RF) 規格値 最小 0.5N 動作までの...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 15,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 1500万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 5N もどりの力(RF) 規格値 最小 0.5N 動作までの...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 15,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 1500万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 4.5N もどりの力(RF) 規格値 最小 0.4N 動作まで...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 15,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 1500万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 4.5N もどりの力(RF) 規格値 最小 0.4N 動作まで...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 15,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 1500万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 6.5N もどりの力(RF) 規格値 最小 1.5N 動作まで...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 15,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 1500万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 5N もどりの力(RF) 規格値 最小 0.5N 動作までの...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 15,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 1500万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 5N もどりの力(RF) 規格値 最小 0.5N 動作までの...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 15,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 1500万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 4.5N もどりの力(RF) 規格値 最小 0.4N 動作まで...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 15,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...