全 7206 件が検索されました。(4781 - 4800件を表示)

  • 商品情報

    ...IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大1.67N もどりの力(RF) 規格値 最小0.27N 動作後の動き(OT) 規格値 最小1.6mm 応差の動き(MD) 規格値 最大4mm 自由位置(...

  • 商品情報

    ...: 500,000 operations min. Mechanical: 1,000,000 operations min. Degree of protection IP00 Degree of protection against electric shock Class I Proof tracking index(PTI) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Destruction: 1,000 m/...

  • 商品情報

    ...IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大2.09N もどりの力(RF) 規格値 最小0.41N 動作後の動き(OT) 規格値 最小1.2mm 応差の動き(MD) 規格値 最大3.3mm 自由位...

  • 商品情報

    ...: 500,000 operations min. Mechanical: 1,000,000 operations min. Degree of protection IP00 Degree of protection against electric shock Class I Proof tracking index(PTI) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Destruction: 1,000 m/...

  • 商品情報

    ...IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大2.09N もどりの力(RF) 規格値 最小0.41N 動作後の動き(OT) 規格値 最小1.2mm 応差の動き(MD) 規格値 最大3.3mm 自由位...

  • 商品情報

    ...: 500,000 operations min. Mechanical: 1,000,000 operations min. Degree of protection IP00 Degree of protection against electric shock Class I Proof tracking index(PTI) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Destruction: 1,000 m/...

  • 商品情報

    ...IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大3.92N もどりの力(RF) 規格値 最小0.83N 動作後の動き(OT) 規格値 最小0.9mm 応差の動き(MD) 規格値 最大2.4mm 自由位...

  • 商品情報

    ...: 500,000 operations min. Mechanical: 1,000,000 operations min. Degree of protection IP00 Degree of protection against electric shock Class I Proof tracking index(PTI) 175 Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Destruction: 1,000 m/...

  • 商品情報

    ...IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大3.92N もどりの力(RF) 規格値 最小0.83N 動作後の動き(OT) 規格値 最小0.9mm 応差の動き(MD) 規格値 最大2.4mm 自由位...

  • 商品情報

    ... VDC Dielectric strength Between charged parts and the case: 1,500 VAC 50/60 Hz 1 min Vibration resistance Destruction: 10 to 25 Hz, 2 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 100 m/...

  • 商品情報

    ...ガにて) 耐電圧 充電部一括とケース間: AC1500V 50/60Hz 1min 耐振動 耐久: 10~25Hz 複振幅 2mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 耐久: 100m/s2 X、Y、Z方向 各3回 接続方式 端子台タイプ 質量 梱包状態: 約250g 付属品 取扱説明書 組合せアンプ/ヘッド E2C-CR8A、E2C-CR8B、E2C-X1A、E2C-C1A、E2C-X1R5A、E2C-X2A、...

  • 商品情報

    ... VDC Dielectric strength Between charged parts and the case: 1,000 VAC 50/60 Hz 1 min Vibration resistance Destruction: 10 to 25 Hz, 2 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 100 m/...

  • 商品情報

    ...ガにて) 耐電圧 充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min 耐振動 耐久: 10~25Hz 複振幅 2mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 耐久: 100m/s2 X、Y、Z方向 各3回 接続方式 端子台タイプ 質量 梱包状態: 約140g 付属品 取扱説明書 組合せアンプ/ヘッド E2C-CR8A、E2C-CR8B、E2C-X1A、E2C-C1A、E2C-X1R5A、E2C-X2A、...

  • 商品情報

    ...15% max. of sensing distance at 23 ℃ in the temperature range of -25 to 70 ℃ Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 500 m/...

  • 商品情報

    ...-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内 耐振動 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC: IP67 社内規格: 耐油 接続方式 コード引き出しタイプ (3m) 質量 梱包状態: 約45g 材質 ケース: 黄銅検出面: ...

  • 商品情報

    ...15% max. of sensing distance at 23 ℃ in the temperature range of -25 to 70 ℃ Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 500 m/...

  • 商品情報

    ...-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内 耐振動 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC: IP67 社内規格: 耐油 接続方式 コード引き出しタイプ (3m) 質量 梱包状態: 約300g 材質 ケース: 黄銅検出面: ...

  • 商品情報

    ...15% max. of sensing distance at 23 ℃ in the temperature range of -25 to 70 ℃ Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 500 m/...

  • 商品情報

    ...-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内 耐振動 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC: IP67 社内規格: 耐油 接続方式 コード引き出しタイプ (3m) 質量 梱包状態: 約40g 材質 ケース: 黄銅検出面: ...

  • 商品情報

    ...15% max. of sensing distance at 23 ℃ in the temperature range of -25 to 70 ℃ Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 500 m/...