全 7206 件が検索されました。(4741 - 4760件を表示)
- 商品情報
... 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.98mm Z方向: 規格値 最大 1.47N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考...
- 商品情報
...,000 VAC 50/60 Hz 1 min Durability Electrical: 5,000,000 operations min. (30 mA at 30 VDC) Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Shock resistance Destruction: 1,000 m/...
- 商品情報
... 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.98mm Z方向: 規格値 最大 1.47N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考...
- 商品情報
...,000 VAC 50/60 Hz 1 min Durability Electrical: 5,000,000 operations min. (30 mA at 30 VDC) Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Shock resistance Destruction: 1,000 m/...
- 商品情報
... 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.39mm Z方向: 規格値 最大 1.47N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考...
- 商品情報
...,000 VAC 50/60 Hz 1 min Durability Electrical: 5,000,000 operations min. (30 mA at 30 VDC) Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Shock resistance Destruction: 1,000 m/...
- 商品情報
... 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.39mm Z方向: 規格値 最大 1.47N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考...
- 商品情報
... part: 1,000 VAC 50/60 Hz 1 min Durability Electrical: 5,000,000 operations min. (30 mA at 30 VDC) Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 16.7 Hz, 1-mm double amplitude Shock resistance Destruction: 1,000 m/...
- 商品情報
.../60Hz 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 16.7Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大50m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.05N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考値 14mm 03 触覚スイッチ D5B-...
- 商品情報
... part: 1,000 VAC 50/60 Hz 1 min Durability Electrical: 5,000,000 operations min. (30 mA at 30 VDC) Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 16.7 Hz, 1-mm double amplitude Shock resistance Destruction: 1,000 m/...
- 商品情報
.../60Hz 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 16.7Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大50m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.05N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考値 14mm 03 触覚スイッチ D5B-...
- 商品情報
... part: 1,000 VAC 50/60 Hz 1 min Durability Electrical: 5,000,000 operations min. (30 mA at 30 VDC) Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 16.7 Hz, 1-mm double amplitude Shock resistance Destruction: 1,000 m/...
- 商品情報
.../60Hz 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 16.7Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大50m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.05N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考値 14mm 03 触覚スイッチ D5B-...
- 商品情報
.../60Hz 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 16.7Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大50m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.05N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考値 14mm 03 触覚スイッチ D5B-...
- 商品情報
.../60Hz 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 16.7Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大50m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.05N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考値 14mm 03 触覚スイッチ D5B-...
- 商品情報
.../60Hz 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 16.7Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大50m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.05N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考値 14mm 03 触覚スイッチ D5B-...
- 商品情報
... 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.49N Z方向: 規格値 最大 0.74N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考...
- 商品情報
... 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.49N Z方向: 規格値 最大 0.74N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考...
- 商品情報
... 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.49N Z方向: 規格値 最大 0.74N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考...
- 商品情報
... 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.20N Z方向: 規格値 最大 0.74N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考...