全 7206 件が検索されました。(4721 - 4740件を表示)
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 100万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) ロックに必要な力(LF) 規格値 最大 10.8N ロックするまでの動き(LT) 規格値 最大 ...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 1,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 100万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) ロックに必要な力(LF) 規格値 最大 6.4N ロックするまでの動き(LT) 規格値 最大 ...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 1,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 100万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) ロックに必要な力(LF) 規格値 最大 10.8N ロックするまでの動き(LT) 規格値 最大 ...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 1,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 100万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) ロックに必要な力(LF) 規格値 最大 7.5N ロックするまでの動き(LT) 規格値 最大 ...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 1,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 100万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) ロックに必要な力(LF) 規格値 最大 6.4N ロックするまでの動き(LT) 規格値 最大 ...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 1,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 100万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) ロックに必要な力(LF) 規格値 最大 6.4N ロックするまでの動き(LT) 規格値 最大 ...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 1,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 100万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) ロックに必要な力(LF) 規格値 最大 10.8N ロックするまでの動き(LT) 規格値 最大 ...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 1,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 100万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) ロックに必要な力(LF) 規格値 最大 10.8N ロックするまでの動き(LT) 規格値 最大 ...
- 商品情報
...Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV Durability Mechanical: 1,000,000 operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
...電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 100万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁) ロックに必要な力(LF) 規格値 最大 7.5N ロックするまでの動き(LT) 規格値 最大 ...
- 商品情報
...,000 VAC 50/60 Hz 1 min Durability Electrical: 5,000,000 operations min. (30 mA at 30 VDC) Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Shock resistance Destruction: 1,000 m/...
- 商品情報
... 1min 耐久性 電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 動作に必要な力(OF) X, Y方向: 規格値 最大 0.98mm Z方向: 規格値 最大 1.47N 動作までの動き(PT) X, Y方向: 参考...
- 商品情報
...,000 VAC 50/60 Hz 1 min Durability Electrical: 5,000,000 operations min. (30 mA at 30 VDC) Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Shock resistance Destruction: 1,000 m/...