全 7206 件が検索されました。(4641 - 4660件を表示)
- 商品情報
... (AC125V 1A×2回路、DC24V 4mA×2回路)、100万回以上 (DC24V 4mA×4回路) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2以上誤動作: 300m/s2以上 保護構造 IP67 感電保護クラス Class I (アース線付き) 03 小形セーフティ・リミットスイッチ D4F-220-1D https://www.fa.omron.co.jp/...
- 商品情報
... polarities: 2.5 kV Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminaland ground: 4 kV Durability Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
... (AC125V 1A×2回路、DC24V 4mA×2回路)、100万回以上 (DC24V 4mA×4回路) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2以上誤動作: 300m/s2以上 保護構造 IP67 感電保護クラス Class I (アース線付き) 03 小形セーフティ・リミットスイッチ D4F-220-3D https://www.fa.omron.co.jp/...
- 商品情報
... polarities: 2.5 kV Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminaland ground: 4 kV Durability Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
... (AC125V 1A×2回路、DC24V 4mA×2回路)、100万回以上 (DC24V 4mA×4回路) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2以上誤動作: 300m/s2以上 保護構造 IP67 感電保護クラス Class I (アース線付き) 03 小形セーフティ・リミットスイッチ D4F-220-5D https://www.fa.omron.co.jp/...
- 商品情報
... polarities: 2.5 kV Between each terminal of the different polarities: 4 kV Between each terminaland ground: 4 kV Durability Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction: 1000 m/...
- 商品情報
... (AC125V 1A×2回路、DC24V 4mA×2回路)、100万回以上 (DC24V 4mA×4回路) 機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 耐衝撃 耐久: 1000m/s2以上誤動作: 300m/s2以上 保護構造 IP67 感電保護クラス Class I (アース線付き) 03 小形セーフティ・リミットスイッチ D4F-302-1D https://www.fa.omron.co.jp/...
- 商品情報
...max. at the free position and the total travel position. 03 セミコンパクト封入スイッチ D4MC-1000 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/D4MC-1000/en/ Shock resistance Destruction: 1,000 m/s2 max. Degree of protection IP67 Operating Force (OF) Standard value 1.67 N max. Release Force (RF) Standard value 0.25 N min. Movement Differential (MD) Standard value 3 mm max. Over-Travel (OT) Standard value 4 mm min. Operating Position (OP) Standard value 25±1 mm Free Position (FP) Standard value 36 mm max. 04...
- 商品情報
...以上機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 保護構造 IP67 03 セミコンパクト封入スイッチ D4MC-1000 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/D4MC-1000/ 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 1.67N もどりの力(RF) 規...
- 商品情報
...max. at the free position and the total travel position. 03 セミコンパクト封入スイッチ D4MC-1020 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/D4MC-1020/en/ Shock resistance Destruction: 1,000 m/s2 max. Degree of protection IP67 Operating Force (OF) Standard value 2.55 N max. Release Force (RF) Standard value 0.34 N min. Movement Differential (MD) Standard value 1.7 mm max. Over-Travel (OT) Standard value 2.5 mm min. Operating Position (OP) Standard value 25±1 mm Free Position (FP) Standard value 33 mm ...
- 商品情報
...以上機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 保護構造 IP67 03 セミコンパクト封入スイッチ D4MC-1020 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/D4MC-1020/ 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 2.55N もどりの力(RF) 規...
- 商品情報
...Electrical: 500,000 operations min. Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude, Contact opening: 1 ms max. at the free position and the total travel position. Shock resistance Destruction: 1,000 m/...
- 商品情報
...以上機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 保護構造 IP67 03 セミコンパクト封入スイッチ D4MC-2000 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/D4MC-2000/ 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 1.96N もどりの力(RF) 規...
- 商品情報
...Electrical: 500,000 operations min. Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude, Contact opening: 1 ms max. at the free position and the total travel position. Shock resistance Destruction: 1,000 m/...
- 商品情報
...以上機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 保護構造 IP67 03 セミコンパクト封入スイッチ D4MC-2020 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/D4MC-2020/ 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 2.94N もどりの力(RF) 規...
- 商品情報
...Electrical: 500,000 operations min. Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude, Contact opening: 1 ms max. at the free position and the total travel position. Shock resistance Destruction: 1,000 m/...
- 商品情報
...以上機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 保護構造 IP67 03 セミコンパクト封入スイッチ D4MC-3030 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/D4MC-3030/ 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 2.94N もどりの力(RF) 規...
- 商品情報
...max. at the free position and the total travel position. 03 セミコンパクト封入スイッチ D4MC-5000 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/D4MC-5000/en/ Shock resistance Destruction: 1,000 m/s2 max. Malfunction: 100 m/...
- 商品情報
...以上機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大100m/s2 (自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 03 セミコンパクト封入スイッチ D4MC-5000 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/D4MC-5000/ 保護構造 IP67...
- 商品情報
...max. at the free position and the total travel position. 03 セミコンパクト封入スイッチ D4MC-5020 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/D4MC-5020/en/ Shock resistance Destruction: 1,000 m/s2 max. Malfunction: 100 m/...